検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E/OトランスミッタおよびO/Eレシーバ

  • 81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品] 81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品] 

    81490A IEEE 802.3ae光レシーバ・ストレス・テスト用基準トランスミッタ [販売終了製品]

    Keysightの81490A基準トランスミッタは、10 GbE-LR、-ERをIEEE 802.3aeおよび10 G FC Fibre Channel仕様に基づいてテストするための基準となる優れたアイ品質を提供するように最適化されています。

  • 81491A Reference Transmitter 81491A Reference Transmitter 

    81491A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • 81492A Reference Transmitter 81492A Reference Transmitter 

    81492A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • 81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品] 81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品] 

    81495A IEEE802.3ae-LR/-ER光トランシーバ・ストレス・テスト用基準レシーバ [販売終了製品]

    Keysight 81495Aシングルモード基準レシーバは、IEEE 802.3ae-LR/ER/10 G FCのトランシーバ・ループバック・テスト用に最適化されています。