検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USB データ収集デバイス

Keysight USB データ収集 (DAQ) デバイスは、さまざまなテスト・ニーズに応じて拡張できるスタンドアロン/モジュラ・デバイスです。セットアップは、構成に関係なく、High-speed USB 2.0 インタフェースにより簡単に行えます。デバイスを PC に差し込んで、バンドルされたソフトウェアを起動するだけです。

U2300 シリーズ USB マルチファンクション DAQ デバイス

  • 最高 3 M サンプル/s のサンプリング・レート (単一チャネルの場合)
  • 最大 64 チャネルのアナログ入力\
  • 最大 16 ビットの分解能

U2500 シリーズ USB 同時サンプリング・マルチファンクション DAQ デバイス

  • 各チャネルに個別の ADC があり、位相差が問題になるアプリケーションや同時収集が必要なアプリケーションに最適
  • 各チャネルに対して最高 2 M サンプル/s のサンプリング・レート
  • 最大 16 ビットの分解能

U2100/U2600 シリーズ USB アイソレーテッド・デジタル入力/出力デバイス
ドライブ・リレー、アクチュエータなどの工業アプリケーションの厳しい要件に最適です。

  • 64 個の光アイソレートされたラインと最大 35 V の電圧レンジ (U2600 シリーズ)
  • 32 個の光アイソレートされたラインと最大 24 V の電圧レンジ (U2100 シリーズ)
  • 最大 1500 Vrms (U2100 シリーズ)、最大 1250 Vrms (U2600 シリーズ)のアイソレーション電圧

U2802A 熱電対入力
U2355A/U2356A マルチファンクション DAQ デバイスで温度測定に使用します。

  • 温度測定または最大 10 V の電圧測定用に設定可能
  • 31 個の熱電対入力により 1 つのユニットで複数の測定が可能
  • オープン接続を検出するエラー検出機能を内蔵

U2781A USB モジュラ測定器シャーシ

  • 6 スロットのモジュラ・シャーシにより、チャネルの拡張と、U2300 シリーズ・マルチファンクション DAQ デバイス、U2500 シリーズ同時サンプリング・マルチファンクション DAQ デバイス、U2600 シリーズ・アイソレーテッド DIO デバイスの同期が可能

Keysight USB DAQ デバイスを並べて比較

製品の比較/一覧 (18)

  • USBデータ収集>U2300AシリーズUSBモジュラ・マルチファンクション・データ収集 USBデータ収集>U2300AシリーズUSBモジュラ・マルチファンクション・データ収集 (9) 

    USBデータ収集>U2300AシリーズUSBモジュラ・マルチファンクション・データ収集

    新しいU2300AシリーズのUSBモジュラ・マルチファンクション・データ収集ファミリは、7種類のモジュールで構成され、デザイン検証や製造に最適で、さまざまな分野でデータ・ロギング、測定、モニタリングに使用できます。どのモジュールも、一般的な規格のHigh-Speed USB 2.0インタフェースを備え、容易に接続でき、Keysightメジャメント・マネージャ(AMM)ソフトウェアが付属しています。U2300Aシリーズは、スタンドアロン測定器としても、U2781A USBモジュラ製品シャーシに搭載し

  • U2500AシリーズUSBモジュラ同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集 U2500AシリーズUSBモジュラ同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集 (3) 

    U2500AシリーズUSBモジュラ同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集

    Keysight U2500AシリーズUSB同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集(DAQ)デバイスは高性能なモジュールで、U2531A、U2541A、U2542Aの3つのモデルがあります。

  • USBデータ収集>U2600AシリーズUSBモジュラ・アイソレーティッド・デジタル入力/出力 USBデータ収集>U2600AシリーズUSBモジュラ・アイソレーティッド・デジタル入力/出力 (3) 

    USBデータ収集>U2600AシリーズUSBモジュラ・アイソレーティッド・デジタル入力/出力

    Keysight U2600AシリーズUSBモジュラ・デジタル入力/出力デバイスは、高性能なモジュールで、U2651Aアイソレーティッド32ビットDIおよび32ビットDO、U2652Aアイソレーティッド64ビットDI、U2653Aアイソレーティッド64ビットDOの3つのモデルがあります。

  • U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス (1) 

    U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス

    Keysight U2751A USBモジュラ・スイッチ・マトリクスを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器間を柔軟に接続でき、異なる測定器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続できます。

  • U2802A 31 チャネル熱電対モジュール U2802A 31 チャネル熱電対モジュール (1) 

    U2802A 31 チャネル熱電対モジュール

    Keysight U2802A 31 チャネル熱電対モジュールは、熱電対からの低入力電圧信号をデータ収集デバイスに適した出力電圧レンジに変換するコンディショナ・デバイスです。

  • U2905A U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット U2905A U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット (1) 

    U2905A U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット

    U2905A:U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット