検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DC 電源の比較

製品の比較/一覧 (255)

製品の検索

  • E36311A 80 W 3出力電源、6 V/5 Aおよび±25 V/1 A E36311A 80 W 3出力電源、6 V/5 Aおよび±25 V/1 A (1) 

    E36311A 80 W 3出力電源、6 V/5 Aおよび±25 V/1 A

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~+25 V、0~1 A
    • 出力3:0~-25 V、0~1 A
    • USB
       

  • E36312A 80 W 3出力電源、6 V/5 Aおよび2X 25 V/1 A E36312A 80 W 3出力電源、6 V/5 Aおよび2X 25 V/1 A (1) 

    E36312A 80 W 3出力電源、6 V/5 Aおよび2X 25 V/1 A

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~25 V、0~1 A
    • 出力3:0~25 V、0~1 A
    • USB、LAN/LXI Core、オプションのGPIB

  • E36313A 160 W 3出力電源、6 V/10 Aおよび2X 25 V/2 A E36313A 160 W 3出力電源、6 V/10 Aおよび2X 25 V/2 A (1) 

    E36313A 160 W 3出力電源、6 V/10 Aおよび2X 25 V/2 A

    • 出力1:0~6 V、0~10 A
    • 出力2:0~25 V、0~2 A
    • 出力3:0~25 V、0~2 A
    • USB、LAN/LXI Core、オプションのGPIB

  • E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) (1) 

    E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A)

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~+25 V、0~1 A
    • 出力3:0~-25 V、0~1 A
    • 電圧:0.05 %+20 mV、0.05 %+20 mV、0.1 %+5 mV
    • +電流:0.15 %+4 mA、0.15 %+4 mA、0.2 %+10 mA
       

  • N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット (1) 

    N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット

    Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6701C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット) N6701C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット) (1) 

    N6701C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット)

    Keysight N6701Cは、600 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット) N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット) (1) 

    N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット)

    Keysight N6702Cは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット (1) 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ (1) 

    N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ

    N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、モジュールはN6715Cのオプションとして注文します。

  • N8731A 電源、8 V、400 A、3200 W N8731A 電源、8 V、400 A、3200 W (1) 

    N8731A 電源、8 V、400 A、3200 W