検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ・ソフトウェア

キーサイトの豊富なアプリケーション製品により、オシロスコープの機能を拡張可能

キーサイトでは、測定の問題に対する正確な答えをすぐに得られるように、コンプライアンス/デバッグアプリケーション専用のオシロスコープソフトウェアを豊富に取り揃えています。これらのアプリケーションをオシロスコープと併用すれば、信号の詳細な解析を非常に簡単に実行できます。

SAS-4トランスミッターのテスト課題を克服する方法

製品の比較/一覧 (321)

製品の検索

  • オシロスコープ用MATLAB®データ解析ソフトウェア オシロスコープ用MATLAB®データ解析ソフトウェア (1) 

    オシロスコープ用MATLAB®データ解析ソフトウェア

    InfiniiVisionおよびInfiniiumオシロスコープ用MATLABは、Keysightのリアルタイム・オシロスコープの機能を拡張し、これらの測定器から捕捉した信号のデータ解析、信号のフィルタリング、測定の自動化を行うことができます。

  • D1200AUTA DSOX11204A/Gシリーズ オシロスコープ用の車載用シリアルインタフェースのトリガ/解析(CAN、LIN) D1200AUTA DSOX11204A/Gシリーズ オシロスコープ用の車載用シリアルインタフェースのトリガ/解析(CAN、LIN) (1) 

    D1200AUTA DSOX11204A/Gシリーズ オシロスコープ用の車載用シリアルインタフェースのトリガ/解析(CAN、LIN)

    • 車載用シリアルトリガ/解析(CAN、LIN)
    • InfiniiVision DSOX1204A/G Xシリーズ オシロスコープ用
    • ハードウェアベースで最高速デコードを実現

  • D1200EMBA InfiniiVision DSOX1204A/Gシリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析 D1200EMBA InfiniiVision DSOX1204A/Gシリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析 (1) 

    D1200EMBA InfiniiVision DSOX1204A/Gシリーズ オシロスコープ用内蔵シリアルトリガ/解析

    • 内蔵シリアルトリガ/解析(I²C、SPI、UART/RS-232C)アプリケーション
    • ハードウェアベースで最高速デコードを実現
    • InfiniiVision 1000 XシリーズのDSOX1204A/Gモデル用

  • D9010ASIO Infiniium Offline - Adv Signal Integrity Software (InfiniiSim Adv/EQ/Crosstalk) D9010ASIO Infiniium Offline - Adv Signal Integrity Software (InfiniiSim Adv/EQ/Crosstalk) (1) 

    D9010ASIO Infiniium Offline - Adv Signal Integrity Software (InfiniiSim Adv/EQ/Crosstalk)

    • D9010ASIO Infiniium Offline - Adv Signal Integrity Software (InfiniiSim Adv/EQ/Crosstalk)

  • D9010BDLP Protocol Decode/Trigger Software Bundle (Low Speed, Auto, MIPI, Military …) D9010BDLP Protocol Decode/Trigger Software Bundle (Low Speed, Auto, MIPI, Military …) (1) 

    D9010BDLP Protocol Decode/Trigger Software Bundle (Low Speed, Auto, MIPI, Military …)

    • D9010BDLP Protocol Decode/Trigger Software Bundle (Low Speed, Auto, MIPI, Military …)

  • D9010BSEO Infiniium Offline - Base Software D9010BSEO Infiniium Offline - Base Software (1) 

    D9010BSEO Infiniium Offline - Base Software

    • D9010BSEO Infiniium Offline - Base Software

  • D9010DMBA De-embedding Software (PrecisionProbe, InfiiniSim Basic) D9010DMBA De-embedding Software (PrecisionProbe, InfiiniSim Basic) (1) 

    D9010DMBA De-embedding Software (PrecisionProbe, InfiiniSim Basic)

    • Quick characterization of your entire probe system (including cables and switches).
    • Provides the most flexible and accurate means to render waveforms anywhere in the digital serial link.

  • D9010EXMA External Mixer Assistant Software D9010EXMA External Mixer Assistant Software (1) 

    D9010EXMA External Mixer Assistant Software

    • Enables the M1971E waveguide harmonic mixer to operate as a seamless millimeter wave front end to down convert 55/60 to 90 GHz signals to the scope for analysis with the 89600 VSA software.
    • Make measurements for wideband signals (5G, 802.11ad, automotive radar, etc.)

  • D9010HSPO Infiniium Offline - High Speed Protocol Software Bundle D9010HSPO Infiniium Offline - High Speed Protocol Software Bundle (1) 

    D9010HSPO Infiniium Offline - High Speed Protocol Software Bundle

    • D9010HSPO Infiniium Offline - High Speed Protocol Software Bundle

  • D9010JITA Jitter, Vertical and Phase Noise Analysis Software for 9000, S-Series Oscilloscopes D9010JITA Jitter, Vertical and Phase Noise Analysis Software for 9000, S-Series Oscilloscopes (1) 

    D9010JITA Jitter, Vertical and Phase Noise Analysis Software for 9000, S-Series Oscilloscopes

    • A key tool for identifying and quantifying jitter components that affect the reliability of your design.

Oscilloscope Software [販売終了製品]
Product support information for your discontinued and obsolete oscilloscope software and applications