検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

高速マルチチャネルデータ収集システムおよびソフトウェア

Keysight AXIe高速デジタイザは、流体力学、プラズマ核融合、素粒子物理学、航空宇宙/防衛分野の高度な実験に最適なソリューションを提供します。モジュールにより、きわめて小さな専有面積に、多数の同時収集チャネルを優れた測定忠実度で構築できます。高度なIPデザイン、最先端のテクノロジー、オンボードリアルタイムデータ処理を組み合わせて、優れた性能を実現します。


マルチチャネルデータ収集システムの構築

デジタイザを選択してシャーシに収納するだけで大きなシステムを構築できます。シグナルコンディショニング、シャーシ、コントローラーなどのシステム構成のための補完製品も提供しています。


さらに、大規模な実験に特化したAcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェアを使用すると、単一のコンソールから設定を管理したり数百チャネルのデータを表示できます。


アプリケーションの要件が明確な場合でも、選択の早い段階でも、キーサイトの専門家がアプリケーションに最適なソリューションを決定できるように支援します。


詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください


進化する高速デジタイザテクノロジーの詳細については、キーサイトのブログでもご紹介しています。
 

  • M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ 

    M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ

    • 8チャネル、12ビット分解能、最大3.2 GS/s(インターリーブ時)
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ
    • 最大16 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適
       

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア

    • 単一のコンソールから数百チャネルのデータを表示および設定可能
    • LANでのリモート操作により複数の分散システムに対応
    • トリガによる単発信号捕捉のための高度な機能

  • M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル 

    M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル

    • 32チャネル、最高1 GSa/sのサンプリングレート(インタリーブ時)
    • DC~500 MHzの入力周波数レンジ
    • 複数モジュールの処理の同期 

  • PXIシグナル・コンディショニング PXIシグナル・コンディショニング 

    PXIシグナル・コンディショニング

    Keysight PXIシグナル・コンディショニング・モジュールは、信号処理の次のステージの要件に合わせて、アナログ信号を調整します。

  • AXIeシャーシ/コントローラ AXIeシャーシ/コントローラ 

    AXIeシャーシ/コントローラ

    AXIeは、高性能モジュール測定システム用の新しいオープン規格であり、VXIbus、LXI、PXIなどの他のモジュール規格の特長を取り入れています。

  • M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ 

    M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ

    • 2つのチャネルの組み合わせで最高10 GSa/sのサンプリングレート
    • 4チャネル、10ビット分解能、DC~2.5 GHz、5 GSa/s
    • 最大8 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適