検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

高速デジタイザとFPGA開発キット

キーサイトのAXIe、PXIe、PCIe高速デジタイザは、高度な開発に欠かせない信頼性の高いソリューションです。

キーサイトの独自のテクノロジーでは独自のICを使用して、デジタイザに内蔵されたADCやFPGAを最大限に活用できるようにしています。FPGAのオンボード・リアルタイム・アルゴリズムにより、さまざまなドメインの信号特性をすばやく検出できます。

キーサイトのデジタイザ製品には、幅広いファームウェア/アプリケーションオプションがあります。

  • ファームウェアオプション:アベレージング機能やデジタルダウンコンバート機能など、システム全体の応答時間を短縮する固有のリアルタイム機能。
  • アプリケーションオプション:デジタルダウンコンバート機能付きのストリーミング/レコーディングなど特定の要件をターゲットにしたソフトウェアおよびファーム構成を含むバンドル。

さらに、独自のリアルタイムIPアルゴリズムを組み入れる必要がある場合は、FPGA開発キット(ソフトウェアバンドル)を追加できます。

キーサイトのデジタイザは次のアプリケーションの中ではコンポーネントとして使用されています。

  • 航空宇宙/防衛におけるEW、レーダー、衛星 
  • 物理学における高度な高エネルギー実験 
  • RF通信における5G/広帯域MIMO 
  • OEMにおける質量分析装置の飛行時間、医療イメージング、LiDARアプリケーション

 アプリケーションの要件が明確な場合でも、選択の早い段階でも、キーサイトの専門家がアプリケーションに最適なソリューションを決定できるように支援します。

詳細については、 計測お客様窓口までお問い合わせください。

進化する高速デジタイザテクノロジーの詳細については、キーサイトのブログでもご紹介しています。

高速デジタイザを比較する (5)

デジタイザを検索する

  • M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー (1) 

    M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー

    • 2チャネル、DC~2 GHz、最大3.2 GS/s 
    • カスタムリアルタイム処理用のオンボード大型FPGAをサポート 
    • 専用の機能をボードに実装して、さまざまなアプリケーションに対応可能
       

  • M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ (1) 

    M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ

    • 8チャネル、12ビット分解能、最大3.2 GS/s(インターリーブ時)
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ
    • 最大16 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適
       

  • M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ (1) 

    M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ

    • 2つのチャネルの組み合わせで最高10 GSa/sのサンプリングレート
    • 4チャネル、10ビット分解能、DC~2.5 GHz、5 GSa/s
    • 最大8 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適

  • M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル (1) 

    M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル

    • 32チャネル、最高1 GSa/sのサンプリングレート(インタリーブ時)
    • DC~500 MHzの入力周波数レンジ
    • 複数モジュールの処理の同期 

  • U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット (1) 

    U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット

    • 高度なリアルタイム信号処理アルゴリズムを高速デジタイザに統合。
    • すぐに使用できる使いやすい開発フローとデバッグにより、市場投入までの時間を短縮。
    • 自社のIPを使用して数Gサンプル/sのリアルタイム処理を実現。