検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

高速デジタイザおよびマルチチャネルデータ収集ソリューション

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

5 / 7 製品

並べ替え
製品 プローブあたりのチャネル数 最大サンプリング・レート ADC Resolution Max. Bandwidth Max. Memory Full Scale Range (FSR) Operating System Key Features Form Factor
M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー 1 - 2 3.2 GSa/s 12-bit 2 GHz 4 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux ·最大320 MHzの広帯域連続ストリーミング ·リアルタイムFPGAのカスタムアルゴリズム機能 ·VSAハードウェア拡張オプションによるデジタル・ダウン・コンバーター機能 PXIe, 2 -slot, fully shielded, design-in cooling
M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ 4 - 8 3.2 GS/s 12-bit 2 GHz 16 GB Dual, 1 V and 2 V Windows, Linux ·リアルタイム・デジタル・ダウンコンバート ·ストリーミング/レコーディング付きデジタルダウンコンバート ·モジュール全体でのマルチチャネル位相コヒーレンス ·オンボード信号処理 ·カスタムアルゴリズム搭載可能 AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ M9710A AXIe 10ビット高速デジタイザ 2 - 4 10 GS/s 10-bit 2.5 GHz 8 GB Dual, 250 mV up to 1 V Windows, Linux · Virtex-6 FPGA(2x)オンボードプロセッシング

· MD2ソフトウェア・フロント・パネル(SFP)とドライバー

· ファームウェアオプション:インターリーブ、 …
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル 32 1 GS/s 8-bit 500 MHz 16 GB Multiple, 250 mV up to 5 V Windows、Linux ·Virtex-6 FPGA(4x)オンボード処理機能
·MD2ソフトウェア・フロント・パネル(SFP)およびドライバー  
AXIe, 1-slot, fully shielded, design-in cooling
U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット n/a n/a n/a n/a n/a n/a Windows ·U5303A、U5309A、M9703A、M9703B用カスタムアルゴリズム実装に使用 n/a