検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

USBデータ収集>U2600AシリーズUSBモジュラ・アイソレーティッド・デジタル入力/出力

Keysight U2600AシリーズUSBモジュラ・デジタル入力/出力デバイスは、高性能なモジュールで、U2651Aアイソレーティッド32ビットDIおよび32ビットDO、U2652Aアイソレーティッド64ビットDI、U2653Aアイソレーティッド64ビットDOの3つのモデルがあります。U2600Aシリーズは、ドライブ用リレー、アクチュエータ、バルブなどのUSB 2.0インタフェース・ベースの工業用アプリケーション用に64ビットの高密度光アイソレーティッド・デジタル入力/出力による最大8個のチャネルを備えています。U2600シリーズは、工業オートメーショや教育分野のさまざまなアプリケーションで使用できます。

特長

  • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft ®Windows®オペレーティング・システムで使用可能)
  • スタンドアロンおよびモジュラ・ユニットとして使用可能
  • 高性能
    - 64個の光アイソレーティッド・デジタル・ライン
    - 1250 Vrmsの絶縁保護
    - 入力電圧:0 ~ 24V
    - 出力電圧:最大35 V
    - プラグアンドプレイによるインストール/設定
  • 使いやすい付属のソフトウェア
  • Keysight VEE、LabVIEW、Microsoft® Visual Studio®などのさまざまな開発ツールと使用可能

U2600AシリーズのUSBデジタルI/Oを詳細に比較

Visual Studio、MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

測定の自動化:容易に、低価格で

どの測定器のプログラミングをする場合も、Keysight VEEグラフィカル言語とI/Oハードウェアを使用すれば、ニーズに合わせて、セットアップおよび自動化が容易に行えます。詳細をご確認ください:

製品の比較/一覧 (3)

  • U2651A 32 入力、32 出力 USB デジタル I/O デバイス U2651A 32 入力、32 出力 USB デジタル I/O デバイス (1) 

    U2651A 32 入力、32 出力 USB デジタル I/O デバイス

    Keysight U2651A USB デジタル I/O デバイスは、64 個の光アイソレートされたデジタル・ラインを備えたコスト・パフォーマンスの高いデバイスです。

  • U2652A 64 入力 USB デジタル I/O デバイス U2652A 64 入力 USB デジタル I/O デバイス (1) 

    U2652A 64 入力 USB デジタル I/O デバイス

    Keysight U2652A USB デジタル I/O デバイスは、64 個の光アイソレートされたデジタル・ラインを備えたコスト・パフォーマンスの高いデバイスです。

  • U2653A 64 出力 USB デジタル I/O デバイス U2653A 64 出力 USB デジタル I/O デバイス (1) 

    U2653A 64 出力 USB デジタル I/O デバイス

    Keysight U2653A USB デジタル I/O デバイスは、64 個の光アイソレートされたデジタル・ラインを備えたコスト・パフォーマンスの高いデバイスです。