検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2500AシリーズUSBモジュラ同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集

Keysight U2500AシリーズUSB同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集(DAQ)デバイスは高性能なモジュールで、U2531A、U2541A、U2542Aの3つのモデルがあります。 U2500Aシリーズは、14ビットおよび16ビット分解能のチャネルを最大4個備えています。U2531Aは、14ビット分解能、最高2 Mサンプル/sで各チャネルをサンプリングでき、U2541AおよびU2542Aはいずれも16ビット分解能ですが、それぞれ最高250 Kサンプル/sおよび500Kサンプル/sで各チャネルをサンプリングできます。

U2500Aシリーズは、遷移信号解析用の高サンプリング・レートや位相解析用のデータの同時収集が必要なアプリケーションに最適です。

特長

  • 最高 2 M サンプル/s/チャネルの同時サンプリング
  • 14 ~ 16 ビットの分解能を備えた 4 個のアナログ入力チャネル
  • 2個のアナログ出力チャネル
  • 24ビット・プログラマブル・デジタル入力/出力
  • 高速USB 2.0、USBTMC-USB488規格(Microsoft® Windows®オペレーティング・システムで使用可能)
  • スタンドアロンまたはモジュラ・ユニットとして使用可能
  • プラグアンドプレイによるインストール/設定
  • 使いやすい付属のソフトウェア
  • Keysight VEE、LabVIEW、Microsoft® Visual Studio®などのさまざまな開発ツールと使用可能

U2500A Series Side-by-Side Comparison

Visual Studio、MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

測定の自動化:容易に、低価格で

どの測定器のプログラミングをする場合も、Keysight VEEグラフィカル言語とI/Oハードウェアを使用すれば、ニーズに合わせて、セットアップおよび自動化が容易に行えます。詳細をご確認ください:

製品の比較/一覧 (3)

  • U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス (1) 

    U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、14 ビットの分解能、最高 2 M サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートの高性能データ収集デバイスです。

  • U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス (1) 

    U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16 ビットの分解能、最高 250 K サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを備えたデータ収集デバイスです。

  • U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス (1) 

    U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16ビットの分解能、最高500Kサンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを提供します。