検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛ATEシステムおよびサービス

測定技術およびテストアプリケーション業界のリーダーの有用な専門知識を、お客様の自動テスト機器(ATE)ニーズに適用できます。

エキスパートで構成される専任チームにお任せいただくことにより、お客様のテスト/測定のニーズから、‎コストパフォーマンスが高く高性能で完全に統合された再現性の高いATEソリューションを実現します。

キーサイトの航空宇宙/防衛システムチームは、市販のソリューションや従来の技術では対処できない複雑な測定の課題を解決する、測定アプリケーションエキスパートとATEエンジニアで構成される専任グループです。

テストに関する専門知識の分野には次のものがあります。

  • ATEソリューションのデザイン、開発、統合
  • 測定/テストプロセスの解析とコンサルタント
  • エンジニアとユーザーにとって使いやすいソフトウェアインタフェース
  • テストプロセスに対応したファクトリーオートメーション
  • すべての主要な測定器ブランドを使用/サポート可能

  • 電気的地上支援装置: EGSE 電気的地上支援装置: EGSE 

    電気的地上支援装置: EGSE

    キーサイトは、衛星および衛星飛行ハードウェア用に、さまざまな拡張可能テストセットを提供しています

  • RFマイクロ波スイッチマトリクス RFマイクロ波スイッチマトリクス 

    RFマイクロ波スイッチマトリクス

    RFマイクロ波スイッチマトリクスにより、テスト機器と被試験ユニット(UUT)の間のRFマイクロ波信号の自動ルーティングが可能になります。RFマイクロ波スイッチマトリクスは、信号経路の一貫性を保ち、テストの自動化を可能にします。

  • N7500シリーズ信号シミュレーション/プロセッシング・システム N7500シリーズ信号シミュレーション/プロセッシング・システム 

    N7500シリーズ信号シミュレーション/プロセッシング・システム

    Keysight N7500シリーズ信号シミュレーション/プロセッシング・システムは、レーダ/EWシステム、衛星通信、地上マイクロ波無線、SIGINT、広帯域通信などの信号シミュレーション・アプリケーションを含め、将来のI/Q信号環境に対応する柔軟性と性能を備えています。

  • U3040AK Keysight Yellowstone 3.0自動テスト・プロセス・センター U3040AK Keysight Yellowstone 3.0自動テスト・プロセス・センター 

    U3040AK Keysight Yellowstone 3.0自動テスト・プロセス・センター

    Keysight Yellowstone 3.0は、多品種少量生産用の自動テスト・プロセス・センターです。複雑な電子製品の温度/振動テストも行えます。

  • Z2090B コンポーネント/サブシステム自動試験プラットフォーム Z2090B コンポーネント/サブシステム自動試験プラットフォーム 

    Z2090B コンポーネント/サブシステム自動試験プラットフォーム

    Keysight Z2090B は、自動試験プラットフォームで、オプションにより標準システムの能力を高めることができます。

  • Z2090B-2xx スペクトラム・アナライザ校正システム Z2090B-2xx スペクトラム・アナライザ校正システム 

    Z2090B-2xx スペクトラム・アナライザ校正システム

    Keysight Z2090B-2xx は、PSA シリーズ・スペクトラム・アナライザの校正および調整を所定の手順に従って自動的に実行する校正システムです。

  • Z2090B-4xx シングル/マルチ・チャネル RF 試験システム Z2090B-4xx シングル/マルチ・チャネル RF 試験システム 

    Z2090B-4xx シングル/マルチ・チャネル RF 試験システム

    Keysight 2090B-4xx RF 試験システムは、高性能で優れた柔軟性を有するシングル/マルチ・ポート・スティミュラス・レスポンス測定システムです。 つぎのような機能を有します。

  • Z2095B-400 航空宇宙/防衛TRモジュール・テスト・プラットフォーム(TRM-X) Z2095B-400 航空宇宙/防衛TRモジュール・テスト・プラットフォーム(TRM-X) 

    Z2095B-400 航空宇宙/防衛TRモジュール・テスト・プラットフォーム(TRM-X)

    • さまざまな送受信モジュールに対応したTRモジュール・テスト・ソリューション 
    • 包括的なパルスドおよびノンパルスド測定 
    • 確度と高速テスト時間との統合 
    • Keysight PNA-Xネットワーク・アナライザを使用