検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued E82xx and E86xx PSG Signal Generator Products

Product support information for discontinued and obsolete signal generation products.

  • E8241A PSG-Lシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、20GHz [販売・サポート終了製品] E8241A PSG-Lシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、20GHz [販売・サポート終了製品] 

    E8241A PSG-Lシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、20GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysightパフォーマンス・シグナル・ジェネレータ・シリーズは、製品の高確度の特性評価が可能です。ハイパワー・デバイスをテストする際は、外部増幅器が不要です。

  • E8244A PSG-Lシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、40GHz [販売・サポート終了製品] E8244A PSG-Lシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、40GHz [販売・サポート終了製品] 

    E8244A PSG-Lシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、40GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight E8244Aパフォーマンス・シグナル・ジェネレータ・シリーズは、製品の高確度の特性評価が可能です。ハイパワー・デバイスをテストする際は、外部増幅器が不要です。

  • E8247C PSG CW信号発生器、最高40GHz [販売・サポート終了製品] E8247C PSG CW信号発生器、最高40GHz [販売・サポート終了製品] 

    E8247C PSG CW信号発生器、最高40GHz [販売・サポート終了製品]

    E8247C PSG CWは、パワー・レベル、位相ノイズ、およびレベル確度において業界最新の仕様を備えています。

  • E8251A PSG-Aシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、20GHz [販売・サポート終了製品] E8251A PSG-Aシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、20GHz [販売・サポート終了製品] 

    E8251A PSG-Aシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、20GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight E8251Aパフォーマンス・シグナル・ジェネレータ・シリーズは、製品の高確度の特性評価が可能です。ハイパワー・デバイスをテストする際は、外部増幅器が不要です。

  • E8254A PSG-Aシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、40GHz [販売・サポート終了製品] E8254A PSG-Aシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、40GHz [販売・サポート終了製品] 

    E8254A PSG-Aシリーズ パフォーマンス・シグナル・ジェネレータ、40GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight E8254Aパフォーマンス・シグナル・ジェネレータ・シリーズは、製品の高確度の特性評価が可能です。ハイパワー・デバイスをテストする際は、外部増幅器が不要です。

  • E8257C PSGアナログ信号発生器、最高40GHz [販売・サポート終了製品] E8257C PSGアナログ信号発生器、最高40GHz [販売・サポート終了製品] 

    E8257C PSGアナログ信号発生器、最高40GHz [販売・サポート終了製品]

    E8257C PSGアナログ信号発生器は、パワー・レベル、位相ノイズ、およびレベル確度において業界最新の仕様を備えています。

  • E8257D-UNR 位相雑音性能の向上 [販売終了製品] E8257D-UNR 位相雑音性能の向上 [販売終了製品] 

    E8257D-UNR 位相雑音性能の向上 [販売終了製品]

    PSG信号発生器にオプションUNRを装備すれば、マイクロ波信号発生器の位相雑音性能が得られます。

  • E8267C PSGベクトル信号発生器、最高20GHz [販売・サポート終了製品] E8267C PSGベクトル信号発生器、最高20GHz [販売・サポート終了製品] 

    E8267C PSGベクトル信号発生器、最高20GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight E8267C PSGベクトル信号発生器は、最高20GHzのベクトル変調を単体で生成できる統合型マイクロ波信号発生器です。

  • E8267D-005 内蔵ハードディスク・ドライブ(6 GB) [販売終了製品] E8267D-005 内蔵ハードディスク・ドライブ(6 GB) [販売終了製品] 

    E8267D-005 内蔵ハードディスク・ドライブ(6 GB) [販売終了製品]

    PSG信号発生器にオプション005を付けると、内蔵ベースバンド発生器の標準記憶容量(1 Mサンプル)が、各I/Qチャネルに対して1 Gサンプル超の不揮発性メモリに拡張されます。

  • E8267D-015 広帯域外部I/Q入力 [販売終了製品] E8267D-015 広帯域外部I/Q入力 [販売終了製品] 

    E8267D-015 広帯域外部I/Q入力 [販売終了製品]

    PSG信号発生器にオプション015を付けると、広帯域外部アナログI/Q入力が装備され、PSGの内蔵I/Q変調器を外部任意波形発生器から直接ドライブできます。

  • E8267D-408 エンハンスド・マルチトーン用Signal Studio [販売終了製品] E8267D-408 エンハンスド・マルチトーン用Signal Studio [販売終了製品] 

    E8267D-408 エンハンスド・マルチトーン用Signal Studio [販売終了製品]

    PSG信号発生器にオプション408を付けると、高度なプリディストーション・アルゴリズムを使用して、相互変調歪み(IMD)成分がほとんどないマルチトーン・テスト信号を、1台のベクトル信号発生器から供給できます。

  • E8267D-420 パルス・ビルディング用Signal Studio [販売終了製品] E8267D-420 パルス・ビルディング用Signal Studio [販売終了製品] 

    E8267D-420 パルス・ビルディング用Signal Studio [販売終了製品]

    PSG信号発生器にオプション420を付けると、レーダ・レシーバ・テスト用の複雑なパルス・パターンの作成が容易になります。

  • E8267D-421 ノイズ・パワー比(NPR)用Signal Studio [販売終了製品] E8267D-421 ノイズ・パワー比(NPR)用Signal Studio [販売終了製品] 

    E8267D-421 ノイズ・パワー比(NPR)用Signal Studio [販売終了製品]

    PSG信号発生器にオプション421を付けると、高度なプリディストーションを使用して、優れたNPRテスト信号を発生できます。

  • E8267D-422 E8267D-422 GPSパーソナリティ用シナリオ・ジェネレータ [販売終了製品] E8267D-422 E8267D-422 GPSパーソナリティ用シナリオ・ジェネレータ [販売終了製品] 

    E8267D-422 E8267D-422 GPSパーソナリティ用シナリオ・ジェネレータ [販売終了製品]

    シンプルなユーザ・インタフェースを使って、目的のディレクトリ/日付/時間のGPSシナリオ・ファイルを簡単に作成できます。静止GPSレシーバと移動GPSレシーバの両方のシナリオを作成できます。

  • E8267D-601 内蔵ベースバンド・ジェネレータ、8 Mサンプル・メモリ [販売終了製品] E8267D-601 内蔵ベースバンド・ジェネレータ、8 Mサンプル・メモリ [販売終了製品] 

    E8267D-601 内蔵ベースバンド・ジェネレータ、8 Mサンプル・メモリ [販売終了製品]

    PSGにオプション601を搭載すると、高度なデュアル・モード内蔵ベースバンド・ジェネレータが最先端のベクトル信号発生器に装備され、マイクロ波周波数でのI/Q変調が容易になります。

  • E8267D-H00 E4438C-400がE8267D PSGで動作可能に [販売・サポート終了製品] E8267D-H00 E4438C-400がE8267D PSGで動作可能に [販売・サポート終了製品] 

    E8267D-H00 E4438C-400がE8267D PSGで動作可能に [販売・サポート終了製品]

    E8267D PSG用の3GPP W-CDMA FDDオプションは、規格に基づいた3GPP W-CDMA FDDテスト信号の作成を可能にします。

  • E8267D-H01 E4438C-401をE8267D PSGで動作可能に [販売・サポート終了製品] E8267D-H01 E4438C-401をE8267D PSGで動作可能に [販売・サポート終了製品] 

    E8267D-H01 E4438C-401をE8267D PSGで動作可能に [販売・サポート終了製品]

    E8267D PSG用のcdma2000およびIS-95-Aオプションは、規格に基づいたIS-95-Aおよびcdma2000テスト信号の作成を可能にします。

  • E8267D-H17 802.11無線LAN用Signal Studio(スペシャル・オプション) [販売終了製品] E8267D-H17 802.11無線LAN用Signal Studio(スペシャル・オプション) [販売終了製品] 

    E8267D-H17 802.11無線LAN用Signal Studio(スペシャル・オプション) [販売終了製品]

    802.11 WLAN用Signal Studio信号作成ソフトウェアは、E8267D-H17 PSGベクトル信号発生器で使用できる802.11 a/b/g波形を作成します。

  • E8267D-UNR 位相雑音性能の向上 [販売終了製品] E8267D-UNR 位相雑音性能の向上 [販売終了製品] 

    E8267D-UNR 位相雑音性能の向上 [販売終了製品]

    PSG信号発生器にオプションUNRを装備すれば、マイクロ波信号発生器の位相雑音性能が向上します。

  • E8663B アナログ信号発生器 [販売・サポート終了製品] E8663B アナログ信号発生器 [販売・サポート終了製品] 

    E8663B アナログ信号発生器 [販売・サポート終了製品]

    E8663Bは販売を終了しました。後継製品はE8663D PSG RFアナログ信号発生器です。