検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued E25xx Products

Product support information for discontinued and obsolete signal generation products.

  • E2500B 8791モデル11 FASS、0.01 GHz~3 GHz [販売・サポート終了製品] E2500B 8791モデル11 FASS、0.01 GHz~3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E2500B 8791モデル11 FASS、0.01 GHz~3 GHz [販売・サポート終了製品]

    周波数アジャイル信号シミュレータ(FASS)は、高速メモリ、信号処理、D/A変換、ダイレクト・デジタル・シンセシスを使用して、...

  • E2501A 8791モデル200 レーダ・シミュレータ・ソフトウェア [販売・サポート終了製品] E2501A 8791モデル200 レーダ・シミュレータ・ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    E2501A 8791モデル200 レーダ・シミュレータ・ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    ID (Instruments-on-a-Disk)は、周波数アジャイル信号シミュレーション・システム(FASS)の操作性を改善し、システムに専用のフロントパネルを提供します。

  • E2502A 8791モデル100  精密信号発生器ソフトウェア [販売・サポート終了製品] E2502A 8791モデル100  精密信号発生器ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    E2502A 8791モデル100  精密信号発生器ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    ID (Instruments-on-a-Disk)は、周波数アジャイル信号シミュレーション・システム(FASS)の操作性を改善し、システムに専用のフロントパネルを提供します。

  • E2505A 8791モデル21 FASS、0.05 GHz~18 GHz [販売・サポート終了製品] E2505A 8791モデル21 FASS、0.05 GHz~18 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E2505A 8791モデル21 FASS、0.05 GHz~18 GHz [販売・サポート終了製品]

    周波数アジャイル信号シミュレータ(FASS)は、高速メモリ、信号処理、D/A変換、ダイレクト・デジタル・シンセシスを使用して、...

  • E2506A 8791モデル7 FASS、DC ~50 MHz [販売・サポート終了製品] E2506A 8791モデル7 FASS、DC ~50 MHz [販売・サポート終了製品] 

    E2506A 8791モデル7 FASS、DC ~50 MHz [販売・サポート終了製品]

    周波数アジャイル信号シミュレータ(FASS)は、高速メモリ、信号処理、D/A変換、ダイレクト・デジタル・シンセシスを使用して、...

  • E2507B マルチフォーマット通信信号シミュレータ、モデル60、2.5 GHz [販売・サポート終了製品] E2507B マルチフォーマット通信信号シミュレータ、モデル60、2.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E2507B マルチフォーマット通信信号シミュレータ、モデル60、2.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    E2507Bマルチフォーマット通信信号シミュレータは、複数の信号を同時に発生し、各信号のすべてのパラメータを完全に制御できます。

  • E2508A マルチフォーマット通信信号シミュレータ、モデル100、10 MHz~2500 MHz [販売・サポート終了製品] E2508A マルチフォーマット通信信号シミュレータ、モデル100、10 MHz~2500 MHz [販売・サポート終了製品] 

    E2508A マルチフォーマット通信信号シミュレータ、モデル100、10 MHz~2500 MHz [販売・サポート終了製品]

    E2508Aマルチフォーマット通信信号シミュレータは、複数の信号を同時に発生し、各信号のすべてのパラメータを完全に制御できます。