検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了 86xx シリーズ

販売が終了した86xxシリーズ信号発生器の製品/サポート情報

  • 8642A シンセサイズド信号発生器、100 kHz~1050 MHz [販売・サポート終了製品] 8642A シンセサイズド信号発生器、100 kHz~1050 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8642A シンセサイズド信号発生器、100 kHz~1050 MHz [販売・サポート終了製品]

    8642Aシンセサイズド信号発生器は、高性能のプログラマブル信号発生器であり、困難な帯域外RFレシーバ測定などの厳しい条件のRFアプリケーションに適しています。

  • 8642B シンセサイズド信号発生器、100 kHz~2100 MHz [販売・サポート終了製品] 8642B シンセサイズド信号発生器、100 kHz~2100 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8642B シンセサイズド信号発生器、100 kHz~2100 MHz [販売・サポート終了製品]

    8642Bシンセサイズド信号発生器は、高性能のプログラマブル信号発生器であり、困難な帯域外RFレシーバ測定などの厳しい条件のRFアプリケーションに適しています。

  • 8643A シンセサイズド信号発生器、252kHz - 1030MHz [販売・サポート終了製品] 8643A シンセサイズド信号発生器、252kHz - 1030MHz [販売・サポート終了製品] 

    8643A シンセサイズド信号発生器、252kHz - 1030MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8643Aは、チャネル外レシーバ試験に必要な性能を手頃な価格で提供する信号発生器で、パルス変調など多くの機能が標準で組み込まれています。

  • 8644B 高性能信号発生器、1 GHzまたは2 GHz [販売・サポート終了製品] 8644B 高性能信号発生器、1 GHzまたは2 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8644B 高性能信号発生器、1 GHzまたは2 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8644B信号発生器は、Keysightの1 GHzおよび2 GHz信号発生器シリーズの中でも最高の性能を備えた製品です。

  • 8645A 周波数アジャイル信号発生器、1 GHzまたは2 GHz [販売・サポート終了製品] 8645A 周波数アジャイル信号発生器、1 GHzまたは2 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8645A 周波数アジャイル信号発生器、1 GHzまたは2 GHz [販売・サポート終了製品]

    8645Aアナログ信号発生器は、2005年4月30日までで販売を終了します。

  • 8647A シンセサイズド信号発生器、250kHz - 1000MHz [販売・サポート終了製品] 8647A シンセサイズド信号発生器、250kHz - 1000MHz [販売・サポート終了製品] 

    8647A シンセサイズド信号発生器、250kHz - 1000MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8647Aは、コードレス電話、ポケットベル、双方向無線などの大量生産に最適な...

  • 8648A シンセサイズド信号発生器、100 kHz - 1000 MHz [販売・サポート終了製品] 8648A シンセサイズド信号発生器、100 kHz - 1000 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8648A シンセサイズド信号発生器、100 kHz - 1000 MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8648AシンセサイズドRF信号発生器は、コードレス電話機、ページャ、双方向無線機などの製造に最適です。

  • 8648B シンセサイズド信号発生器、9 kHz - 2000 MHz [販売・サポート終了製品] 8648B シンセサイズド信号発生器、9 kHz - 2000 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8648B シンセサイズド信号発生器、9 kHz - 2000 MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8648BシンセサイズドRF信号発生器は、コードレス電話、ページャ、双方向無線機などの量産製品の製造ラインに最適です。

  • 8648C シンセサイズド信号発生器 9kHz - 3200MHz [販売・サポート終了製品] 8648C シンセサイズド信号発生器 9kHz - 3200MHz [販売・サポート終了製品] 

    8648C シンセサイズド信号発生器 9kHz - 3200MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8648Cは、コードレス電話、ポケットベル、双方向無線などの大量生産に最適なシンセサイズドRF信号発生器です。

  • 8648D シンセサイズド信号発生器、9kHz - 4000MHz [販売・サポート終了製品] 8648D シンセサイズド信号発生器、9kHz - 4000MHz [販売・サポート終了製品] 

    8648D シンセサイズド信号発生器、9kHz - 4000MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8648Dは、コードレス電話、ポケットベル、双方向無線などの大量生産に最適なシンセサイズドRF信号発生器です。

  • 8656B シンセサイズド信号発生器、0.1~990 MHz [販売・サポート終了製品] 8656B シンセサイズド信号発生器、0.1~990 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8656B シンセサイズド信号発生器、0.1~990 MHz [販売・サポート終了製品]

    8656Bは、高い性能と品質を低価格で実現したプログラマブル・シンセサイズド信号発生器であり、0.1~990 MHzの周波数レンジをカバーします。

  • 8657A シンセサイズド信号発生器、100 kHz~1040 MHz [販売・サポート終了製品] 8657A シンセサイズド信号発生器、100 kHz~1040 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8657A シンセサイズド信号発生器、100 kHz~1040 MHz [販売・サポート終了製品]

    8657Aは、優れた性能を低価格で提供します。小さな残留FM性能と優れた位相雑音性能により、多くのチャネル内および一部のチャネル外レシーバ・テストに最適です。

  • 8657B シンセサイズド信号発生器、100 kHz~2060 MHz [販売・サポート終了製品] 8657B シンセサイズド信号発生器、100 kHz~2060 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8657B シンセサイズド信号発生器、100 kHz~2060 MHz [販売・サポート終了製品]

    8657Bは、優れた性能を低価格で提供します。

  • 8657D NADC/PDC用 π/4 DQPSK信号発生器 [販売・サポート終了製品] 8657D NADC/PDC用 π/4 DQPSK信号発生器 [販売・サポート終了製品] 

    8657D NADC/PDC用 π/4 DQPSK信号発生器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8657D は、Keysight 8657A標準信号発生器にNADC/PDC用π/4 DQPSKディジタル変調能力を追加したものです。

  • 8657J PHS用 π/4 DQPSK信号発生器 [販売・サポート終了製品] 8657J PHS用 π/4 DQPSK信号発生器 [販売・サポート終了製品] 

    8657J PHS用 π/4 DQPSK信号発生器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8657Jは、Keysight 8657A標準信号発生器にPHS用π/4 DQPSKディジタル変調能力を追加したものです。

  • 8662A シンセサイズド信号発生器、10kHz - 1280MHz [販売・サポート終了製品] 8662A シンセサイズド信号発生器、10kHz - 1280MHz [販売・サポート終了製品] 

    8662A シンセサイズド信号発生器、10kHz - 1280MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8662Aは、信号純度に優れた信号発生器で、レーダ、衛星通信、位相ノイズ測定に最適です。1kHzオフセットでの絶対...

  • 8663A シンセサイズド信号発生器、100kHz - 2560MHz [販売・サポート終了製品] 8663A シンセサイズド信号発生器、100kHz - 2560MHz [販売・サポート終了製品] 

    8663A シンセサイズド信号発生器、100kHz - 2560MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8663Aは、優れた信号純度を特長とする信号発生器で、レーダ、衛星通信、位相ノイズ測定などのアプリケーションに...

  • 8664A 高性能信号発生器、3 GHz [販売・サポート終了製品] 8664A 高性能信号発生器、3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8664A 高性能信号発生器、3 GHz [販売・サポート終了製品]

    8664Aアナログ信号発生器は、2005年4月30日までで販売を終了します。

  • 8665A 高性能信号発生器、4.2 GHz [販売・サポート終了製品] 8665A 高性能信号発生器、4.2 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8665A 高性能信号発生器、4.2 GHz [販売・サポート終了製品]

    8665Aは販売を終了しました。後継製品はE8663D PSGアナログ信号発生器です。

  • 8665B 高性能信号発生器、6 GHz [販売・サポート終了製品] 8665B 高性能信号発生器、6 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8665B 高性能信号発生器、6 GHz [販売・サポート終了製品]

    8665Bは販売を終了しました。後継製品はE8663D PSG RFアナログ信号発生器です。