検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued 836xx Signal Generator Products

Product support information for discontinued and obsolete signal generation products.

  • 83620A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品] 83620A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品] 

    83620A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品]

    83620Aシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の性能/確度と掃引発振器の汎用性が必要なアプリケーションに最適です。

  • 83620B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz [販売・サポート終了製品] 83620B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz [販売・サポート終了製品] 

    83620B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83620Bシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...

  • 83622A シンセサイズド・スイーパ、2~20 GHz [販売・サポート終了製品] 83622A シンセサイズド・スイーパ、2~20 GHz [販売・サポート終了製品] 

    83622A シンセサイズド・スイーパ、2~20 GHz [販売・サポート終了製品]

    83622Aシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の性能/確度と掃引発振器の汎用性が必要なアプリケーションに最適です。

  • 83622B シンセサイズド掃引信号発生器、2GHz - 20GHz [販売・サポート終了製品] 83622B シンセサイズド掃引信号発生器、2GHz - 20GHz [販売・サポート終了製品] 

    83622B シンセサイズド掃引信号発生器、2GHz - 20GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83622Bシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...

  • 83623A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~20 GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 83623A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~20 GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 

    83623A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~20 GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品]

    83623Aシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の性能/確度と掃引発振器の汎用性が必要なアプリケーションに最適です。

  • 83623B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 83623B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 

    83623B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83623Bハイ・パワー・シンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度...

  • 83623L シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 83623L シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 

    83623L シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83623Lシンセサイズド掃引CW発生器は、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...

  • 83624A シンセサイズド・スイーパ、2~20 GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 83624A シンセサイズド・スイーパ、2~20 GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 

    83624A シンセサイズド・スイーパ、2~20 GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品]

    83624Aシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の性能/確度と掃引発振器の汎用性が必要なアプリケーションに最適です。

  • 83624B シンセサイズド掃引信号発生器、2GHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 83624B シンセサイズド掃引信号発生器、2GHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品] 

    83624B シンセサイズド掃引信号発生器、2GHz - 20GHz、ハイ・パワー [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83624Bハイ・パワー・シンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...

  • 83630B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 83630B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    83630B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83630Bシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...

  • 83630L シンセサイズド掃引CW発生器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 83630L シンセサイズド掃引CW発生器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    83630L シンセサイズド掃引CW発生器、10MHz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83630Lシンセサイズド掃引CW発生器は、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...

  • 83640A シンセサイズド・スイーパ、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 83640A シンセサイズド・スイーパ、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 

    83640A シンセサイズド・スイーパ、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83640Aシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高性能と確度、およびスイープ・オシレータの速度と柔軟性...

  • 83640B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 83640B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 

    83640B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83640Bシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...

  • 83640L シンセサイズド掃引CW信号発生器、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 83640L シンセサイズド掃引CW信号発生器、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 

    83640L シンセサイズド掃引CW信号発生器、10MHz - 40GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83640Lシンセサイズド掃引CW信号発生器は、シンセサイズド信号源の性能と高確度、および掃引発振器の速度と汎用性...

  • 83650A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品] 83650A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品] 

    83650A シンセサイズド・スイーパ、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品]

    83650Aシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の性能/確度と掃引発振器の汎用性が必要なアプリケーションに最適です。

  • 83650B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 83650B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 

    83650B シンセサイズド掃引信号発生器、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83650Bシンセサイズド・スイーパは、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...

  • 83650L シンセサイズド掃引CW発生器、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 83650L シンセサイズド掃引CW発生器、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 

    83650L シンセサイズド掃引CW発生器、10MHz - 50GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83650Lシンセサイズド掃引CW発生器は、シンセサイズド信号源の高い性能および確度と、掃引発振器の速度および柔軟性...