検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Discontinued 835xx Signal Generator Products

Product support information for discontinued and obsolete signal generation products.

  • 8350B 掃引発振器メインフレーム [販売・サポート終了製品] 8350B 掃引発振器メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    8350B 掃引発振器メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8350掃引発振器は、掃引マイクロ波測定、CW信号発生、自動テストなどのための強力な汎用信号源であり、10 MHz~40 GHzの周波数レンジを備えています。

  • 83554A ミリ波信号源モジュール、26.5GHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 83554A ミリ波信号源モジュール、26.5GHz - 40GHz [販売・サポート終了製品] 

    83554A ミリ波信号源モジュール、26.5GHz - 40GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83554Aミリ波信号源モジュールは、各種Keysightマイクロ波信号源によってドライブすることができ、26.5-40GHz...

  • 83555A ミリ波信号源モジュール、33GHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 83555A ミリ波信号源モジュール、33GHz - 50GHz [販売・サポート終了製品] 

    83555A ミリ波信号源モジュール、33GHz - 50GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83555Aミリ波信号源モジュールは、各種Keysightマイクロ波信号源によってドライブすることができ、33.0 - 50GHzの導波管バンド用...

  • 83556A ミリ波信号源モジュール、40GHz - 60GHz [販売・サポート終了製品] 83556A ミリ波信号源モジュール、40GHz - 60GHz [販売・サポート終了製品] 

    83556A ミリ波信号源モジュール、40GHz - 60GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83556Aミリ波信号源モジュールは、各種Keysightマイクロ波信号源によってドライブすることができ、40.0-60GHzの...

  • 83557A ミリ波信号源モジュール、50GHz - 75GHz [販売・サポート終了製品] 83557A ミリ波信号源モジュール、50GHz - 75GHz [販売・サポート終了製品] 

    83557A ミリ波信号源モジュール、50GHz - 75GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83557Aミリ波信号源モジュールは、各種Keysightマイクロ波信号源によってドライブすることができ、50-75GHzの...

  • 83558A ミリ波信号源モジュール、75GHz - 110GHz [販売・サポート終了製品] 83558A ミリ波信号源モジュール、75GHz - 110GHz [販売・サポート終了製品] 

    83558A ミリ波信号源モジュール、75GHz - 110GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83558Aミリ波信号源モジュールは、各種Keysightマイクロ波信号源によってドライブすることができ、75-110GHzの...

  • 83590A Keysight 8350B用RFプラグイン、2 GHz~20 GHz [販売・サポート終了製品] 83590A Keysight 8350B用RFプラグイン、2 GHz~20 GHz [販売・サポート終了製品] 

    83590A Keysight 8350B用RFプラグイン、2 GHz~20 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83590A RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の2~20 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83592A Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品] 83592A Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品] 

    83592A Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83592A RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の10 MHz~20 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83592B Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz、+13 dB [販売・サポート終了製品] 83592B Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz、+13 dB [販売・サポート終了製品] 

    83592B Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz、+13 dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83592B RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の10 MHz~20 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83592C Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz、低高調波 [販売・サポート終了製品] 83592C Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz、低高調波 [販売・サポート終了製品] 

    83592C Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~20 GHz、低高調波 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83592C RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の10 MHz~20 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83594A 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品] 83594A 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品] 

    83594A 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83594A RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の2~26.5 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83595A Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品] 83595A Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品] 

    83595A Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83595A RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の10 MHz~26.5 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83595C Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~26.5 GHz、+13 dBm [販売・サポート終了製品] 83595C Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~26.5 GHz、+13 dBm [販売・サポート終了製品] 

    83595C Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~26.5 GHz、+13 dBm [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83595C RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の10 MHz~26.5 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83596B Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品] 83596B Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品] 

    83596B Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83596B RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の2.4~40 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83597B Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~40 GHz [販売・サポート終了製品] 83597B Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~40 GHz [販売・サポート終了製品] 

    83597B Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~40 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83597B RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の10 MHz~40 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83598A Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品] 83598A Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品] 

    83598A Keysight 8350B掃引発振器用RFプラグイン [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83598A RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の2.4 MHz~50 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。

  • 83599A Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品] 83599A Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品] 

    83599A Keysight 8350B用RFプラグイン、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 83599A RFプラグインは、Keysight 8350B掃引発振器メインフレーム用の10 MHz~50 GHzの広帯域、同軸の周波数掃引信号源です。スカラ・ネットワーク解析で高周波信号をダウンコンバートするための局部発振器として、あるいはスタンドアロンのRF信号源として使用できます。