検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2100 シリーズ USB スタンドアロン・デジタル入出力

Keysight U2100 シリーズ USB スタンドアロン・デジタル入出力は、最大 32個の光アイソレーティッド・デジタル・ラインを持つ、3種類のモデルがあります。オプションの RF スイッチ・ドライバ・モジュールで、最大 5個の RF スイッチを制御/モニタすることができ、ソレノイド・リレーとの接続が必要な場合に適しています。

  • Full speed USB 2.0 (12 MBit/s) TMC 488.2 に対応
  • 高性能
    - 32 個の光アイソレートされたデジタル・ライン
    - 入力電圧: 0 ~ 24 V
    - 出力負荷電圧: 24 V 最大値
  • プラグアンドプレイ対応
  • プログラマブル電源投入ステート
  • ウオッチドッグ・タイマ
  • エッジ検出
  • デジタル・フィルタ
  • Keysight VEE、LabVIEW、Microsoft® Visual Studio® など、さまざまな環境で使用可能

Keysight USB デジタル I/O デバイスを並べて比較

Visual Studio および Microsoft は、Microsoft 社の米国およびその他の国における登録商標です。

  • U2121A 16 入力、16 出力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品] U2121A 16 入力、16 出力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品] 

    U2121A 16 入力、16 出力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品]

    Keysight U2121A USB デジタル I/O デバイスは、32 個の光アイソレートされたデジタル・ラインを備えたコスト・パフォーマンスの高い小型デバイスです。

  • U2122A 32 入力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品] U2122A 32 入力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品] 

    U2122A 32 入力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品]

    Keysight U2122A USB デジタル I/O デバイスは、32 個の光アイソレートされたデジタル・ラインを備えたコスト・パフォーマンスの高い小型デバイスです。

  • U2123A 32 出力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品] U2123A 32 出力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品] 

    U2123A 32 出力 USB デジタル I/O デバイス [販売・サポート終了製品]

    Keysight U2123A USB デジタル I/O デバイスは、32 個の光アイソレートされたデジタル・ラインを備えたコスト・パフォーマンスの高い小型デバイスです。