検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

高速デジタイザおよびマルチチャネルデータ収集ソリューション

キーサイトの高速デジタイザにより、測定の忠実度、シグナルインテグリティー、測定スループットを向上させて、維持コスト全体を低く抑えることができます。
キーサイトの高速デジタイザにはPCIe、PXIe、AXIe形状のものがあり、シングルチャネルからマルチチャネルまでのソリューションに対応します。キーサイトの製品は、民生用OEM、航空宇宙/防衛、無線/RF通信、高エネルギー物理学などのさまざまなアプリケーションをカバーします。


さらに、オンボードFPGA内のリアルタイム信号処理機能によりデータ転送量を最小化し、解析を高速化しています。テクノロジーの高速化に伴い、キーサイトも信号処理速度の高速化を進めています。


アプリケーションの要件が明確な場合でも、選択の早い段階でも、キーサイトのスペシャリストがアプリケーションに最適なソリューションを決定できるようにお手伝いします。


詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。


進化する高速デジタイザテクノロジーの詳細については、キーサイトのブログでもご紹介しています。
 

すべてのデジタイザを比較する (7)

デジタイザを検索する

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • Z2090B-170 Pulse Analyzer System Z2090B-170 パルス・アナライザ・システム [販売終了製品] 

    Z2090B-170 パルス・アナライザ・システム [販売終了製品]

    18 GHzレーダの高速/高分解能タイム・インターバル解析とさまざまな変調解析を、 25 Mイベント/sのデータ・スループット、50 psの分解能で行えます。

  • 任意波形発生器 

    任意波形発生器

    Keysightの任意波形発生器は、広い帯域幅と優れた信号品質の両方を備えているので、さまざまなテスト・ニーズに最適です。

販売終了済みの高速デジタイザ/システム [販売終了製品]
販売終了済みの高速デジタイザ/システム