検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

高速デジタイザおよびマルチチャネルデータ収集ソリューション

キーサイトの高速デジタイザにより、測定の忠実度、シグナルインテグリティー、測定スループットを向上させて、維持コスト全体を低く抑えることができます。
キーサイトの高速デジタイザにはPCIe、PXIe、AXIe形状のものがあり、シングルチャネルからマルチチャネルまでのソリューションに対応します。キーサイトの製品は、民生用OEM、航空宇宙/防衛、無線/RF通信、高エネルギー物理学などのさまざまなアプリケーションをカバーします。


さらに、オンボードFPGA内のリアルタイム信号処理機能によりデータ転送量を最小化し、解析を高速化しています。テクノロジーの高速化に伴い、キーサイトも信号処理速度の高速化を進めています。


アプリケーションの要件が明確な場合でも、選択の早い段階でも、キーサイトのスペシャリストがアプリケーションに最適なソリューションを決定できるようにお手伝いします。


詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせください。


進化する高速デジタイザテクノロジーの詳細については、キーサイトのブログでもご紹介しています。
 

すべてのデジタイザを比較する (7)

デジタイザを検索する

1-25 / 262

並べ替え
Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9506A, M9514A AXIe Chassis.

技術概要 2020-10-02

PDF PDF 813 KB
Keysight M9506A-BC1 5-Slot AXIe Chassis with Integrated Controller - User Guide
Usage, configuration, troubleshooting and service for option M9506A-BC1.

ユーザ・マニュアル 2020-09-21

PDF PDF 9.25 MB
Understanding the Differences Between Oscilloscopes and Digitizers for Wideband Signal Acquisitions
This white paper compares the use of oscilloscopes and wideband digitizers for wideband signal applications.

アプリケーション・ノート 2020-08-19

PDF PDF 8.51 MB
Keysight M9506A 5-Slot AXIe Chassis - Security Guide
The security guide explains the procedure for declassifying the chassis.

リファレンス・ガイド 2020-08-15

PDF PDF 6.16 MB
Direct Radar Signal Generation and Acquisition – Part 3
Generation and detection of radar signals have changed dramatically in the past 30 years. Today’s digital signal processing capabilities offer a wide range of possibilities to simulate radar signals and include simulated objects to verify the performance of a radar system.

アプリケーション・ノート 2020-08-09

Release Notes
Release Notes

リリース・ノート 2020-08-07

PDF PDF 188 KB
M9506A-BC1 OSS License Information
M9506A-BC1 OSS License Information

技術概要 2020-08-01

TXT TXT 617 KB
M8131A / M8132A API Guide
After you download zip file from this page, unzip the file and click on it to open the folder and then find the file named 'index.html', and click on it to launch the help on your web browser.

ヘルプ・ファイル 2020-08-01

ZIP ZIP 169 KB
M8131A 16/32 GSa/s Digitizer User’s Guide
M8131A 16/32 GSa/s Digitizer User’s Guide

ユーザ・マニュアル 2020-07-05

PDF PDF 4.97 MB
Direct Radar Signal Generation and Acquisition – Part 2
Generation and detection of radar signals have changed dramatically in the past 30 years. Today’s digital signal processing capabilities offer a wide range of possibilities to simulate radar signals and include simulated objects to verify the performance of a radar system.

アプリケーション・ノート 2020-06-25

Direct Radar Signal Generation and Acquisition – Part 1
Generation and detection of radar signals have changed dramatically in the past 30 years. Today’s digital signal processing capabilities offer a wide range of possibilities to simulate radar signals and include simulated objects to verify the performance of a radar system.

アプリケーション・ノート 2020-06-10

PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

ブローシャ 2020-06-02

PDF PDF
M8132A FSP Documentation
M8132A FSP Documentation

リファレンス・ガイド 2020-05-01

PDF PDF 1.82 MB
M8132A 640 GSa/s Digital Signal Processor User’s Guide
M8132A 640 GSa/s Digital Signal Processor User’s Guide

ユーザ・マニュアル 2020-05-01

PDF PDF 1.61 MB
BIOS and Windows Settings for Modular Systems - Technical Overview
This technical note provides the detailed BIOS and Windows settings for modular systems using the tested computers that are compatible with Keysight Technologies, Inc. PXI/AXIe chassis.

技術概要 2020-04-30

PDF PDF 531 KB
Replicate RF Environments in the Lab
This flyer describes a PXI-based solution for capturing, streaming, and recording the RF spectrum of signals with bandwidths less than 1 GHz, and then playing them back.

プロモーション資料 2020-04-22

M8132A 640 Gb/s Digital Signal Processor - Data Sheet
The M8132A is part of Keysight’s Wideband Solution Platform that consists of a portfolio of compatible instruments, including digitizer, arbitrary waveform generator, digital signal processor and storage modules. The interconnect between these products is based on a high-speed optical data interface.

データシート 2020-04-01

PDF PDF 636 Bytes
High-Power Requirements for Keysight M9506A
High-Power Requirements for Keysight M9506A

ユーザ・マニュアル 2020-03-13

PDF PDF 659 KB
Keysight M9506A 5-Slot AXIe Chassis - User Guide
Usage, configuration, and service information for the M9506A AXIe chassis.

ユーザ・マニュアル 2020-03-11

PDF PDF 39.27 MB
Keysight System and Cable Modules - Security Guide
Keysight System and Cable Modules - Security Guide

リファレンス・ガイド 2020-03-10

PDF PDF 2.63 MB
Keysight M9506A 5-Slot AXIe Chassis - Startup Guide
Installation and startup information for the M9506A AXIe chassis.

クイック・スタート・ガイド 2020-01-28

PDF PDF 25.69 MB
Resolve PXIe and AXIe Chassis Communication Problems
This guide helps you understand and troubleshoot PXIe and AXIe chassis connectivity issues.

リファレンス・ガイド 2019-12-05

PDF PDF 2.86 MB
M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ with High Channel Density - Data Sheet
This data sheet provides a summary of key performance parameters and specifications for the M9709A AXIe high-speed digitizer.

データシート 2019-11-26

Keysight M9506A 5-Slot AXIe Chassis - Specification Guide
Technical specifications and characteristics of the M9506A AXIe Chassis.

データシート 2019-11-21

PDF PDF 5.10 MB
M8121A 12 Gsa/s Streaming Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M8121A uses a different approach: Instead of a built-in memory, it offers a full rate optical streaming interface (ODI) to supply the samples to the DAC at up to 12 GSa/s, which enables infinitely long scenarios to be generated with up to approx. 5 GHz of modulation bandwidth.

データシート 2019-11-06

PDF PDF 1.02 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ