Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
DC電源アナライザ
キーサイトのDC電源アナライザで即座に状態を把握することができます。 研究開発においてDCバイアステスト用のプログラミングの必要はありません。
研究開発におけるDCバイアステストの状態を、プログラミング不要で即座に把握
Keysight N6705C DC電源アナライザは、被試験デバイス(DUT)に対する直流(DC)電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。 N6705C DC電源アナライザは、デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器(AWG)、データロガーなど最大4つの優れた電源機能または電子負荷を備えた高度に統合された測定器です。 使いやすいインターフェースにより、測定器の電源供給/測定機能がフロントパネルからアクセス可能です。
最適なモデルの検索
DC電源アナライザ用DC電源モジュール
パワー、性能およびコスト面で複数のDC電源モジュールを提供
バッテリ-寿命を検証および向上
下記の詳細な手順ガイドによりバッテリ-プロファイリング、エミュレーション、ランダウン、およびサイクルテストを行いバッテリー寿命を検証、向上させる方法をご紹介します。 このデモはN6705C DC電源アナライザ、N6781A SMUモジュール、およびBV9211B PathWave BenchVueバッテリーテスト&エミュレーションソフトウェアをご紹介します。
DC-DCコンバータの性能を迅速に検証
このアプリケーションノートは、Keysight N6705C DC電源アナライザおよびKeysight MSOX2/3/4000シリーズ オシロスコープを使用した簡単なDC-DCコンバータテストの方法を説明します。 これらのテストには、効率/負荷変動/電源電圧変動除去比 (PSRR) 解析/リップル/およびターンオン時間の観点からDC-DCコンバーターの性能検証・特性評価する方法が含まれます。
DC電源アナライザ向け注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。