検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DC電源アナライザ

プログラミングしなくても、数分で状態を把握できます。研究開発でのDCバイアス・テスト用DC Power Analyzer Image

N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。Keysight N6705C DC電源/アナライザは、最大4個の高度な電源、DMM、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガーを高度に統合した測定器です。使いやすいインタフェースとともに、フロントパネルから操作できる電源供給および測定機能があります。N6705Cは次のタスクを容易にします。
 

  • クリティカルなターンオン/ターンオフ・シーケンスの設定と表示
  • 電圧/電流と時間の測定および表示により、DUTへのパワーを視覚化
  • DCバイアス電源のランプアップ/ダウン・レートの制御
  • DCバイアス電源のトランジェントや歪みの作成
  • 消費電流のモニタ、異常捕捉のための数日間のデータ・ログの作成
  • 内蔵記憶装置および外部USBメモリへのデータおよびスクリーン・ショットの保存
  • 再利用のための設定およびテストの保存機能
  • セットアップの共用
メインフレームとアクセサリ
モデル 製品名 概要 寸法(mm)
  N6705C DC電源/アナライザメインフレーム、600 W N6705Cは、4スロットメインフレームで、下記の1個~4個のモジュールを任意の組み合わせで格納できます。モジュールは別途ご購入していただく必要があります。最大出力パワーは、600 Wです。 幅=425
高さ=177
奥行=272
  N6715C カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成されています。N6715Cにインストールするモジュールを指定するために、N6715Cのオプションとしてモジュールをご注文ください。 幅=425
高さ=177
奥行=272

DC電源アナライザ用モジュール

基本DC電源モジュール: N6730/N6740/N6770シリーズのDC電源モジュールは、低価格でプログラマブル電圧/電流測定機能、保護機能を提供します。基本DC電源モジュールは、DUTへの電源供給やフィクスチャ制御などのATEシステムの電源として最適なモジュールです。全てのモジュールが、電圧計、電流計、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガーの機能を内蔵しています。

基本DC電源モジュール
モデル 最大電力 電圧 電流 概要
  N6731B 50 W 5 V 10 A 基本DCモジュール
  N6732B 50 W 8 V 6.25 A 基本DCモジュール
  N6733B 50 W 20 V 2.5 A 基本DCモジュール
  N6734B 50 W 35 V 1.5 A 基本DCモジュール
  N6735B 50 W 60 V 0.8 A 基本DCモジュール
  N6736B 50 W 100 V 0.5 A 基本DCモジュール
  N6741B 100 W 5 V 20 A 基本DCモジュール
  N6742B 100 W 8 V 12.5 A 基本DCモジュール
  N6743B 100 W 20 V 5 A 基本DCモジュール
  N6744B 100 W 35 V 3 A 基本DCモジュール
  N6745B 100 W 60 V 1.6 A 基本DCモジュール
  N6746B 100 W 100 V 1 A 基本DCモジュール
  N6773A 300 W 20 V 15 A 基本DCモジュール
  N6774A 300 W 35 V 8.5 A 基本DCモジュール
  N6775A 300 W 60 V 5 A 基本DCモジュール
  N6776A 300 W 100 V 3 A 基本DCモジュール

高性能オートレンジDC電源モジュール: N6750シリーズは、低ノイズ、高確度で、プログラミング速度が他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速です。また、業界で初めて高速テスト用拡張機能を汎用電源に内蔵しました。全てのモジュールが、電圧計、電流計、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガーの機能を内蔵しています。

高性能オートレンジDC電源モジュール
モデル 最大電力 電圧 電流 概要
  N6751A 50 W 50 V 5 A 高性能オートレンジ出力モジュール
  N6752A 100 W 50 V 10 A 高性能オートレンジ出力モジュール
  N6754A 300 W 60 V 20 A 高性能オートレンジ出力モジュール

高精度DC電源モジュール: N6760シリーズは、mA/μA領域での精密な制御と測定ができ、電圧と電流を同時にデジタイズする機能があり、測定データをオシロスコープのようにデータ・バッファに取り込むことができます。

高精度DC電源モジュール
モデル 最大電力 最大電圧 最大電流 概要
  N6761A 50 W 50 V 1.5 A 高精度な出力および測定モジュール
  N6762A 100 W 50 V 3 A 高精度な出力および測定モジュール

ソース/メジャメント・ユニット(SMU):Keysight N6780ファミリのソース/メジャメント・ユニットは、高度な機能を備え、μA/nA領域までの電圧/電流の正確な制御と測定が可能です。高速負荷変動、高速出力変調、電圧と電流の同時高速測定中も、安定したグリッチのない電圧/電流を出力します。

ソース/メジャメント・ユニット(SMU)
モデル 最大パワー 最大電圧 最大電流 概要
N6781A 20 W 20 V ±3 A バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット
N6782A 20 W 20 V ±3 A ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット
N6784A 20 W ±20 V ±3 A 4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット


 

  • N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ 

    N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ

    N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、モジュールはN6715Cのオプションとして注文します。

  • N6731B DC電源モジュール(5 V、10 A、50 W) N6731B DC電源モジュール(5 V、10 A、50 W) 

    N6731B DC電源モジュール(5 V、10 A、50 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6732B DC電源モジュール(8 V、6.25 A、50 W) N6732B DC電源モジュール(8 V、6.25 A、50 W) 

    N6732B DC電源モジュール(8 V、6.25 A、50 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6733B DC電源モジュール(20 V、2.5 A、50 W) N6733B DC電源モジュール(20 V、2.5 A、50 W) 

    N6733B DC電源モジュール(20 V、2.5 A、50 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6734B DC電源モジュール(35 V、1.5 A、50 W) N6734B DC電源モジュール(35 V、1.5 A、50 W) 

    N6734B DC電源モジュール(35 V、1.5 A、50 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6735B DC電源モジュール(60 V、0.8 A、50 W) N6735B DC電源モジュール(60 V、0.8 A、50 W) 

    N6735B DC電源モジュール(60 V、0.8 A、50 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6736B DC電源モジュール(100 V、0.5 A、50 W) N6736B DC電源モジュール(100 V、0.5 A、50 W) 

    N6736B DC電源モジュール(100 V、0.5 A、50 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6741B DC電源モジュール(5 V、20 A、100 W) N6741B DC電源モジュール(5 V、20 A、100 W) 

    N6741B DC電源モジュール(5 V、20 A、100 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6742B DC電源モジュール(8 V、12.5 A、100 W) N6742B DC電源モジュール(8 V、12.5 A、100 W) 

    N6742B DC電源モジュール(8 V、12.5 A、100 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6743B DC電源モジュール(20 V、5 A、100 W) N6743B DC電源モジュール(20 V、5 A、100 W) 

    N6743B DC電源モジュール(20 V、5 A、100 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...

  • N6744B DC電源モジュール(35 V、3 A、100 W) N6744B DC電源モジュール(35 V、3 A、100 W) 

    N6744B DC電源モジュール(35 V、3 A、100 W)

  • N6745B DC電源モジュール(60 V、1.6 A、100 W) N6745B DC電源モジュール(60 V、1.6 A、100 W) 

    N6745B DC電源モジュール(60 V、1.6 A、100 W)

  • N6746B DC電源モジュール(100 V、1A、100 W) N6746B DC電源モジュール(100 V、1A、100 W) 

    N6746B DC電源モジュール(100 V、1A、100 W)

  • N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W 

    N6755A 高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W

    Keysight N6755A高性能オートレンジDC電源モジュール(20 V、50 A、500 W)は、テストに最適な速度と確度を備えた高性能DC電源です。

  • N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W 

    N6756A 高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W

    Keysight N6756A DC電源モジュール(60 V、17 A、500 W)は、テストに最適な速度と確度を備えた高性能DC電源です。

  • N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W 

    N6763A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、300 W

    Keysight N6763A DC電源モジュール(20 V、50 A、300 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W 

    N6764A 高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W

    Keysight N6764A DC電源モジュール(60V、20A、300 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W 

    N6765A 高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W

    Keysight N6765A DC電源モジュール(20 V、50 A、500 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W 

    N6766A 高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W

    Keysight N6766A DC電源モジュール(60 V、17 A、500 W)は、高精度DC電源モジュールで、低ノイズ、正確な制御と測定を提供します。

  • N6773A DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W) N6773A DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W) 

    N6773A DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W)

  • N6777A DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W N6777A DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W 

    N6777A DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W

    Keysight N6777A DC電源モジュール(150 V、2 A、300 W)は、プログラマブル電圧/電流、測定、保護機能を非常にお求めやすい価格で提供するベーシックDC電源モジュールです。

  • N6774A DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W) N6774A DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W) 

    N6774A DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W)

  • N6775A DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W) N6775A DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W) 

    N6775A DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W)

  • N6776A 電源モジュール(100 V、3 A、300 W) N6776A 電源モジュール(100 V、3 A、300 W) 

    N6776A 電源モジュール(100 V、3 A、300 W)

  • N6751A 高性能オートレンジDC電源モジュール、50 V、5 A、50 W N6751A 高性能オートレンジDC電源モジュール、50 V、5 A、50 W 

    N6751A 高性能オートレンジDC電源モジュール、50 V、5 A、50 W

  • N6752A 高性能オートレンジDC電源モジュール(50 V、10 A、100 W) N6752A 高性能オートレンジDC電源モジュール(50 V、10 A、100 W) 

    N6752A 高性能オートレンジDC電源モジュール(50 V、10 A、100 W)

  • N6754A 高性能オートレンジDC電源モジュール(60V、20A) N6754A 高性能オートレンジDC電源モジュール(60V、20A) 

    N6754A 高性能オートレンジDC電源モジュール(60V、20A)

    N6754Aは、テストを最適化できる速度と確度を備えた高性能オートレンジDC電源モジュールです。

  • N6761A 高精度DC電源モジュール(50 V、1.5 A、50W ) N6761A 高精度DC電源モジュール(50 V、1.5 A、50W ) 

    N6761A 高精度DC電源モジュール(50 V、1.5 A、50W )

  • N6762A 高精度DC電源モジュール(50 V、3 A、100 W) N6762A 高精度DC電源モジュール(50 V、3 A、100 W) 

    N6762A 高精度DC電源モジュール(50 V、3 A、100 W)

    N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...