USB Sensors

キーサイトのUSB/LANパワーセンサはコンパクトかつポータブルな形状で、パワー・メータのピーク/アベレージパワーの測定機能を備えています。

プラグアンドプレイUSBインタフェースを備えているので、セットアップが非常に簡単です。センサをPCに接続するだけで、付属のソフトウェアを使ってパワー測定をすぐに開始することができます。キーサイトのUSBパワーセンサは、ユーザーのニーズに対応できるだけでなく、セットアップも簡単で、高度な機能を備えたセンサです。

衛星システムの長距離リモートモニタリング用のLANインタフェース・パワー・センサをお探しですか?L20X0XA LANパワーセンサ、LAN/Power over Ethernet(PoE)ベースのセンサ(熱真空オプション搭載)を選択すれば、最高のダイナミックレンジを利用できます。

PCにプラグインできるUSBパワーセンサをお探しでしょうか?デッドタイムのないリアルタイム測定と最大1 MBまでの内蔵ファームウェアメモリを備えているU20X0XA USBパワーセンサをご利用ください。

U/L2050/60 XシリーズUSB/LANワイド・ダイナミック・レンジ・ピーク/アベレージ・パワー・センサ

  • -70 dBm~+26 dBmでのワイド・ダイナミック・レンジを備え、連続パルス(最小100 μsのPRIまたは10 kHzのPRF)をデッドタイムなしで測定できます。

U2049XA(オプションTVA)、L2065XT LANパワーセンサ

  • 最大33/53 GHzまでの熱真空対応LANパワーセンサ

U2040 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサ

  • 超高速な測定速度(50,000回/秒)

U2020 Xシリーズ USBピーク/アベレージパワーセンサ

  • 広いピーク・パワー・ダイナミック・レンジとバッファーモードの高速測定

U8480シリーズ USB熱電対パワーセンサ

  • クラス最高のパワーリニアリティーとリアルタイム測定の不確かさ(MU)機能

U2000シリーズ USBアベレージ・パワー・センサ

  • あらゆる信号タイプの真の平均パワーの測定(帯域幅が無制限)

使いやすいパワー測定ソフトウェア

  • BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属します。BenchVueを使用すれば、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡素化されます。

使用可能な測定器:

キーサイトの特定の測定器(U2000シリーズのみ)と完全なファームウェアの互換性があります。

パワーメータとパワーセンサの詳細については、こちらをご覧ください。

Find the Model that's Right for You

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

Featured Resources for the USB/LANパワー・センサ

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか?