検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

パワー・メータとパワー・センサ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

30 / 44 製品

並べ替え
製品 チャネル パワー範囲 周波数レンジ 速度 使用可能なパワー・センサ/パワー・メータ 特長 コネクタ・タイプ
L2051XA 10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ L2051XA 10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 670,627

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から +26 dBm 10 MHz から6 GHz Up to 50,000 readings/sec - アベレージ、アベレージモードの時間選択 N
L2052XA 10 MHz~18 GHz、LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ L2052XA 10 MHz~18 GHz、LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 768,142

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から+26 dBm 10 MHz から18 GHz Up to 50,000 readings/sec - アベレージ、アベレージモードの時間選択 N
L2053XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ L2053XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 950,952

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から +26 dBm 10 MHzから 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - アベレージ、アベレージモードの時間選択 3.5mm
L2061XA 10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ L2061XA 10 MHz~6 GHz、LANワイド・ダイナミックレンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 975,391

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 6 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling N
L2062XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ L2062XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,216,971

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から+26 dBm 10 MHz から18 GHz Up to 50,000 readings/sec - ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージパワー、タイムゲーティッド/フリーランモード、パルスパラメータ解析、パルスプロファイル N
L2063XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ L2063XA 10 MHz~33 GHz、LANワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,402,210

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 to +26 dBm 10 MHz to 33 GHz Up to 50,000 readings/sec - Peak, average, peak-to-average power, time-gated and free run mode, pulse parameters analysis, pulse profiling 3.5mm
U2053XA 10 MHz~33 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ U2053XA 10 MHz~33 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 768,142

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から+26 dBm 10 MHz から33 GHz Up to 50,000 readings/sec - アベレージ、アベレージモードの時間選択 3.5mm
U2063XA 10 MHz~33 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ U2063XA 10 MHz~33 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 975,391

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70 から+26 dBm 10 MHz から33 GHz Up to 50,000 readings/sec - ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージパワー、タイムゲーティッド/フリーランモード、パルスパラメータ解析、パルスプロファイル 3.5mm
U2049XA 10 MHz~6 GHz/33 GHz LANパワーセンサ U2049XA 10 MHz~6 GHz/33 GHz LANパワーセンサ 1 -70~+20 dBm 10 MHz~33 GHz 最高10,000回/sの測定速度 - • ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・パワー、タイムゲーティッド/フリーラン・モード、パルス・パラメータ解析、パルス・プロファイルの測定 3.5 mm(オス)
U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ U2044XA 10 MHz~18 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 930,789

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70~+26 dBm 10 MHz~18 GHz 最高50,000回/sの測定速度 - • ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・パワー、タイムゲーティッド/フリーラン・モード、パルス・パラメータ解析、パルス・プロファイルの測定 N型(オス)
U2043XA 10 MHz~18 GHz、ワイド・ダイナミックレンジのUSBアベレージ・パワーセンサ U2043XA 10 MHz~18 GHz、ワイド・ダイナミックレンジのUSBアベレージ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 683,278

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70~+26 dBm 10 MHz~18 GHz  最高50,000回/sの測定速度 - • アベレージ・モードでの平均/時間選択測定 N型(オス)
U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ U2042XA 10 MHz~6 GHz USBピーク/アベレージ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 801,029

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70~+26 dBm 10 MHz~6 GHz 最高50,000回/sの測定速度 - • ピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ・パワー、タイムゲーティッド/フリーラン・モード、パルス・パラメータ解析、パルス・プロファイルの測定 N型(オス)
U2041XA 10 MHz~6 GHz ワイド・ダイナミックレンジ USBアベレージ・パワーセンサ U2041XA 10 MHz~6 GHz ワイド・ダイナミックレンジ USBアベレージ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 554,759

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -70~+26 dBm 10 MHz~6 GHz 最高50,000回/sの測定速度 - アベレージ・モードでの平均/時間選択測定 N型(オス)
U8487A 10 MHz~50 GHz USB熱電対パワーセンサ U8487A 10 MHz~50 GHz USB熱電対パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 719,079

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -35~+20 dBm 10 MHz~50 GHz Up to 900 readings/sec N1913A/N1914A、8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) . 平均パワーの測定
. N1918A パワー・パネル・ソフトウェア付属
n/a
U8488A 10 MHz~67 GHz USB熱電対パワーセンサ U8488A 10 MHz~67 GHz USB熱電対パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 977,360

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -35~+20 dBm 10 MHz~67 GHz Up to 900 readings/sec N1913A/N1914A、8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) · 平均パワーの測定
· N1918A パワー・パネル・ソフトウェア付属
n/a
U8481A DC/10 MHz~18 GHz USB熱電対パワー・センサ U8481A DC/10 MHz~18 GHz USB熱電対パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 418,835

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -35~+20 dBm DC/10 MHz~18 GHz 最高400回/sの測定速度 N1913A/N1914A、8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) · 平均パワーの測定
· 無料のN1918Aパワー・パネル・ソフトウェアが付属
n/a
U8485A DC/10 MHz~33 GHz USB熱電対パワーセンサ U8485A DC/10 MHz~33 GHz USB熱電対パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 563,701

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -35~+20 dBm DC/10 MHz~33 GHz 最高400回/sの測定速度 N1913A/N1914A、8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) · 平均パワーの測定
· 無料のN1918Aパワー・パネル・ソフトウェアが付属
n/a
U2021XA 50MHz~18GHz USBピーク・パワーセンサ U2021XA 50MHz~18GHz USBピーク・パワーセンサ 1 -30~+20 dBm(ピーク/ゲーティッド)、-45~+20 dBm(アベレージ) 50MHz~18GHz 最高25000回/sの測定速度 8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) ・ピークおよび平均パワーの測定
・無料のN1918Aパワー解析マネージャ・ライセンスが付属
n/a
U2022XA 50MHz~40GHz USBピーク・パワーセンサ U2022XA 50MHz~40GHz USBピーク・パワーセンサ 1 -30~+20 dBm(ピーク/ゲーティッド)、-35~+20 dBm(アベレージ) 50MHz~40GHz 最高2500回/sの測定速度 8990B(N1918Aソフトウェア・インストール済み) ・ピークおよび平均パワーの測定
・無料のN1918Aパワー解析マネージャ・ライセンスが付属
n/a
U2000A 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ U2000A 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 561,774

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -60 dBm~+20 dBm 10 MHz~18 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A • 平均パワーの測定 N型(オス)
U2000B 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ U2000B 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 790,100

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -30 dBm~+44 dBm 10 MHz~18 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A 平均パワーの測定 N型(オス)
U2000H 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ U2000H 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 640,099

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -50 dBm~+30 dBm 10 MHz~18 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A • 平均パワーの測定 N型(オス)
U2001A 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ U2001A 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 430,629

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -60 dBm~+20 dBm 3 MHz~6 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A • 平均パワーの測定 N型(オス)
U2001B 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ U2001B 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 658,123

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -30 dBm~+44 dBm 10 MHz~6 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 N型(オス)
U2001H 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ U2001H 10 MHz~6 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 508,215

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -50 dBm~+30 dBm 10 MHz~6 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 N型(オス)
U2002A 50 MHz~24 GHz USBパワーセンサ U2002A 50 MHz~24 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 691,317

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -60 dBm~+20 dBm 10 MHz~24 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 3.5 mm(オス)
U2002H 50 MHz~24 GHz USBパワーセンサ U2002H 50 MHz~24 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 772,046

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -50 dBm~+30 dBm 50 MHz~24 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 3.5 mm(オス)
U2004A 9 kHz~6 GHz USBパワーセンサ U2004A 9 kHz~6 GHz USBパワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 485,723

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 -60 dBm~+20 dBm 9 kHz~6 GHz 高速モードで110回/秒の測定速度 N1913A/14A ・平均パワーの測定 N型(オス)
U8489A DC~120 GHz USB熱電対パワーセンサ U8489A DC~120 GHz USB熱電対パワーセンサ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N1918A パワー・アナライザ・マネージャ(有料)/パワー・パネル・ソフトウェア(無料) [販売・サポート終了製品] N1918A パワー・アナライザ・マネージャ(有料)/パワー・パネル・ソフトウェア(無料) [販売・サポート終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a