検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

分配増幅器

キーサイトの分配増幅器は、複数の Keysight PSG または ESG 信号発生器をフェーズロックし、共通の単一周波数のコヒーレント・モードで動作させることができます。 信号発生器は、それぞれのポート間で固定の位相差になります。 ベクトル信号発生器内のベースバンド発生器を使うと、それぞれの信号発生器の位相を制御し調整することができます。 オプション HCC がそれぞれの信号発生器に必要です。

  • Z5623AK03 分配増幅器 [販売終了製品] Z5623AK03 分配増幅器 [販売終了製品] 

    Z5623AK03 分配増幅器 [販売終了製品]

    Keysight Z5623AK03 分配増幅器は、Keysight ESG 信号発生器を 8 台までフェーズロックし、共通の単一周波数のコヒーレント・モードで動作させることができます

  • Z5623AK05 分配増幅器 [販売終了製品] Z5623AK05 分配増幅器 [販売終了製品] 

    Z5623AK05 分配増幅器 [販売終了製品]

    Keysight Z5623AK05 分配増幅器は、Keysight PSG 信号発生器を 8 台までフェーズロックし、共通の単一周波数のコヒーレント・モードで動作させることができます。

  • Z5623AK07 Distribution Amplifier, 250 kHz to 20 GHz [販売・サポート終了製品] Z5623AK07 Distribution Amplifier, 250 kHz to 20 GHz [販売・サポート終了製品] 

    Z5623AK07 Distribution Amplifier, 250 kHz to 20 GHz [販売・サポート終了製品]

    The Z5623AK07 is no longer available, the replacement product is U3035P-024 Distribution Network.

  • Z5623AK08 分配増幅器 [販売・サポート終了製品] Z5623AK08 分配増幅器 [販売・サポート終了製品] 

    Z5623AK08 分配増幅器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight Z5623AK08 分配増幅器は、2 台の Keysight PSG または ESG 信号発生器をフェーズロックし、共通の単一周波数のコヒーレント・モードで動作させることができます。

  • Z5623AK09 Distribution Amplifier, 250 kHz to 6 GHz [販売終了製品] Z5623AK09 Distribution Amplifier, 250 kHz to 6 GHz [販売終了製品] 

    Z5623AK09 Distribution Amplifier, 250 kHz to 6 GHz [販売終了製品]

    • Enables up to 2 ESGs to operate in phase locked, coherent mode at a common frequency
    • Distribution and calibration modes
    • Frequency range: 250 MHz to up to 6 GHz

  • Z5623AK10 Distribution Amplifier, 250 MHz - 6 GHz [販売終了製品] Z5623AK10 Distribution Amplifier, 250 MHz - 6 GHz [販売終了製品] 

    Z5623AK10 Distribution Amplifier, 250 MHz - 6 GHz [販売終了製品]

    • Enables up to 4 ESGs to operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
    • Distribution and calibration modes
    • Frequency range: 250 MHz to 6 GHz

  • Z5623AK11 Distribution Amplifier, 250 MHz - 6 GHz [販売終了製品] Z5623AK11 Distribution Amplifier, 250 MHz - 6 GHz [販売終了製品] 

    Z5623AK11 Distribution Amplifier, 250 MHz - 6 GHz [販売終了製品]

    • Enables up to 4 ESGs to operate in a phase locked, coherent mode at a common frequency
    • Distribution and calibration modes
    • Frequency range: 250 MHz to 6 GHz
    • Baseband generator clock distribution

  • Z5623AK12 Distribution Amplifier, 250 MHz to 67 GHz [販売・サポート終了製品] Z5623AK12 Distribution Amplifier, 250 MHz to 67 GHz [販売・サポート終了製品] 

    Z5623AK12 Distribution Amplifier, 250 MHz to 67 GHz [販売・サポート終了製品]

    The Z5623AK12 is no longer available, the replacement product is U3035P-042 Distribution Network.

  • Z5623AK13 Distribution Amplifier, 250 kHz to 67 GHz [販売・サポート終了製品] Z5623AK13 Distribution Amplifier, 250 kHz to 67 GHz [販売・サポート終了製品] 

    Z5623AK13 Distribution Amplifier, 250 kHz to 67 GHz [販売・サポート終了製品]

    The Z5623AK13 is no longer available, the replacement product is U3035P-043 Distribution Network.

  • Z5623AK14 Distribution Amplifier, 250 MHz to 67 GHz [販売終了製品] Z5623AK14 Distribution Amplifier, 250 MHz to 67 GHz [販売終了製品] 

    Z5623AK14 Distribution Amplifier, 250 MHz to 67 GHz [販売終了製品]

    The Z5623AK14 is no longer available, the replacement product is U3035P-082 Distribution Network.

  • Z5623AK15 Reference Distribution Network for ESG and PSG [販売・サポート終了製品] Z5623AK15 Reference Distribution Network for ESG and PSG [販売・サポート終了製品] 

    Z5623AK15 Reference Distribution Network for ESG and PSG [販売・サポート終了製品]

    The Z5623AK15 reference distribution network provides the distribution of key reference signals for phase coherent applications. It has 12 baseband generator clock outputs and 16 reference oscillator outputs.