検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

インサーキットテスタ > Medalist i3070 

YHP、HP、アジレントから引き継がれるインサーキットテスタのラインナップをご覧ください。

最新製品のご紹介!

スループットの大幅な高速化とカバレージの拡大を実現した、i3070シリーズ5をご利用ください。

i3070の機能と利点の詳細について

詳細については、追加の 製品情報をご請求ください。

アプリケーション・ソフトウェアをお探しですか? 受賞に輝いたSuper 7ソリューションをご覧ください。

Keysight ICTフォーラムでベスト・プラクティスを共有

デジタル機能を持つ低コストのインサーキット・テスト・システムをお探しですか? 最新のi1000Dシステムをご覧ください。

  • E9903E 4モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  E9903E 4モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  

    E9903E 4モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5 

    E9903Eは、最大5184個のノードのテストに加えて、新しいSeries 5用のインフラを備えているので、外部機器を柔軟に接続できるだけでなく、アナログ・テストのスループットが向上します。

  • E9988E インライン2モジュール・インサーキットテスタ、i337x、シリーズ5i  E9988E インライン2モジュール・インサーキットテスタ、i337x、シリーズ5i  

    E9988E インライン2モジュール・インサーキットテスタ、i337x、シリーズ5i 

    • E9988Eは、最大2592個のノードのテストを実行できます。また、SMEMAの厳しい仕様に準拠し、既存のSMTラインに容易に統合できます。

  • E9988EL E9988EL インライン2モジュール・インサーキット・テスタ、i337x、シリーズ5i E9988EL E9988EL インライン2モジュール・インサーキット・テスタ、i337x、シリーズ5i 

    E9988EL E9988EL インライン2モジュール・インサーキット・テスタ、i337x、シリーズ5i

    • ショート・ワイヤー・フィクスチャ作成テクノロジーにより、可搬性、再現性、安定度を確保
    • 革新的なデザインにより、容易な保守とフィクスチャの変更が可能
    • 小型シャーシ、長さわずか800 mm
       

  • E9902E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  E9902E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  

    E9902E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5 

    E9902Eは、最大2592個のノードのテストに加えて、新しいSeries 5用のインフラを備えているので、外部機器を柔軟に接続できるだけでなく、アナログ・テストのスループットが向上します。

  • E9905E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  E9905E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5  

    E9905E 2モジュール・インサーキットテスタ、i307x Series 5 

    E9905Eは、最大5184個のノードのテストに加えて、新しいSeries 5用のインフラを備えているので、外部機器を柔軟に接続できるだけでなく、アナログ・テストのスループットが向上します。

  • E9905EL 2モジュール・インサーキット・テスタ、i307x series 5 E9905EL 2モジュール・インサーキット・テスタ、i307x series 5 

    E9905EL 2モジュール・インサーキット・テスタ、i307x series 5

    • 最大ノード数: 2592
    • 最大チャネル数: 576
    • 占有面積:0.93 m(高さ)×0.95 m(幅)×0.77 m(奥行)

  • E9901E 1モジュール・インサーキットテスタ、i327x Series 5  E9901E 1モジュール・インサーキットテスタ、i327x Series 5  

    E9901E 1モジュール・インサーキットテスタ、i327x Series 5 

    E9901E i307x Series 5は、小型のボードをフットプリントの小さなテスタでテストするのに必要十分なノードを備えています。

  • N1194A Keysightテスト・カバレージ・コンサルタント・ソフトウェア  N1194A Keysightテスト・カバレージ・コンサルタント・ソフトウェア  

    N1194A Keysightテスト・カバレージ・コンサルタント・ソフトウェア 

    Keysightテスト・カバレージ・コンサルタントがCADレイアウト・ファイルを読み取って、PCOLA-SOQ指標を使用して予測テスト・カバレージ・レポートを作成するので、テスト対象を決定する前に、面倒なテスト開発プロセスを完了する必要はありません。

  • E9986E In-Line 4-Module In-Circuit Test System; i367x Series 5i E9986E In-Line 4-Module In-Circuit Test System; i367x Series 5i 

    E9986E In-Line 4-Module In-Circuit Test System; i367x Series 5i

    The Keysight i3070 Series 5i 4-module Inline ICT is the latest system in the i3070 Series 5i suite. Built with Keysight's proprietary short-wire fixturing technology, the 4-module inline is designed to handle large and heavy (up to 15kg) boards.

  • N1128A-001 i3070 LEDテスト・ボックス N1128A-001 i3070 LEDテスト・ボックス 

    N1128A-001 i3070 LEDテスト・ボックス

    • 最大128個のLEDの1.3 s未満でのテスト。
    • LEDの色の測定(400~660 nmレンジ)。
    • 輝度測定の結果の表示(μW/cm2)。

  • アップタイム・サポートおよびサービス アップタイム・サポートおよびサービス 

    アップタイム・サポートおよびサービス

    現地での専門的なアップタイム・サポートおよびエンドツーエンド・サービスにより、実環境の製造課題に対処できます。

関連する業種&テクノロジー