検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PCIe 1.0/PCIe 2.0用のE2960BシリーズPCIeテスト・ソリューション

PCIe Protocol Analyzer and PCIe Exerciser with PCIe test backplane for PCIe 1.0 and PCIe 2.0

"PCI ExpressおよびPCIeは、PCI-SIGの登録商標です。"

超高速のデバッグ

Keysightは、PCIe アナライザ、PCIe エクセサイザ 、PCIe jammer、コンプライアンス・テスト・ツールを提供することで、最高速のデバッグを実現します。:PCIe 1.0/PCIe 2.0用のE2960Bシリーズ・テスト・システムを使用した、PCIeアナライザ、PCIeエクセサイザ、PCIeジャマー、PCIeコンプライアンス・テスト。 信頼できるデータ捕捉、複数のプローブ・タイプにより、デザイン解析に集中して、製品をより早く市場に投入できます。

PCI Express Gen1/Gen2

Keysightは、PCI Express Gen1(2.5 GT/s)またはGen2(5.0 GT/s)に対して、プロトコル・アナライザ、Jammer、エクセサイザのツールを提供しています。信頼できるデータ捕捉、さまざまなプローブにより、デザイン解析に集中して、製品をより早く市場に投入できます。

Gen2対応:PCIe 1.0用のPCIeアナライザ、PCIeエクセサイザ、PCIeジャマー

PCI Express® 2.0 プロトコル・アナライザ、エクセサイザ、Jammer

PCI Expressのコンプライアンス要件に適合

Keysightは、Gen1/Gen2コンプライアンス・テスト用の優れたPTC(プロトコル・テスト・カード)を提供しています。また、PTC2ハードウェアで実行するテスト・スイート(180テスト)も提供しており、テストの高速化を支援しています。

お役に立つ詳細情報 データシート