検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

次世代の解析のダウンロード

キーサイトのソフトウェアはダウンロード可能な専門知識です。 キーサイトは初出荷までの最初のシミュレーションからツールを提供することにより、データから情報へ、さらに実際に利用できる解析へと進むプロセスを加速させるニーズに対応します。

Xシリーズ ‎アプリケーションは信号解析のための実証済みの使いやすい測定アプリケーションです。 このアプリケーションは、複雑なタスクを簡素化し再現性の高い結果を提供し、携帯電話、無線、航空宇宙/防衛のデバイスやデザインの性能を確認して理解するための支援を行います。

  • 位相雑音、雑音指数、パルスなどのパラメトリックからLTEや無線LANなどの最新の規格に準拠した無線測定まで、デバイスの性能をより詳細に解析
  • 一貫性の高い測定を容易に実現する統合アプリケーションにより、解析時間を短縮
  • デザイン、DV、製造間で同一の測定を活用して市場投入までの時間を短縮
  • 内蔵の測定専門知識を活用して信号およびデバイス性能を短時間で理解可能
  • 利用可能なトランスポータブルライセンスにより複数機器間でアプリケーションを共有
     

すべてのXシリーズ アプリケーションの比較 (71)

Xシリーズ アプリケーションの検索

  • N9054C VMA ベクトル変調解析アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース N9054C VMA ベクトル変調解析アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース (1) 

    N9054C VMA ベクトル変調解析アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース

    • FFTベースのスペクトラム解析およびバースト解析用のタイムドメイン解析ツール 
    • 汎用アナログ/デジタル変調解析(オプション) 
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9063C アナログ復調測定アプリケーション N9063C アナログ復調測定アプリケーション (1) 

    N9063C アナログ復調測定アプリケーション

    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェース
    • AM/FM/ΦM/FMステレオ信号のワンボタン測定
    • 変調指標の表示: AM変調度、FM/ΦM偏移、THD、SINAD、FMステレオ
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9067C パルス測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース N9067C パルス測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース (1) 

    N9067C パルス測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース

    • 最大50 GHz周波数、最大510 MHz帯域幅のパルスド信号に自動的に同期
    • 主要なパルス信号変調の性能指標およびパルスを、タイムドメイン/周波数ドメイン/位相ドメインで表示
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたXシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9068C 位相雑音測定アプリケーション N9068C 位相雑音測定アプリケーション (1) 

    N9068C 位相雑音測定アプリケーション

    • 周波数ドメイン(ログプロット)およびタイムドメイン(スポット周波数)での位相雑音解析用ワンタッチ測定
    • PSA/ESAスペクトラム・アナライザの位相雑音測定パーソナリティーの測定機能との互換性

  • N9069C 雑音指数測定アプリケーション N9069C 雑音指数測定アプリケーション (1) 

    N9069C 雑音指数測定アプリケーション

    • 雑音指数/利得測定
    • ワンボタン測定: 雑音指数、利得、Yファクタ、実効温度、ホット/コールドパワー密度
    • SNS 346シリーズ ノイズソースおよびU7227xシリーズ USBプリアンプをサポート
    • 購入後にアップグレード可能

  • N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション (1) 

    N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション

    • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッター測定に対応
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンタッチ測定
       

  • N9080C LTE/LTE-A FDD測定アプリケーション N9080C LTE/LTE-A FDD測定アプリケーション (1) 

    N9080C LTE/LTE-A FDD測定アプリケーション

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced FDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンク測定とダウンリンク測定に対応
    • 最大5個のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーション
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9082C LTE-Advanced TDD測定アプリケーション N9082C LTE-Advanced TDD測定アプリケーション (1) 

    N9082C LTE-Advanced TDD測定アプリケーション

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced TDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンク測定とダウンリンク測定に対応
    • 最大5個のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーション
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9077C 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリ N9077C 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリ (1) 

    N9077C 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリ

    • 802.11a/b/g/j/p/n、802.11ac、802.11af、802.11ah IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 802.11aターボモードの手動設定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
       

  • N9081C Bluetooth測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース N9081C Bluetooth測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース (1) 

    N9081C Bluetooth測定アプリケーション、マルチタッチ・ユーザー・インタフェース

    • Bluetooth®コア仕様バージョン2.1+EDRおよびLow Energy(BR/EDR/LE 4.0/4.2)に準拠
    • 規格に準拠した合否判定機能付きのワンボタン測定

関連する業種&テクノロジー