検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ(パターン・ジェネレータ内蔵モデルあり)

新しいKeysight 16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザは1台で、ロジック解析機能、パターン生成機能、アプリケーション・ソフトウェア、革新的なプロービング機能すべてを、ご予算に合う価格で提供します。

特長

  • 15インチ・カラー・ディスプレイでタッチ・スクリーンによる操作が可能:多くの信号/バスの関係を表示して、問題を迅速に識別できます。
  • パターン・ジェネレータ:スティミュラス/レスポンス・システムを、パターン・ジェネレータ内蔵の1台のポータブル・ロジック・アナライザで実現できます。最大クロック・レート:300 MHz、最大メモリ長:16 Mベクトル
  • 32 Mロング・メモリ:時間的に離れた現象と根本原因を捕捉できます。
  • 最大204チャネル:測定ニーズに最適なモデルを8種類のモデルから選択できます。
  • アップグレード可能なメモリ長およびステート速度:今必要な性能を購入し、ニーズの進化に合わせてアップグレードできます。

16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ:ブローシャ

  • 16801A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 16801A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    16801A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    Keysightポータブル・ロジック・アナライザは最高4 GHzのタイミング速度、450 MHzのステート速度を提供します。

  • 16802A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 16802A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    16802A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    Keysightポータブル・ロジック・アナライザは最高4 GHzのタイミング速度、450 MHzのステート速度を提供します。

  • 16803A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 16803A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    16803A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    Keysightポータブル・ロジック・アナライザは最高4 GHzのタイミング速度、450 MHzのステート速度を提供します。

  • 16804A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 16804A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    16804A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    Keysightポータブル・ロジック・アナライザは最高4 GHzのタイミング速度、450 MHzのステート速度を提供します。

  • 16806A 204チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 16806A 204チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    16806A 204チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    Keysightポータブル・ロジック・アナライザは最高4 GHzのタイミング速度、450 MHzのステート速度を提供します。

  • 16821A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 16821A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    16821A 34チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    パターン・ジェネレータ内蔵Keysightポータブル・ロジック・アナライザは、最高4 GHzのタイミング速度、450 MHzのステート速度を提供します。

  • 16822A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 16822A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    16822A 68チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    パターン・ジェネレータ内蔵Keysightポータブル・ロジック・アナライザは最高4 GHzのタイミング速度、450 MHzのステート速度を提供します。

  • 16823A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 16823A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    16823A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    パターン・ジェネレータ内蔵Keysightポータブル・ロジック・アナライザは、最高4 GHzのタイミング速度、450 MHzのステート速度を提供します。

関連する業種&テクノロジー