検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

半導体スイッチ(300 kHz~50 GHz)

モデル・チェンジのお知らせ:2006年9月1日に販売を終了した85331A/32Aの後継製品は、85331B/32B 50 GHz 半導体スイッチです。85331A/32Aのサポート期間は2008年6月1日までです。

Keysightの半導体スイッチは、優れた性能とともに、高絶縁、高速スイッチングを広い動作周波数レンジで提供します。これらのスイッチは、高周波の単極双投(SPDT)および単極4投(SP4T)動作に最適です。アプリケーションとして、計測システム、通信、レーダ、アンテナなどの高速RF/マイクロ波スイッチが必要なテスト・システムがあります。

製品の比較/一覧 (18)

製品の検索

  • U9397A FET半導体スイッチ,300 kHz~8 GHz,SPDT U9397A FET半導体スイッチ,300 kHz~8 GHz,SPDT (1) 

    U9397A FET半導体スイッチ,300 kHz~8 GHz,SPDT

    U9397A半導体スイッチは、300 kHz~8 GHzの周波数レンジにおいて、高いアイソレーション、低SWR、高速スイッチングなど、優れた性能を提供します。

  • U9397C FET半導体スイッチ,300 kHz~18 GHz、SPDT U9397C FET半導体スイッチ,300 kHz~18 GHz、SPDT (1) 

    U9397C FET半導体スイッチ,300 kHz~18 GHz、SPDT

    U9397C半導体スイッチは、300 kHz~18 GHzの周波数レンジにおいて、高いアイソレーション、低SWR、高速スイッチングなど、優れた性能を提供します。

  • 85331B SPDT半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz 85331B SPDT半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz (1) 

    85331B SPDT半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz

    Keysight 85331B SPDT(単極双投)半導体スイッチは、45 MHz~50 GHzの周波数レンジをカバーし、高アイソレーション、高速スイッチング速度の優れた性能を発揮します。

  • 85332B SP4T半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz 85332B SP4T半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz (1) 

    85332B SP4T半導体スイッチ,45 MHz~50 GHz

    Keysightの85332B単極4投(SP4T)半導体スイッチは、周波数レンジを45 MHz~50 GHzに拡大し、優れた性能とともに高絶縁、高速スイッチングを提供します。

  • P9400A 半導体PINダイオード・トランスファ・スイッチ、100 MHz~8 GHz P9400A 半導体PINダイオード・トランスファ・スイッチ、100 MHz~8 GHz (1) 

    P9400A 半導体PINダイオード・トランスファ・スイッチ、100 MHz~8 GHz

    Keysight P9400A半導体PINダイオード・トランスファ・スイッチは、高いポート間アイソレーション、高速なスイッチング速度、小さな挿入損失という優れた性能を、100 MHz~8 GHzの広い動作周波数レンジで提供します。

  • P9400C ソリッド・ステート PIN ダイオード・スイッチ、 100 MHz ~ 18 GHz P9400C ソリッド・ステート PIN ダイオード・スイッチ、 100 MHz ~ 18 GHz (1) 

    P9400C ソリッド・ステート PIN ダイオード・スイッチ、 100 MHz ~ 18 GHz

    Keysight P9400C は、周波数範囲 100 MHz ~ 18 GHz において素晴らしいポート間アイソレーション、 スイッチング速度および低い挿入損失特性を有するソリッド・ステート PIN ダイオード・スイッチです。

  • P9402A PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 8 GHz, SPDT  P9402A PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 8 GHz, SPDT  (1) 

    P9402A PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 8 GHz, SPDT 

    新しい Keysight P9402A SPDT PIN ソリッド・ステート・スイッチは、周波数範囲 100 MHz ~ 8 GHz を有します。 測定器, 通信システム, レーダなどに使われるように設計された RF/マイクロ波スイッチです。

  • P9402C PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 18 GHz, SPDT P9402C PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 18 GHz, SPDT (1) 

    P9402C PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 18 GHz, SPDT

    新しい Keysight P9402C SPDT PIN ソリッド・ステート・スイッチは、周波数範囲 100 MHz ~ 18 GHz を有します。 測定器, 通信システム, レーダなどに使われるように設計された RF/マイクロ波スイッチです。

  • P9404A PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 8 GHz, SP4T  P9404A PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 8 GHz, SP4T  (1) 

    P9404A PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 8 GHz, SP4T 

    新しい Keysight P9404A SP4T PIN ソリッド・ステート・スイッチは、周波数範囲 100 MHz ~ 8 GHz を有します。 測定器, 通信システム, レーダなどに使われるように設計された RF/マイクロ波スイッチです。

  • P9404C PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 18 GHz, SP4T P9404C PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 18 GHz, SP4T (1) 

    P9404C PIN ソリッド・ステート・スイッチ, 100 MHz ~ 18 GHz, SP4T

    新しい Keysight P9404C SP4T PIN ソリッド・ステート・スイッチは、周波数範囲 100 MHz ~ 18 GHz を有します。 測定器, 通信システム, レーダなどに使われるように設計された RF/マイクロ波スイッチです。