検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSO80000Bシリーズ超高性能Infiniiumオシロスコープ

 

80000 Series oscilloscopes

優れたシグナル・インテグリティとアプリケーションに適したプロービング!

Infiniium 80000BシリーズとInfiniiMax IIプロービング・システムの優れたシグナル・インテグリティ、プロービングおよびアプリケーション・ソフトウェアは、優れた測定、大きなデザイン・マージンを実現します。

仕様:

  • 帯域幅:2 GHz~13 GHz BW
  • チャネル数:4アナログ
  • サンプリング・レート:40 Gサンプル/s

主な特長

  • 2 GHzから13 GHzへアップグレードが可能 詳細
  • 業界最小のノイズ・フロア:419 μV未満(5 mV/div、13 GHz)
  • 業界最小のジッタ測定フロア:500 fs未満(13 GHz)
  • 業界最小のトリガ・ジッタ:500 fs未満(13 GHz)

オシロスコープのアクセサリと機能強化:

この他の有用な情報:

  各アプリケーションに必要な帯域を、必要な時に。
周波数帯域を後で拡張できるので、差額のみの投資でOKです
  kakucho.gif
  • DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 81304B とInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium DSO81204BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 81004BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80804BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80604BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80404BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80304B とInfiniiMax プロービング・システム は、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、フラットな周波数応答で、優れたシグナル・インテグリティとプロービングを提供します。

  • DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80204BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • Bandwidth upgrade for 80000B Series scopes [販売・サポート終了製品] Bandwidth upgrade for 80000B Series scopes [販売・サポート終了製品] 

    Bandwidth upgrade for 80000B Series scopes [販売・サポート終了製品]

    Bandwidth upgrades up to 13 GHz for the 80000B Series oscilloscopes

  • N5404A Infiniium DSO80000シリーズ・オシロスコープメモリ・アップグレード [販売・サポート終了製品] N5404A Infiniium DSO80000シリーズ・オシロスコープメモリ・アップグレード [販売・サポート終了製品] 

    N5404A Infiniium DSO80000シリーズ・オシロスコープメモリ・アップグレード [販売・サポート終了製品]

    N5404Aは、Keysight Infiniium DSO80000シリーズ・オシロスコープに取得メモリをアップグレードしてフル・サンプリング・レート、最長タイム・スパンによる波形捕捉を可能にします。