検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium 8000シリーズ・オシロスコープ

8000 Series oscilloscopes

Keysight 8000シリーズは、優れたミックスド・シグナル/無線波形の表示/デバッグ、高速応答のロングメモリ、高度なアプリケーション解析機能を備えた、Windowsベースの高性能ラボ・オシロスコープです。優れた測定確度で、日常の作業を高速化するとともに、受賞に輝いたGUIにより優れた操作性を実現します。

このファミリの全モデルを比較するには、以下をクリックしてください: 選択と比較

仕様:

  • 帯域幅:600 MHz~1 GHz
  • チャネル数:4個のアナログ+16個の内蔵デジタル(MSOオプション搭載時)
  • サンプリング・レート:最大4 Gサンプル/s
  • メモリ:最大128 Mポイントの最高速応答のMegaZoomメモリ
  • 高解像度XGAディスプレイ、タッチ・スクリーンを標準装備
  • XGA解像度を備えた15インチの外部タッチ・スクリーン・ディスプレイ(オプション)
  • オープンなWindows® XP Proオペレーティング・システム
  • 10073C 10:1パッシブ・プローブ4本が標準で付属(全モデル)
  • 54826-68701ロジック・ケーブル・キットを含む(MSOオプションのみ)

主な特長:

  • I2C、SPI、CAN、FlexRay通信バスの物理層とプロトコル層の迅速な検証
  • 自動コンプライアンス・テスト・ソフトウェアによる、DDR、USB、イーサネット・アプリケーションの迅速な検証
  • コア・ベースのデバッグ・ソフトウェア機能による、FPGAデザイン(XilinxおよびAltera)の迅速なデバッグ
  • 高度なMATLAB®リアルタイム解析機能へのシームレスなゲートウェイを提供する、ユーザ定義関数
  • 3次元表示(256階調のディスプレイ)により、見つけ難いグリッチの検出が可能
  • Infiniiscanのゾーン・クオリファイ機能を使用した簡単なエラー検出
  • シリアル、パラレル、広帯域信号用の内蔵のステート・デコード機能による、シグナル・インテグリティ・ベースのロジック・エラーの検出
  • 内蔵の無線89601Aベクトル信号解析テスト・ソフトウェアによる、単発現象および広帯域RF信号の解析
  • トレンド解析手法とチャート・モードの適用による、デジタル特性(ADC、カウンタ、アドレス・ラインなど)の時間軸上での変化のモニタ
  • アナログ/デジタル信号用のメモリをセグメント化して、ツールへの投資を最大限に活用することにより、時間間隔の長いイベントの捕捉が可能
  • 高度なジッタ/クロック・リカバリ/アイ・ダイアグラム解析ツールによる、高速デザインのデバッグ

オシロスコープの追加機能および機能拡張:

その他の情報:

  • 上の「ライブラリ」タブから、コンテンツタイプ「デモ」をお選び下さい。8000シリーズのビデオデモをご紹介しています。
  • 「テクニカル・サポート」のタブより、最新のソフトウェア、ファームウェアなどをご紹介しています。
  • データシート

ご注意:2008年2月20日のSSD以降、8000シリーズ・オシロスコープはCD-ROMドライブを内蔵しません。代わりに、オプションで外部DVD-RWドライブを、スタンドアロン・オプション(N5473A)または製品オプション(DSO8000-020またはMSO8000-020)として注文できます。

Windows はMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。
MATLABはMathWorks, Incの米国での登録商標です。