検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Sパラメータ・テスト・セット

Sパラメータ・テスト・セットは、1回の接続で2ポートおよび平衡4ポート・デバイスの順方向/逆方向の反射/伝送特性(Sパラメータを含む)を測定できます。Sパラメータ・テスト・セットは、アナライザから制御され、プログラマブル・ステップ・アッテネータを内蔵しています。

  • 87511A Sパラメータ・テスト・セット、100 kHz~500 MHz [販売・サポート終了製品] 87511A Sパラメータ・テスト・セット、100 kHz~500 MHz [販売・サポート終了製品] 

    87511A Sパラメータ・テスト・セット、100 kHz~500 MHz [販売・サポート終了製品]

    87511A Sパラメータ・テスト・セットは、8751Aネットワーク・アナライザと使用して、100 kHz~500 MHz周波数範囲で 2ポート・デバイスのSパラメータを測定できます。

  • 87511B Sパラメータ・テスト・セット、100 kHz~500 MHz [販売・サポート終了製品] 87511B Sパラメータ・テスト・セット、100 kHz~500 MHz [販売・サポート終了製品] 

    87511B Sパラメータ・テスト・セット、100 kHz~500 MHz [販売・サポート終了製品]

    87511B Sパラメータ・テスト・セットは、8751Aネットワーク・アナライザを使用して、100 kHz~500 MHz周波数範囲で 2ポート・デバイスの Sパラメータを測定できます。

  • 87512A 伝送/反射テスト・セット、DC~2 GHz [販売・サポート終了製品] 87512A 伝送/反射テスト・セット、DC~2 GHz [販売・サポート終了製品] 

    87512A 伝送/反射テスト・セット、DC~2 GHz [販売・サポート終了製品]

    87512A伝送/反射テスト・キットは、Keysightネットワーク・アナライザを使用して、2 GHzまで50 Ωデバイスの反射測定および伝送測定ができます。

  • 87512B 伝送/反射テスト・セット、DC~2 GHz [販売・サポート終了製品] 87512B 伝送/反射テスト・セット、DC~2 GHz [販売・サポート終了製品] 

    87512B 伝送/反射テスト・セット、DC~2 GHz [販売・サポート終了製品]

    87512B伝送/反射テスト・キットは、Keysightネットワーク・アナライザを使用して、2 GHzまで75 Ωデバイスの反射測定および伝送測定ができます。

  • 85046A Sパラメータ・テスト・セット、50オーム、300kHz - 3GHz [販売・サポート終了製品] 85046A Sパラメータ・テスト・セット、50オーム、300kHz - 3GHz [販売・サポート終了製品] 

    85046A Sパラメータ・テスト・セット、50オーム、300kHz - 3GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85046Aテスト・セットは、50Ωデバイスの伝送特性と反射特性を同時に測定する機能を提供します。

  • 85047A Sパラメータ・テスト・セット、50オーム 300kHz-6GHz [販売・サポート終了製品] 85047A Sパラメータ・テスト・セット、50オーム 300kHz-6GHz [販売・サポート終了製品] 

    85047A Sパラメータ・テスト・セット、50オーム 300kHz-6GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85047Aテスト・セットは、2ポート・デバイスの反射および伝送特性(Sパラメータ含む)を、1回の接続で順方向/逆方向...

  • 85046B Sパラメータ・テスト・セット、75オーム、300kHz - 2GHz [販売・サポート終了製品] 85046B Sパラメータ・テスト・セット、75オーム、300kHz - 2GHz [販売・サポート終了製品] 

    85046B Sパラメータ・テスト・セット、75オーム、300kHz - 2GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85046Bテスト・セットは、75Ωデバイスの伝送特性と反射特性を同時に測定する機能を備えています。