検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

6 / 6 製品

並べ替え
製品 周波数レンジ 挿入損失 リターン・ロス 最大電圧 コネクタ・タイプ
N9398G N9398G

本体のみの概算(税抜): ¥ 110,921

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

700 kHz ~ 67 GHz 0.9 dB 10 dB (700 KHz ~ 2 MHz), 15 dB (2 MHz ~ 67 GHz) 16V 1.85 mm (m-f)
N9399F N9399F

本体のみの概算(税抜): ¥ 74,558

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

700 kHz ~ 50 GHz 0.35 dB (45 KHz ~ 12.4 GHz), 0.7 dB (12.4 ~ 26.5 GHz) 10 dB (700 KHz ~ 2 MHz), 15 dB (2 MHz ~ 50 GHz) 50V 2.4 mm (m-f)
N9398F N9398F

本体のみの概算(税抜): ¥ 74,558

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 kHz ~ 50 GHz 1.2 dB 10 dB (50 ~ 300 KHz), 15 dB (300 KHz ~ 50 GHz) 16V 2.4 mm (m-f)
N9399C N9399C

本体のみの概算(税抜): ¥ 39,414

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

700 kHz ~ 26.5 GHz 0.9 dB (700 KHz ~ 2 MHz), 1.0 dB (26.5 ~ 67 GHz) 10 dB (700 KHz ~ 2 MHz), 17 dB (2 MHZ ~ 26.5 GHz) 50V 3.5 mm (m-f)
N9398C N9398C

本体のみの概算(税抜): ¥ 39,414

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 kHz ~ 26.5 GHz 0.9 dB (50 KHz ~ 26.5 GHz), 1.0 dB (26.5 ~ 50 GHz) 10 dB (50 ~ 300 KHz), 17 dB (300 KHz ~ 26.5 GHz) 16V 3.5 mm (m-f)
11742A 11742A

本体のみの概算(税抜): ¥ 37,828

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

45 MHz ~ 26.5 GHz 1.2 dB 0.052 dB (45 KHz ~ 8 GHz) 0.062 dB (8 ~ 12.4 GHz), 0.102 dB (12.4 ~ 26.5 GHz) 50V 3.5 mm(オス-メス)