検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DCブロック

KeysightのDCブロックは、50 kHzから最高67 GHzに対して性能が仕様化された新レベルのDCブロッキングを提供します。精密同軸コネクタ・インタフェースにより、広帯域での優れたインピーダンス整合を保証し、アプリケーションに合わせて数種類のRFコネクタに接続できます。2つのDC定格から選択して、広範なアプリケーションで使用できます。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • 11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045 - 26.5GHz 11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045 - 26.5GHz (1) 

    11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045 - 26.5GHz

    Keysight 11742Aブロッキング・キャパシタは、45MHz以下のDC信号をブロックし、26.5GHzまでの信号を通過させます。本製品を...

  • N9398C DC ブロック、50 kHz ~ 26.5 GHz N9398C DC ブロック、50 kHz ~ 26.5 GHz (1) 

    N9398C DC ブロック、50 kHz ~ 26.5 GHz

    Keysight N9398C DCブロックは、50 kHz~26.5 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。

  • N9398F DC ブロック、50 kHz ~ 50 GHz N9398F DC ブロック、50 kHz ~ 50 GHz (1) 

    N9398F DC ブロック、50 kHz ~ 50 GHz

    Keysight N9398F DCブロックは、50 kHz~50 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。

  • N9398G DC ブロック、700 kHz ~ 67 GHz N9398G DC ブロック、700 kHz ~ 67 GHz (1) 

    N9398G DC ブロック、700 kHz ~ 67 GHz

    Keysight N9398G DCブロックは、700 kHz~67 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。

  • N9399C DC ブロック、700 kHz ~ 26.5 GHz N9399C DC ブロック、700 kHz ~ 26.5 GHz (1) 

    N9399C DC ブロック、700 kHz ~ 26.5 GHz

    Keysight N9399C DCブロックは、700 kHz~26.5 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。

  • N9399F DC ブロック、700 kHz ~ 50 GHz N9399F DC ブロック、700 kHz ~ 50 GHz (1) 

    N9399F DC ブロック、700 kHz ~ 50 GHz

    Keysight N9399F DCブロックは、700 kHz~50 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。