検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シンセティック・インスツルメント

シンセティック・インスツルメント・システムによるATSの耐用年数の延長、コストの削減

シンセティック・インスツルメント・システムは、NxTestビジョンの一部としてDoDが推進するモジュラ形式のハードウェア/ソフトウェア・テストです。シンセティック測定器の概念には、個々のハードウェアとソフトウェア・テスト・モジュールを統合して新しいコンパクトな形態で標準測定器をエミュレートするという意味が含まれています。この結果、共通システム・アーキテクチャとなり、DoDの主契約業者はスケーラブルな自動テスト・システム(ATS)をデザインすることができ、テクノロジーの搭載や新しい測定アプリケーションに対応することが容易になります。また異なる測定でもモジュールの再利用が可能になり、システムの耐用年数が延長され、ATSのトータル寿命コストを削減でき、陳腐化を防止できます。

業界で最高性能のLANベースのマイクロ波シンセティック・インスツルメント

Agilenのシンセティック・インスツルメントは、最高性能のLANベースのモジュラ測定システムを最小の占有面積で実現します。この革新的な製品群は、U.S. Department of Defense (DoD) NxTestのビジョンである柔軟、モジュラ形式、モーファブルな測定システムを支援し、LXI(測定器用のLAN eXtension)インタフェースを提供します。

SIモジュール 概要 主な特長
  N8201A パフォーマンス・ダウンコンバータ 3 Hz to 26.5 GHzマイクロ波信号をIF信号にダウンコンバートします。
   Download IVI-COM Driver (Version 1.0.0.22)
・ 標準周波数レンジ:3 Hz~26.5 GHz
・ オプションの外部ミキサでの拡張周波数レンジ:最高110 GHz
・ 7.5/21.4/321.4 MHzの3種類のIF出力周波数
・ 振幅入力レンジ: -70~+30 dBm
  N8211A パフォーマンス・アナログ・アップコンバータ 250 kHz to 20/40 GHzベースバンド信号をアップコンバートし、アナログ・マイクロ波信号を作成
   Download IVI-COM Driver (Version 1.1.4.33)
・ 優れたAM/FM/パルス変調
・ 外部/内部変調
・ マルチソース・コヒーレント・キャリア機能
  N8212A 20 GHzパフォーマンス・ベクトル・アップコンバータベースバンド信号をアップコンバートし、ベクトル・マイクロ波信号を作成
   Download IVI-COM Driver (Version 1.1.4.33)
・ 優れたAM/FM/パルス変調
・ > 2 GHzのI/Qベクトル変調
・ 外部/内部変調
・ マルチソース・コヒーレント・キャリア機能
  N8241A任意波形発生器複雑な広帯域波形を作成できる任意波形発生器
   Download IVI-C Driver & Software Bundle (Version 1.13.1)
・ 1.25 Gサンプル/sと15ビット分解能を同時に実現
・ チャネルごとに500 MHzの瞬時アナログ帯域幅。デュアル/シングル・エンド/差動出力
・ 最先端のシーケンス・エンジン
・ マルチプルAWG同期
  N8242A任意波形発生器複雑な広帯域波形を作成できる10ビット任意波形発生器  Download IVI-C Driver & Software Bundle (Version 1.13.1)・ 10ビットの垂直軸分解能
・ 1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/sのサンプリング・レートを選択可能
・ チャネル毎に、瞬時アナログ帯域幅が500 MHzまたは250 MHzに対応
・ 2チャネル、シングル・エンドおよび差動出力
・ シーケンス・エンジン
・ 複数のAWGの同期が可能
  • N8201A 26.5 GHzパフォーマンス・ダウンコンバータ [販売終了製品] N8201A 26.5 GHzパフォーマンス・ダウンコンバータ [販売終了製品] 

    N8201A 26.5 GHzパフォーマンス・ダウンコンバータ [販売終了製品]

    N8201Aパフォーマンス・ダウンコンバータ・シンセティック測定器モジュールは、3つの異なる信号帯域幅機能を.....

  • N8242A 任意波形発生器シンセティック測定器モジュール N8242A 任意波形発生器シンセティック測定器モジュール 

    N8242A 任意波形発生器シンセティック測定器モジュール

    10ビット、1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/s N8242A任意波形発生器SIモジュールは、KeysightのAWGの優れた性能と、スケーラブル・モジュールの高い柔軟性を兼ね備えています。

  • N8241A 任意波形発生器SIモジュール-15ビット, 1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/s N8241A 任意波形発生器SIモジュール-15ビット, 1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/s 

    N8241A 任意波形発生器SIモジュール-15ビット, 1.25 Gサンプル/sまたは625 Mサンプル/s

    N8241A任意波形発生器(AWG)は、優れた性能と柔軟性を兼ね備えたシンセティック測定器(SI)モジュールです。高分解能と高サンプリング・レートにより、レーダ、衛星、デジタル無線、周波数アジャイル・システムを正確にテストするために必要な波形を作成できます。