検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PSG/MXG/EXG信号発生器用のミリ波アクセサリ

ミリ波信号源は、ほぼすべてのミリ波システムの開発とマイクロ波システムのレンジの拡張に不可欠な測定器です。


OML, Inc.製のミリ波信号源モジュール
E8257DSxxシリーズは、外付けのハイパワー周波数バンド別ミリ波信号源モジュールで、高性能のE8257DまたはE8267D PSG(オプション1EU搭載)と組み合わせることにより、50~500 GHzの導波管バンド用ミリ波テスト信号をシンセサイズド周波数性能で提供します。

VDI, Inc.製の信号発生器用周波数拡張モジュール
E8257DVxxシリーズは、信号発生器用周波数拡張モジュールで、高性能のE8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGと組み合わせることにより、50 GHz~1.1 THzの導波管バンド用ハイ・パワー・ミリ波テスト信号をシンセサイズド周波数性能で提供します。

  •  キーサイトのミリ波周波数拡張モジュールの技術概要を参照してください。
     
  • E8257DS15 ミリ波信号源モジュール、50~75 GHz E8257DS15 ミリ波信号源モジュール、50~75 GHz 

    E8257DS15 ミリ波信号源モジュール、50~75 GHz

    • 50~75 GHzの周波数レンジ、WR-15出力ポートフランジ
    • +8 dBmの出力パワー(75 GHz)
    • PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ
    • DC電源要件およびFM/PM/パルス変調に対応するPSG電源モジュール
    • 入力パワー保護

  • E8257DS12 ミリ波信号源モジュール、60~90 GHz E8257DS12 ミリ波信号源モジュール、60~90 GHz 

    E8257DS12 ミリ波信号源モジュール、60~90 GHz

    • 60~90 GHzの周波数レンジ、WR-12出力ポートフランジ
    • +6 dBmの出力パワー(90 GHz)
    • E8257D/E8267D PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ
    • DC電源要件およびFM/PM/パルス変調に対応するPSG電源モジュール
    • 入力パワー保護

  • E8257DS10 ミリ波信号源モジュール、75~110 GHz E8257DS10 ミリ波信号源モジュール、75~110 GHz 

    E8257DS10 ミリ波信号源モジュール、75~110 GHz

    • 75~110 GHzの周波数レンジ、WR-10出力ポートフランジ
    • +5 dBmの出力パワー(110 GHz)
    • E8257DまたはE8267D PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ DC電源要件およびFM/PM/パルス変調に対応するPSG信号源モジュールインタフェース
    • 入力パワー保護

  • E8257DS08 ミリ波信号源モジュール、90~140 GHz E8257DS08 ミリ波信号源モジュール、90~140 GHz 

    E8257DS08 ミリ波信号源モジュール、90~140 GHz

    • 90~140 GHzの周波数レンジ、WR-08出力ポートフランジ
    • -2 dBm(代表値)の出力パワー(140 GHz)
    • E8257DまたはE8267D PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ DC電源要件およびFM/PM/パルス変調に対応するPSG信号源モジュールインタフェース
    • 入力パワー保護

  • E8257DS06 ミリ波信号源モジュール、110~170 GHz E8257DS06 ミリ波信号源モジュール、110~170 GHz 

    E8257DS06 ミリ波信号源モジュール、110~170 GHz

    • 110~170 GHzの周波数レンジ、WR-06出力ポートフランジ
    • -6 dBmの出力パワー(170 GHz)
    • E8257DまたはE8267D PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ
    • DC電源要件およびFM/PM/パルス変調に対応するPSG電源モジュール
    • 入力パワー保護

  • E8257DS05 ミリ波信号源モジュール、140~220 GHz E8257DS05 ミリ波信号源モジュール、140~220 GHz 

    E8257DS05 ミリ波信号源モジュール、140~220 GHz

    • 140~220 GHzの周波数レンジ、WR-05出力ポートフランジ
    • -12 dBmの出力パワー(220 GHz)
    • E8257DまたはE8267D PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ
    • DC電源要件およびFM/PM/パルス変調に対応するPSG電源モジュール
    • 入力パワー保護

  • E8257DS03 ミリ波信号源モジュール、220~325 GHz E8257DS03 ミリ波信号源モジュール、220~325 GHz 

    E8257DS03 ミリ波信号源モジュール、220~325 GHz

    • 220~325 GHzの周波数レンジ、WR-03出力ポートフランジ
    • -25 dBmの出力パワー(325 GHz)
    • E8257DまたはE8267D PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ
    • DC電源要件およびFM/PM/パルス変調に対応するPSG電源モジュール
    • 入力パワー保護

  • E8257DS02 ミリ波信号源モジュール、325~500 GHz E8257DS02 ミリ波信号源モジュール、325~500 GHz 

    E8257DS02 ミリ波信号源モジュール、325~500 GHz

    • 325~500 GHzの周波数レンジ、WR-03出力ポートフランジ
    • -35 dBmの出力パワー(500 GHz)
    • E8257DまたはE8267D PSG(オプション1EU搭載)から直接ドライブ
    • DC電源要件およびFM/PM/パルス変調に対応するPSG電源モジュール
    • 入力パワー保護

  • E8257DV01 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、750~1100 GHz E8257DV01 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、750~1100 GHz 

    E8257DV01 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、750~1100 GHz

    • 750~1100 GHzの周波数レンジ、WR1.0出力ポートフランジ
    • -23 dBmの出力パワー
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ
    • 9 V DC電源内蔵

  • E8257DV1B ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、500~750 GHz E8257DV1B ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、500~750 GHz 

    E8257DV1B ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、500~750 GHz

    • 500~750 GHzの周波数レンジ、WR1.5出力ポートフランジ
    • -21 dBmの出力パワー
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ
    • 9 V DC電源内蔵

  • E8257DV02 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、325~500 GHz E8257DV02 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、325~500 GHz 

    E8257DV02 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、325~500 GHz

    • 325~500 GHzの周波数レンジ、WR2.2出力ポートフランジ
    • -10 dBmの出力パワー
    • E8257DまたはE8267D PSGから直接ドライブ
    • N5262VDI-175外部電源が必要

  • E8257DV2B ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、260~400 GHz E8257DV2B ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、260~400 GHz 

    E8257DV2B ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、260~400 GHz

    • 260~400 GHzの周波数レンジ、WR2.8出力ポートフランジ
    • -6 dBmの出力パワー
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ
    • 9 V DC電源内蔵

  • E8257DV03 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、220~330 GHz E8257DV03 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、220~330 GHz 

    E8257DV03 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、220~330 GHz

    • 220~330 GHzの周波数レンジ、WR3.4出力ポートフランジ
    • -6 dBmの出力パワー
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ
    • 9 V DC電源内蔵

  • E8257DV05 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、140~220 GHz E8257DV05 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、140~220 GHz 

    E8257DV05 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、140~220 GHz

    • 140~220 GHzの周波数レンジ、WR5.1出力ポートフランジ
    • +4 dBmの出力パワー
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ
    • 9 V DC電源内蔵

  • E8257DV06 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、110~170 GHz E8257DV06 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、110~170 GHz 

    E8257DV06 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、110~170 GHz

    • 110~170 GHzの周波数レンジ
    • WR6.5出力ポートフランジ
    • +8 dBmのハイパワー出力
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ

  • E8257DV08 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、90~140 GHz E8257DV08 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、90~140 GHz 

    E8257DV08 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、90~140 GHz

    • 90~140 GHzの周波数レンジ、WR8.0出力ポートフランジ
    • +9 dBmの出力パワー
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ
    • 9 V DC電源内蔵

  • E8257DV10 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、75~110 GHz E8257DV10 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、75~110 GHz 

    E8257DV10 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、75~110 GHz

    • 75~110 GHzの周波数レンジ、WR10出力ポートフランジ
    • +14 dBmの出力パワー
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ
    • 9 V DC電源内蔵

  • E8257DV12 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、60~90 GHz E8257DV12 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、60~90 GHz 

    E8257DV12 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、60~90 GHz

    • 60~90 GHzの周波数レンジ
    • WR12出力ポートフランジ
    • +15 dBmのハイパワー出力
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ

  • E8257DV15 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、50~75 GHz E8257DV15 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、50~75 GHz 

    E8257DV15 ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール、50~75 GHz

    • 50~75 GHzの周波数レンジ
    • WR15出力ポートフランジ
    • +20 dBmのハイパワー出力
    • E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG、またはN5173B EXGから直接ドライブ