パルスジェネレータ

システムのシグナルインテグリティーに関する詳細な洞察

M8190A 前面左ビュー

強力で柔軟なテストソリューション

Keysight高速パルスジェネレータは、デジタルおよびアナログ波形およびデータ信号の生成に向けた最も包括的なスティミュラスソリューションを提供します。 Keysightパルスジェネレータは、1μHz~56 Gb/sの周波数範囲と出力振幅範囲を50mVから20Vまでカバーします。

  • 内因性の低いジッタを持つ高品質の信号により、正確で信頼性の高い測定が可能
  • グリッチフリータイミング変更により、デバイスを再起動することなく連続操作が可能
  • 強力なデータシーケンス機能により、複雑なデータの生成が可能
  • 明確で正確な信号ジッター注入はストレステストを可能にする
  • タイミング、レベル、エッジ、連続またはトリガーパルスストリームなどのすべてのパルスパラメータを完全に制御

最適なモデルの検索

ご要望、ご質問はございませんか。