検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

パルス・パターン・ジェネレータ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

比較する製品を選んでください。

9 / 9 製品

並べ替え
製品 周波数レンジ 主な属性 信号タイプ 出力数 振幅 データ機能
81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル 81133A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、シングル・チャネル 15 MHz - 3.35 GHz 遅延変調(ジッタ注入)、小さな固有ジッタ、高速な立ち上がり時間、LVDSレベル パルス、パターン、データ、PRBS 1、差動 50 mV~2 V 12 Mビット/チャネル; PRBS 2^n-1、n=5、6、...15、23、31; RZ、NRZ、DNRZ、R1
81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル 81134A パルス・パターン・ジェネレータ、3.35GHz、デュアル・チャネル 15 MHz - 3.35 GHz 遅延変調(ジッタ注入)、小さな固有ジッタ、高速な立ち上がり時間、LVDSレベル パルス、パターン、データ、PRBS 2、差動 50 mV~2 V 12 Mビット/チャネル、PRBS 2^n-1、n=5、6、...15、23、31; RZ、NRZ、DNRZ、R1
81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 120 MHz pulse, 240 MHz sine AFGおよびノイズ・ジェネレータ内蔵:240 MHzの正弦波、2 Gサンプル/sの任意波形、ガウシアン白色ノイズ、10 MHzの変調帯域幅差動出力。チャネル結合、非結合およびチャネル加算。LXI class C準拠。ISO 17025およびZ540校正 パルス、正弦波、任意波形、ランプ波、方形波、ノイズ 2, differential 50 mV~5Vpp(全周波数帯域)、100 mV~10Vpp(最高50 MHz) なし
81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 330 MHz pulse, 500 MHz sine AFGおよびノイズ・ジェネレータ内蔵:500 MHzの正弦波、2.5 Gサンプル/sの任意波形、ガウシアン白色ノイズ、50 MHzの変調帯域幅。差動出力。チャネル結合、非結合およびチャネル加算。LXI class C準拠。ISO 17025およびZ540 パルス、正弦波、任意波形、ランプ波、方形波、ノイズ 2、差動 全周波数で50 mV~5 Vpp yes
81195A 光変調発生ソフトウェア 81195A 光変調発生ソフトウェア

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

DC~5 GHzの帯域幅、50 MHz~4.5 GHzの帯域幅 Arbitrary Waveform Generator
14 bit / 8 GSa/s
12 bit / 12 GSa/s
128 MSa memory
Upgrade to 2 GSa memory
Advanced sequencing
any arbitrary waveform 1 or 2, Differential and single ended 3種類の異なる増幅器
ダイレクトDAC:350 mVpp~700 mVpp
DC増幅器:600 mV~1.0 Vpp、出力電圧ウィンドウ-1.0 V~+3 V
AC増幅器、出力パワー-10 dBm~+10dBm
なし
M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG) M8196A 92 GSa/s 任意波形発生器(AWG)

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

32000 n/a n/a n/a n/a n/a
M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム [販売終了製品] M8195S 65 GSa/sのマルチチャネル任意波形発生システム [販売終了製品]

本体のみの概算(税抜): n/a

25000 モジュール当たり最大4チャネルで最高65 GSa/sのサンプリングレートと25 GHzの帯域幅を備えた高速AWG 任意波形 up to 4 channels (diff.) per module 最大1 Vpp(シングルエンド)、2 Vpp(差動)の振幅、-1.0~+3.3 Vの電圧ウィンドウ N/A
M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

25000 モジュール当たり最大4チャネルで最高65 GSa/sのサンプリングレートと20 GHzの帯域幅を備えた高速AWG 任意波形 up to 4 channels (diff.) per module 最大1 Vpp(シングルエンド)(2 Vpp(差動))の振幅、-1.0~+3.3 Vの電圧ウィンドウ N/A