お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
パルスジェネレータ
システムのシグナルインテグリティーに関する詳細な洞察
強力で柔軟なテストソリューション
Keysight高速パルスジェネレータは、デジタルおよびアナログ波形およびデータ信号の生成に向けた最も包括的なスティミュラスソリューションを提供します。 Keysightパルスジェネレータは、1μHz~56 Gb/sの周波数範囲と出力振幅範囲を50mVから20Vまでカバーします。
- 内因性の低いジッタを持つ高品質の信号により、正確で信頼性の高い測定が可能
- グリッチフリータイミング変更により、デバイスを再起動することなく連続操作が可能
- 強力なデータシーケンス機能により、複雑なデータの生成が可能
- 明確で正確な信号ジッター注入はストレステストを可能にする
- タイミング、レベル、エッジ、連続またはトリガーパルスストリームなどのすべてのパルスパラメータを完全に制御
最適なモデルの検索
前
M8192A 最大6つのM8190A任意波形発生器ユニット用同期モジュール
81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器です。
81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、汎用の信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器です。
次へ
イノベーションへの投資を確保
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。