検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

3000シリーズ オシロスコープ、2チャネル、60~200 MHz

DSO3202A Oscilloscope 200 MHz

Keysight 3000シリーズ2チャネル・オシロスコープは、見やすい大型カラー・ディスプレイ、解析用の高度な測定/トリガ機能をすべて手頃な価格で搭載することにより、画期的なエコノミー・オシロスコープを実現しています。最高1 Gサンプル/sのサンプリング・レートと、同じクラスのオシロスコープの約2倍のメモリ容量を備えた3000シリーズを使用すれば、信号をより詳細に解析できます。

仕様:

  • 帯域幅:60 MHz~200 MHz BW
  • チャネル数:2アナログ
  • サンプリング・レート:1 Gサンプル/s

主な特長:

  • アドバンスド・トリガ(エッジ、パルス幅、ビデオ・ラインを含む)
  • USBインタフェースとオシロスコープ接続ソフトウェア(標準付属)、詳細はこちら
  • N2861Aコミュニケーション・モジュールによる、GPIB/RS-232インタフェースとSCPIプログラミング
  • 20種類の自動測定と、FFTを標準で含む4種類の演算機能

オシロスコープの追加機能と機能拡張:

この他の有用な情報:

  • DSO3062A オシロスコープ、60 MHz [販売・サポート終了製品] DSO3062A オシロスコープ、60 MHz [販売・サポート終了製品] 

    DSO3062A オシロスコープ、60 MHz [販売・サポート終了製品]

    カラー・ディスプレイ、60 MHz帯域幅、20個の自動測定、5個の演算関数を備えたDSO3000シリーズ・オシロスコープ

  • DSO3102A オシロスコープ、100 MHz [販売・サポート終了製品] DSO3102A オシロスコープ、100 MHz [販売・サポート終了製品] 

    DSO3102A オシロスコープ、100 MHz [販売・サポート終了製品]

    最高1Gサンプル/sのサンプリング・レートと4 kポイントのメモリ長、2チャネル、外部トリガ入力、大型15cm カラー・ディスプレイ・・・

  • DSO3152A オシロスコープ、150 MHz [販売・サポート終了製品] DSO3152A オシロスコープ、150 MHz [販売・サポート終了製品] 

    DSO3152A オシロスコープ、150 MHz [販売・サポート終了製品]

    大型15cm カラー・ディスプレイ、20個の自動測定値とFFTを含めた4個の演算関数・・・

  • DSO3202A オシロスコープ、 200 MHz [販売・サポート終了製品] DSO3202A オシロスコープ、 200 MHz [販売・サポート終了製品] 

    DSO3202A オシロスコープ、 200 MHz [販売・サポート終了製品]

    カラー・ディスプレイ、最高1Gサンプル/sのサンプリング・レートと4 kポイントのメモリ長、4個の演算関数を備えたDSO3000オシロスコープ