検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

アプリケーション特化の直流電源

  • 移動機テスト用電源 移動機テスト用電源 

    移動機テスト用電源

    Keysight 66300およびE3600シリーズのDC電源は、デジタル・ハンドセットのテスト・ニーズに合わせて最適化されています。

  • 衛星用電源システム・ソリューション 衛星用電源システム・ソリューション 

    衛星用電源システム・ソリューション

    キーサイトのソーラー・アレイ・シミュレータは様々な環境における衛星のソーラーパネルのシミュレーションをします。個別に、または組込まれたシステムとしても購入が可能です。

  • 太陽電池アレイシミュレーション向けソリューション(*1)、EN50530適合、最大1,500 V 太陽電池アレイシミュレーション向けソリューション(*1)、EN50530適合、最大1,500 V 

    太陽電池アレイシミュレーション向けソリューション(*1)、EN50530適合、最大1,500 V

    • 最大パワー・ポイント・トラッキング・アルゴリズムの最適化 
    • 最大90 kW(1,500 Vdc) 
    • 208 Vacおよび400 Vacのオプション