検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シングル/マルチ出力ベンチ用電源

ベンチトップ・アプリケーションに適した基本電源

低価格ベンチ用電源製品シリーズは、基本性能と機能をコンパクトな筐体で提供します。

  • 1/2/3出力があり、さまざまな電源要件に適合します。
  • 豊富な機能、低ノイズ、優れた負荷変動を提供します。
  • 便利なサイズでベンチ・スペースを節約できます。

最適な基本電源を見つけてください。

 

E3600/U8000シリーズ基本DCシステム電源
モデル 全パワー 出力1 出力2 出力3 インタフェース 寸法(mm)
E36102A 30 W 6 V, 5A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36103A 40 W 20 V, 2A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36104A 35 W 35 V, 1A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36105A 36 W 60 V, 0.6A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E36106A 40W 100 V, 0.4A     LAN/LXI, USB 幅 = 106
高さ = 99
奥行 = 368
E3620A 50W 25W, 25V, 1A 25W, 25V, 1A   No interface 幅 = 212
高さ = 88
奥行= 348
E3630A 35W 10W, 20V, 0.5A 10W, -20V, 0.5A  15W, 6V, 2.5A No interface 幅= 213
高さ = 88
奥行 = 318
E3631A 80W 30W, 6V, 5A 25W, 25V, 1A 25W, -25V, 1A GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
E3632A 120W Range 1: 105W, 15V, 7A
Range 2: 120W, 30V, 4A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
E3633A 200W Range 1: 160W, 8V, 20A
Range 2: 200W, 20V, 10A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
E3634A 200W Range 1: 175W, 25V, 7A
Range 2: 200W, 50V, 4A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
 E3640A  30W Range 1: 24W, 8V 3A
Range: 30W, 20V, 1.5A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
 E3641A  30W Range 1: 28W, 35V, 0.8A
Range 2: 30W, 60V, 0.5A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348 
 E3642A  50W Range 1: 40W,8V, 5A
Range 2: 50W, 20V, 2.5A
    GPIB,
RS-232 
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
 E3643A  49W Range 1: 49W, 35V,1.4A
Range 2: 48W, 60V, 0.8A
    GPIB,
RS-232 
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348 
 E3644A  80W Range 1: 64W, 8V, 8A
Range 2: 80W, 20V, 4A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
h = 88
奥行 = 348
 E3645A  78W Range 1: 77W, 35V,2.2A
Range 2: 78W, 60V, 1.3A
    GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 88
奥行 = 348
 E3646A  60W Range 1: 24W, 8V, 3A
Range 2: 30W, 20V, 1.5A 
Range 1: 24W, 8V, 3A
Range 2: 30W, 20V, 1.5A
  GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
 E3647A  60W Range 1: 28W, 35V, 0.8A
Range 2: 30W, 60V, 0.5A
Range 1: 28W, 35V, 0.8A
Range 2: 30W, 60V, 0.5A
  GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
 E3648A  100W Range 1: 40W, 8V, 5A
Range 2: 50W, 20V, 2.5A
Range 1: 40W, 8V, 5A
Range 2: 50W, 20V, 2.5A
  GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
 E3649A  98W Range 1: 49W, 35V, 1.4A
Range 2: 48W, 60V, 0.8A
Range 1: 49W, 35V, 1.4A
Range 2: 48W, 60V, 0.8A
  GPIB,
RS-232
幅 = 213
高さ = 133
奥行 = 348
 U8001A  90W  30V, 3A      No interface 幅=212.3mm
高さ=88.1mm
奥行=394.3mm
U8002A  150W  30V, 5A      No interface 幅=212.3mm
高さ=88.1mm
奥行=394.3mm
 U8031A  375 W  30 V, 6A  30 V, 6A  5V, 3A  No interface 幅 = 212
高さ = 179
奥行 = 379
 U8032A  375 W  60 V, 3A  60 V, 3A  5V, 3A  No interface 幅 = 212
高さ = 179
奥行= 379
  • 35 W、DCベンチ電源、3出力 35 W、DCベンチ電源、3出力 

    35 W、DCベンチ電源、3出力

    汎用アプリケーションのためのクリーンで信頼できる3出力電源

  • 50 W、DCベンチ電源、2出力 50 W、DCベンチ電源、2出力 

    50 W、DCベンチ電源、2出力

    汎用アプリケーションのためのクリーンで信頼できる2出力電源

  • 375W、トリプル出力DC電源 375W、トリプル出力DC電源 

    375W、トリプル出力DC電源

    • 3出力合計で375 Wの全パワー
    • 安定したテストを実現する、高速負荷トランジェント応答(<50 μs)
    • 優れた負荷変動/電源変動
    • ≦1 mVrms(0.5 mVrms:代表値)の低ノイズで高品質な出力
    • 電圧値と電流値を表示するデュアル・ディスプレイ
    • 物理的なロック機構によるOVP/OCP保護
       

  • U8000シリーズDC電源 U8000シリーズDC電源 

    U8000シリーズDC電源

    通常はプログラマブル電源にしかない機能を備えた、お求め安い価格の90 W~150 W単出力DC電源(プログラミング機能なし)。

  • U8001A DC電源 30V/3A U8001A DC電源 30V/3A 

    U8001A DC電源 30V/3A

    U8001Aは、30V/3AのDC電源で、信頼性が高く、効率的なセットアップ機能、セキュリティ機能をお求め安い価格で提供します。

  • U8002A DC電源 30V/5A U8002A DC電源 30V/5A 

    U8002A DC電源 30V/5A

    U8002Aは、30V/5AのDC電源で、信頼性が高く、効率的なセットアップ機能、セキュリティ機能をお求め安い価格で提供します。

  • U8031A トリプル出力DC電源、30V/6A(2x)と5V/3A、375W U8031A トリプル出力DC電源、30V/6A(2x)と5V/3A、375W 

    U8031A トリプル出力DC電源、30V/6A(2x)と5V/3A、375W

    U8031Aは、手動のトリプル出力電源です。優れた負荷変動、低出力ノイズにより、安定した出力を連続的に提供します。

  • U8032A トリプル出力DC電源、60V/3A(2x)と5V/3A、375W U8032A トリプル出力DC電源、60V/3A(2x)と5V/3A、375W 

    U8032A トリプル出力DC電源、60V/3A(2x)と5V/3A、375W

    U8032Aは、手動のトリプル出力電源です。優れた負荷変動、低出力ノイズにより、安定した出力を連続的に提供します。