検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1000 W~>15,000 W、DC電源、シングル出力

要求の厳しいアプリケーション向けの信頼性の高い高出力電源

 

これらの電源は、高い電力/電流が必要なテスト・システムでコンピュータ制御のクリーンで正確な出力を提供します。

  • ATEやバーンイン・アプリケーションで高いパワーを正確に制御
  • 数千Wが必要な大型DUTに電源を供給
  • 内蔵の測定機能により、配線が簡素化
  • フロントパネル制御/高度なプログラミング機能により、作業を効率化
  • 保護機能によりDUTの安全性を確保

さらに高いパワーを提供! 1 kW~15 kWの50種類以上のモデル

1000 W~>3000 W、DC電源、シングル出力
シリーズ 画像 製品グループ 対象のモデル数 1出力あたりの最大電力 1出力あたりの最大電圧 1出力あたりの最大電流 インタフェース 出力数 サイズ
幅×高さ×奥行
(mm)
NEW! N6900およびN7900シリーズ 1000 Wおよび2000 W N6900/N7900シリーズ アドバンスト・パワー・システム、シングル出力 24モデル 2000 W
(最大10 kWの内蔵並列機能)
 
160 V 100 A
200 A
 
GPIB
LAN
USB
LXI
 
1出力 1000 W
幅=426.9
高さ=44.45
奥行き=568.7
2000 W
幅=426.9
高さ=88.1
奥行き=633.2
 
6030シリーズ  Keysight 6030 Series Power Supply  1200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 4モデル  1200 W 500 V  120 A GPIB 1出力 幅=426
高さ=128
奥行き=427
 
N5700シリーズ N5700 Series Power Supplies   1500W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力 12種類のモデル 1560W 600V 180A GPIB
LAN
USB
LXI
1出力 幅=423
高さ=44
奥行=433
6670シリーズ 6670 Series Power Supplies   2000W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力 20種類のモデル 2250W 200V 220A GPIB 1出力 幅=426
高さ=145
奥行=640
N8700シリーズ N87XX   3300W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力 12種類のモデル 3400W 600V 400A GPIB
LAN
USB
LXI
1出力 幅=423
高さ=88
奥行=443
6680シリーズ 6680 Series Power Supplies   5000W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力 6種類のモデル 5120W 40V 875A GPIB 1出力 幅=426
高さ=222
奥行=675
N8700シリーズ N87XX   5000W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力 9種類のモデル 5200W 600V 250A GPIB
LAN
USB
LXI
1出力 幅=423
高さ=88
奥行=443
6690シリーズ 6690 Series Power Supplies   6600W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力 3種類のモデル 6600W 60V 440A GPIB 1出力 幅=426
高さ=222
奥行=675
NEW! N8900シリーズ 5/10/15 kWオートレンジDC電源、単出力 28モデル 15000 W 1500 V 510 A GPIB
LAN
USB
LXI
 
1出力 モデルにより異なる