検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

176~1200W、システム直流電源、GPIB、シングル出力/マルチ出力

ベンチトップ/システム・アプリケーション用のシングル出力直流電源

開発部門や製造ラインで、これらの中パワー電源は、テストの簡素化、確度の高い測定結果を実現します。

  • 内蔵の測定機能により、配線が簡単
  • フロント・パネル制御/高度なプログラマブル機能により、作業が簡単
  • 保護機能により、DUTの安全性を確保
176~1200W、システム直流電源、GPIB、シングル出力/マルチ出力
シリーズ概観製品グループ選択対象モデル最大電力/出力最大電圧/出力最大電流/出力インタフェース出力数サイズ
幅×高さ×奥行
(mm)
N6700シリーズKeysight N6700 Series Power Supply  50~300W, DCシステム電源、GPIB、マルチ出力20種類のモデル300W100V20AGPIB
LAN
USB
LXI
1-4出力幅=425
高さ=44
奥行=620
E3630シリーズE3630 Series Power Supplies  120~200W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力3種類のモデル200W50V20AGPIB,
RS-232
1出力幅=213
高さ=133
奥行=348
6640シリーズ6640 Series Power Supplies  200W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力10種類のモデル210W120V20AGPIB1出力幅=426
高さ=88
奥行=439
6030シリーズKeysight 6030 Series Power Supply  240W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力2種類のモデル240W60V10AGPIB1出力幅=209
高さ=177
奥行=422
6650シリーズ6650 Series Power Supplies  500W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力16種類のモデル540W156V60AGPIB1出力幅=425
高さ=133
奥行=498
N5700シリーズN5700 Series Power Supplies  750W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力12種類のモデル780W600V100AGPIB
LAN
USB
1出力幅=423
高さ=44
奥行=433
6030シリーズKeysight 6030 Series Power Supply  1200W、DCシステム電源、GPIB、シングル出力4種類のモデル1200W500V120AGPIB1出力幅=426
高さ=128
奥行=427
  • 120-200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 120-200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 

    120-200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

    手動テストおよび自動テスト用に最適な高性能電源

  • 200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 

    200 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

    テストのスループットを最大化するように設計された汎用プログラマブル電源

  • 240 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 240 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 

    240 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

    システムの複雑さを減らすハーフ・ラック・サイズのオートレンジ電源

  • 500 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 500 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 

    500 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

    高速かつ柔軟性の高い自動テスト用電源

  • 750 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 750 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 

    750 W、DCシステム電源、GPIB、単出力

    ラック・スペースを節約する小形高密度電源

  • 1200W、DCシステム電源、GPIB、単出力 1200W、DCシステム電源、GPIB、単出力 

    1200W、DCシステム電源、GPIB、単出力

    要求の厳しい大規模テスト・システム向け高効率電源

  • N5700および新しいN8700シリーズ・システム直流電源、GPIB、単出力 N5700および新しいN8700シリーズ・システム直流電源、GPIB、単出力 

    N5700および新しいN8700シリーズ・システム直流電源、GPIB、単出力

    小型、高密度で貴重なラック・スペースを削減することができます。