検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

0~50W、システム直流電源、GPIB、シングル/マルチ出力

手頃な価格の直流電源

これらの直流電源は、基本機能、内蔵測定機能が必要な手動/自動テスト・アプリケーションに最適です。また正確な電圧/電流プログラミングができ、低リップル/低雑音の出力を提供します。

  • ロー・パワー出力搭載の小型の電源で、ラック・スペースを節約
  • 1台に複数の出力を搭載することにより、簡素なシステム・デザインを実現
  • 内蔵の測定機能により、配線が簡単
  • フロント・パネル制御/高度なプログラマブル機能により、作業が簡単
  • 保護機能により、DUTの安全性を確保


ニーズに合った製品タイプを見つけてください。: 

0 W~50 W、DC電源、シングル/マルチ出力
シリーズ 製品グループ 対象のモデル数 1出力あたりの最大電力 1出力あたりの最大電圧 1出力あたりの最大電流 インタフェース 出力数 サイズ
幅×高さ×奥行き(mm)

 
NEW
E36300 シリーズ
80~160W、ベンチ用DC電源 3モデル 50W 25V 10A USB/LAN標準、
GPIB (オプション)
1~3 出力 W = 213
H = 133
D = 364
E36100 シリーズ 30 W~40 W、ベンチ用DC電源 5モデル 40W 100V 5A LAN/LXI, USB 1出力 W = 106
H = 99
D = 368
B2961A/B2962A 31.8 W、6.5桁低雑音電源 2モデル 31.8W 210V 3 A(DC)/10.5 A(パルスド) GPIB, LAN, USB, LXI 1~2出力 W=213
H=88
D=450
E3600 シリーズ 25 W~50 W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力 5モデル 50W 60V 5A GPIB,
RS-232
2、3出力 varies per model
6620 シリーズ 25 W~105 W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力 10モデル 105W 50V 10A GPIB 1~4出力 W=426
H=133
D=498
E3640シリーズ 30 W~80 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 6モデル 80W 60V 8A GPIB,
RS-232
1出力 W=213
H=88
D=348
6610 シリーズ 40 W~50 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 5モデル 50W 100V 5A GPIB,
RS-232
1出力 W=213
H=88
D=444
N6700 シリーズ 50 W~300 W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力 20モデル 300W 100V 20A GPIB,
LAN,
USB,
LXI
1~4出力 W=425
H=44
D=620

製品の比較/一覧 (55)

製品の検索

  • 25-50 W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力 25-50 W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力 (5) 

    25-50 W、DCシステム電源、GPIB、マルチ出力

    クリーンで正確なパワー

  • 30-80 W、DCシステム電源、GPIB、単一出力 30-80 W、DCシステム電源、GPIB、単一出力 (6) 

    30-80 W、DCシステム電源、GPIB、単一出力

    ベンチトップ用および自動テスト・アプリケーション用の安定した信頼できる電源

  • 40~50W、DCシステム電源、GPIB、単出力 40~50W、DCシステム電源、GPIB、単出力 

    40~50W、DCシステム電源、GPIB、単出力

    厳しい要求を満たす低電力DC電源ソリューション

  • E36300、E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源 E36300、E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源 (25) 

    E36300、E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源

    • 25モデル:30 W~375 W
    • 単出力、デュアル出力、トリプル出力
    • 信頼性の高い電源、再現性のある測定結果

  • B2961A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース B2961A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース (1) 

    B2961A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース

    • 6.5桁のバイポーラー電圧/電流源(100 nV~210 V/10 fA~10.5 A、31.8 W)
    • クラス最高の雑音性能(10 µVrms、1 nVrms/√Hz)、外部フィルター使用時
    • 革新的な機能とわかりやすいGUI

  • B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース (1) 

    B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース

    • 6.5桁のバイポーラー電圧/電流源(100 nV~210 V/10 fA~10.5 A、31.8 W)
    • クラス最高の雑音性能(10 µVrms、1 nVrms/√Hz)、外部フィルター使用時
    • 革新的な機能とわかりやすいGUI

  • E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A) (1) 

    E3631A 80Wトリプル出力電源(6V/5A、±25V/1A)

    • 出力1:0~6 V、0~5 A
    • 出力2:0~+25 V、0~1 A
    • 出力3:0~-25 V、0~1 A
    • 電圧:0.05 %+20 mV、0.05 %+20 mV、0.1 %+5 mV
    • +電流:0.15 %+4 mA、0.15 %+4 mA、0.2 %+10 mA
       

  • E3640A 30 W電源(8 V/ 3 Aまたは20 V/1.5A) E3640A 30 W電源(8 V/ 3 Aまたは20 V/1.5A) (1) 

    E3640A 30 W電源(8 V/ 3 Aまたは20 V/1.5A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3641A 30 W電源(35 V/ 0.8 Aまたは60 V/0.5A) E3641A 30 W電源(35 V/ 0.8 Aまたは60 V/0.5A) (1) 

    E3641A 30 W電源(35 V/ 0.8 Aまたは60 V/0.5A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3642A 50 W電源(8 V/ 5 Aまたは20 V/2.5A) E3642A 50 W電源(8 V/ 5 Aまたは20 V/2.5A) (1) 

    E3642A 50 W電源(8 V/ 5 Aまたは20 V/2.5A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3643A 50 W電源(35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8A) E3643A 50 W電源(35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8A) (1) 

    E3643A 50 W電源(35 V/1.4 Aまたは60 V/0.8A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。

  • E3644A 80W単出力電源(8 V/ 8 Aまたは20 V/4A) E3644A 80W単出力電源(8 V/ 8 Aまたは20 V/4A) (1) 

    E3644A 80W単出力電源(8 V/ 8 Aまたは20 V/4A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。E3640シリーズは、GPIBインタフェースを標準装備した30~100 Wのシングル/デュアル出力電源で、ベンチ/システムでの使用に適しています。

  • E3645A 80 W単出力電源(35 V/ 2.2 Aまたは60 V/1.3 A) E3645A 80 W単出力電源(35 V/ 2.2 Aまたは60 V/1.3 A) (1) 

    E3645A 80 W単出力電源(35 V/ 2.2 Aまたは60 V/1.3 A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。E3640シリーズは、GPIBインタフェースを標準装備した30~100 Wのシングル/デュアル出力電源で、ベンチ/システムでの使用に適しています。

  • E3646A 60 Wデュアル出力電源(2出力、8 V/3 Aまたは20 V/1.5 A) E3646A 60 Wデュアル出力電源(2出力、8 V/3 Aまたは20 V/1.5 A) (1) 

    E3646A 60 Wデュアル出力電源(2出力、8 V/3 Aまたは20 V/1.5 A)

    Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。E3640シリーズは、GPIBインタフェースを標準装備した30~100 Wのシングル/デュアル出力電源で、ベンチ/システムでの使用に適しています。