検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ASI(Advanced Switching Interconnect)用のプロトコル・アナライザ/エクセサイザ(E2980A)

ASI用E2980Aプロトコル・アナライザ/エクセサイザは、KeysightのN2X技術を採用したモジュラ・システム・テスタ・プラットフォームに基づいています。アップグレード可能なこのプラットフォームは、ASI、PCI Express、Fibre Channelアプリケーションのマルチプロトコルおよび時間相関テスト/クロスバス解析をサポートし、投資を有効活用できます。

E2980Aプロトコル・アナライザ/エクセサイザは、コンピュータ/通信業界におけるASIチップ、カード、システムの立上げ、デバッグ、動作検証を容易にします。ASIデザインを徹底的にテストするには、既存のASI測定器では再現することが難しいシステム条件を作り出す必要があります。E2980Aプロトコル・エクセサイザ/アナライザを用いれば、トランザクションをシミュレートしたり、トランザクションを捕捉して再現することが容易にできます。

データへの高速アクセスを可能にするE2980Aプロトコル・アナライザ

E2980A ASI用プロトコル・アナライザは、ASIリンク上のトランザクションを捕捉、解析して、原因を突き止めることができます。プロトコル・アナライザでは、ASIの両端のノード間のトラフィックのモニタが可能です。このアナライザには、トランザクション解析機能があり、ASIシステムやデザインの立上げ/デバッグに最適です。また、トレーニング・シーケンスやオーダード・セットに加えて、データリンク層やトランザクション層のパケットを捕捉、解析できます。

使いやすいグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)は、グラフィカル・トリガ設定/検索およびフィルタ機能を備え、ASIトランザクションを直観的に解釈することができます。

プロトコル・アナライザの高性能トリガ機能は、リアルタイム・トリガ・シーケンサをベースにしたもので、選択したイベントの近くでASIをトレースできます。セットアップは使いやすく、トリガ・シーケンスのグラフィカルな表現が利用できます。サンプルや定義済みの条件のリストを使って、トリガ・セットアップの時間を節約できます。

E2980Aプロトコル・エクセサイザを用いれば、さまざまな条件でシステム性能のテスト/検証が可能

プロトコル・エクセサイザのパラメータはすべて調整でき、任意のASIトランザクションをシミュレート/作成したり、応答したりすることができます。これは、アクティブなASI終端ノード、デバイス、ASIトポロジーをエミュレートできる、インテリジェントなI/O通信ツールです。エクセサイザは、限界条件を検証し、コンポーネント、システム、カードのストレス条件をエミュレートして不具合を発生させるように調整することができます。さらに、エラーを挿入し、これらのエラーに対するデザインの動作をテストして、ワーストケースのテストも可能です。直観的なGUIが採用されているので、基本的なASIパケットの設定は迅速かつ容易に行えます。GUIにはエクセサイザの機能がメニュー表示され、シングル・パケット、パケット・シーケンス、パケット・ブロックを簡単に設定できます。より包括的な自動テストの場合は、エクセサイザをDCOMやTCLプログラミング・インタフェースで制御することができます。

業界初のATCAプロービング・ソリューション

 

Industry-First ATCA Probing Solutions

Keysightでは、システム・プロトコル・テスタ・プラットフォーム用に、アクティブ/パッシブ・インタポーザ・プローブ・ボードやASIおよびPCI Express用のミッドバス・プロービングを使った広範囲のプロービング・ソリューションを用意しています。これにより、ASIのプロトコル解析とトラフィック作成のための接続の柔軟性が向上します。

新しいKeysight E2943AおよびE2944A ATCA(Advanced Telecommunications Computing Architecture)プロービング・ソリューションは、高速規格のテストの柔軟性を高めます。ATCAフォーム・ファクタに基づくASIボードやバックプレーンの立上げとデバッグ、検証、コンプライアンス・テストに最適です。ATCAは、ASIアプリケーションで用いられる主要な機械的なフォーム・ファクタです。Keysight E2980Aにより、ASIプロトコル解析、トラフィック作成、AMCをサポートするATCAプロービングのための業界で最も充実した製品群が完成します。Keysight E2943Aアクティブ・プローブ・ボードは、エクセサイザ用プロービング・ソリューションであり、ATCAバックプレーンに装着して実際のASIデザインまたはトポロジをエミュレートできます。アクティブ・プローブ・ボードは、新しいAMC規格のサポートをアナライザとエクセサイザで実現します。Keysight E2944Aパッシブ・プローブ・ボードを使えば、ATCAベースのバックプレーンの2つのライン・カードの間のASIトランザクションを捕捉できます。あるいは、エクセサイザを使ってテスト・セットアップ中のライン・カードの1つをエミュレートすることもできます。

特長

  • x8までのASIに対応
  • ASIパケット作成用エクセサイザ : ASIパケット・シーケンスの作成と応答
  • ASIプロトコル表示/デコード用アナライザ : オーダード・セットのスキップ、トレーニング・シーケンス、すべてのDLLP、すべてのPIをビジュアル化するTLP(PI0、PI1、PI2、PI4、PI5、PI97のデコード)
  • 時間相関付きマルチプロトコル解析 : ASIまたはPCI Express用のソフトウェア・パッケージでプラットフォームをアップグレードするだけ
  • アクティブASIデバイスのエミュレーション : 大規模なASIトポロジー(スター型およびデュアル型)のエミュレーション
  • ATCAまたはPCI Expressのパッシブまたはアクティブ・スロット/インタポーザ・プローブまたはソフト・タッチ・ミッドバス・プロービングが選択可能
  • ファブリック・マネージャのテスト/エミュレーション
  • 20個のVCすべてへの柔軟なマッピングにより、6つのエクセサイザ・ハードウェア・チャネルでQoSを保証
  • 柔軟性の高いパケットの作成/受信(すべてのPIを含む)により、エクセサイザはトンネリングをサポート
  • エラー識別/エラー・ビヘイビア・テスト
  • グラフィカル・ユーザ・インタフェースとプログラミング・インタフェース(DCOM/TCL)
  • 高性能トリガ・ステート・マシン
  • スイッチ・テスト用のマルチポート・トラフィックの作成
  • 汎用マルチプロトコル・ハードウェアによる投資の有効活用

絞込み

コンテンツのタイプ

1-5 / 5

並べ替え
E2943A/E2944A ASI Hardware Setup Guide
This Guide provides information about setting up the ATCA probe boards.

ユーザ・マニュアル 2005-09-08

PDF PDF 972 KB
Protocol Exerciser and Analyzer for ASI User Guide
This User Guide explains how to use the E2980A Protocol Exerciser and Analyzer for Advanced Switching Interconnect.

ユーザ・マニュアル 2005-08-25

PDF PDF 1.91 MB
System Protocol Tester Installation Guide
This installation guide shows how to set up the Keysight Technologies System Protocol Tester.

インストール・マニュアル 2005-06-01

E2920 PCIシリーズ: HPがハイエンド・サーバのテスト時間を短縮
Keysight E2920 PCIシリーズを使用することにより、HPではハイエンド・サーバのテスト時間を短縮し、エンジニアリング・コストを削減しています。

事例紹介 2003-04-24

E2920 PCIシリーズ: HP NSDではサーバ設計を迅速かつ完全に安定化...
このケース・スタディでは、HPのネットワーク・サーバ部門(NSD)が、より信頼性の高いサーバを短い開発サイクルで効率良く製造するための継続的な課題に...

事例紹介 2003-04-24