検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了の無線テスト・セットとソリューション

  • 8920 RFコミュニケーション・テスト・セット ファミリー [販売終了製品] 8920 RFコミュニケーション・テスト・セット ファミリー [販売終了製品] 

    8920 RFコミュニケーション・テスト・セット ファミリー [販売終了製品]

    8920Aは無線機の試験に必要な機能をワンボックスに詰め込んだ無線機テスタで、携帯端末や送受信機の修理・点検に最適です。

  • 8922 GSMテスト・セット [販売終了製品] 8922 GSMテスト・セット [販売終了製品] 

    8922 GSMテスト・セット [販売終了製品]

    GSM RFテストセットは、GSM携帯端末の研究開発、製造、およびサービスでの使用に最適です。

  • 移動体通信機器測定システム [販売終了製品] 移動体通信機器測定システム [販売終了製品] 

    移動体通信機器測定システム [販売終了製品]

    キーサイト・テクノロジーの測定システムおよびサービスで、新製品の設計、生産およびワイヤレス・ネットワークの最適化とインスタレーションを的確に行うことが出来ます。

  • 販売終了となる基地局の製造、敷設、保守向け製品 [販売終了製品] 販売終了となる基地局の製造、敷設、保守向け製品 [販売終了製品] 

    販売終了となる基地局の製造、敷設、保守向け製品 [販売終了製品]

    Keysightの製造テスト・ソリューションおよびサービスは製造効率の向上と量産までの目標を可能にし歩留まりを向上させます。

  • Bluetoothおよび無線LANテスト [販売終了製品] Bluetoothおよび無線LANテスト [販売終了製品] 

    Bluetoothおよび無線LANテスト [販売終了製品]

  • ドライブ・テスト製品 [販売終了製品] ドライブ・テスト製品 [販売終了製品] 

    ドライブ・テスト製品 [販売終了製品]

  • E6900無線プロトコル・ファミリ [販売終了製品] E6900無線プロトコル・ファミリ [販売終了製品] 

    E6900無線プロトコル・ファミリ [販売終了製品]

    Keysight E6900無線プロトコル解析プラットフォームおよびプロトコル・アプリケーション・シグナリング・テスタは、機能検証を行うインテグレーション・エンジニア向けの製品で、デザイン・サイクルを短縮しながら、プ...

  • 移動機テスト/デバイス・サービス [販売終了製品] 移動機テスト/デバイス・サービス [販売終了製品] 

    移動機テスト/デバイス・サービス [販売終了製品]

    電話の返品に多くの時間やコストを費やすことは大きなフラストレーションです。Keysightの高速で操作の簡単な移動機スクリーニングおよび修理ソリューションには、現場で移動機やセンタの調査、修理および校正を行う機能があります。

  • ネットワーク・プラン/デザイン  [販売終了製品] ネットワーク・プラン/デザイン [販売終了製品] 

    ネットワーク・プラン/デザイン [販売終了製品]

    ネットワークの成長とテクノロジー・マイグレーションの計画および管理を20%高速化...

  • Wireless Test Managers  [販売終了製品] Wireless Test Managers [販売終了製品] 

    Wireless Test Managers [販売終了製品]

    Product support information for discontinued and obsolete Wireless Test Managers

  • E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品] E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品] 

    E5515C 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品]

    無線通信テストセットは、主要な2G/3Gテクノロジーに必要な機能を備えています。E5515C 8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用ワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品] E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品] 

    E5515E 8960シリーズ10無線通信テスト・セット [販売終了製品]

    無線通信テストセットは、主な2G、3G、3.5Gテクノロジーに必要な機能を備えています。8960は、将来も使用可能な無線機器の開発、製造、保守用のワンボックス・テスト・ソリューションです。

  • E6474A Wireless Network Optimization Software [販売終了製品] E6474A Wireless Network Optimization Software [販売終了製品] 

    E6474A Wireless Network Optimization Software [販売終了製品]

    Keysight’s Drive Test platform is the industry’s most customizable and scalable solution for the optimization of wireless networks and data services across all major 2G, 3G and 4G technologies, including WiMAX™ and LTE.

  • E6607B EXT無線通信テスト・セット [販売終了製品] E6607B EXT無線通信テスト・セット [販売終了製品] 

    E6607B EXT無線通信テスト・セット [販売終了製品]

    • 高度なテスト・シーケンサ、シングル収集、マルチ測定、マルチポート・アダプタにより、テスト時間の短縮と製造スループットの向上を実現
    • 最新および既存の無線フォーマットをテスト
    • 標準のEXT構成で最高3.8 GHzまでサポート
    • プラットフォーム収集コストの低減

  • E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット [販売終了製品] E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット [販売終了製品] 

    E6607C EXTマルチポート・ワイヤレスコミュニケーション・テスト・セット [販売終了製品]

    • マルチポート機能の内蔵により、テスト機器を有効に活用可能
    • 低コスト、小型、低消費電力
    • E6607A/E6607B用に記述されたソフトウェアとの完全な互換性
    • 高スループット、低コストのノンシグナリング試験を実現するのに最適
       

  • E6610A リモート・ラジオ・ヘッド・テスター [販売終了製品] E6610A リモート・ラジオ・ヘッド・テスター [販売終了製品] 

    E6610A リモート・ラジオ・ヘッド・テスター [販売終了製品]

    • 包括的なLTEリモート・ラジオ・ヘッド(RRH)とCPRI光インタフェーステスター
    • 競合他社のソリューションの半分以下のコストで包括的なLTE RRHテストが可能なコストパフォーマンスの高いソリューション
    • RRHテストのためのワンボックスソリューション
       

  • E6617A EXT用マルチポート・アダプタ [販売終了製品] E6617A EXT用マルチポート・アダプタ [販売終了製品] 

    E6617A EXT用マルチポート・アダプタ [販売終了製品]

    • パラレル・デバイス・テスト
    • フル校正済みRFIOインタフェース8個とGPSポート4個
    • プラグアンドプレイEXTインタフェース
    • 計測器グレードの高精度平衡アダプタ
    • 少ないオーバヘッドで統合を実現

  • E6621A PXT無線通信テスト・セット [販売・サポート終了製品] E6621A PXT無線通信テスト・セット [販売・サポート終了製品] 

    E6621A PXT無線通信テスト・セット [販売・サポート終了製品]

    E6621A PXT測定器は、LTE UEのテストに飛躍的な革新をもたらします。

  • E6630A 無線コネクティビティ・テスト・セット [販売終了製品] E6630A 無線コネクティビティ・テスト・セット [販売終了製品] 

    E6630A 無線コネクティビティ・テスト・セット [販売終了製品]

    • 無線インタフェースのnon-signaling製造テスト用に最適化されたハードウェア・アーキテクチャ
    • 802.11ac無線LAN量産試験に対応
    • 802.11 a/b/g/n/ac無線LAN、Bluetooth(R)、GNSS機器の製造テストを容易に実行可能

  • E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット [販売終了製品] E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット [販売終了製品] 

    E6650A EXF EXFフェムトセル用ワイヤレス・テスト・セット [販売終了製品]

    • フェムトセル製造を加速
    • 大量製造、テスト・コスト削減のためのスケール・アップ
    • 迅速な立ち上げと容易な展開

  • E6651A モバイル WiMAX テスト・セット [販売・サポート終了製品] E6651A モバイル WiMAX テスト・セット [販売・サポート終了製品] 

    E6651A モバイル WiMAX テスト・セット [販売・サポート終了製品]

    このテスト・セットは、柔軟な基地局エミュレーションとRFパラメトリック・テスト機能を1台に統合したもので、IEEE 802.16e 2005プロトコル・コンフォーマンス・テスト(PCT)をサポートしています。

  • E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6701G GSM/GPRSラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6701Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、Keysightの8960無線通信テスト・セットで動作し、移動機の統合/検証/連続テストにネットワーク・エミュレーションが可能です。

  • E6701J GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE Lab Application [販売終了製品] E6701J GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE Lab Application [販売終了製品] 

    E6701J GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE Lab Application [販売終了製品]

    • Focuses on GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE mobile device design and verification test
    • Supports complete RF measurements and functional test Provides inter-RAT handovers such as SRVCC and SMS over SGs with E6621A PXT

  • E6702C cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] E6702C cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6702C cdma2000ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6702Cラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、ネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • E6702F 8960 cdma2000® Lab Application for Mobile Device R&D [販売終了製品] E6702F 8960 cdma2000® Lab Application for Mobile Device R&D [販売終了製品] 

    E6702F 8960 cdma2000® Lab Application for Mobile Device R&D [販売終了製品]

    • Provides the industry’s leading cdma2000/1x Advanced test capabilities
    • Provides comprehensive cdma2000/1x Advanced application test
    • Provides 3GPP2 standard compliant RF and performance test

  • E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703F W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    E6703Fラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーションおよび移動機のデザイン/統合/検証用のテスト・ツールです。

  • E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6703G W-CDMA/HSPAラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6703Gラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960(E5515C)無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • E6703I W-CDMA/HSPA Lab Application [販売終了製品] E6703I W-CDMA/HSPA Lab Application [販売終了製品] 

    E6703I W-CDMA/HSPA Lab Application [販売終了製品]

    • Supports W-CDMA/HSPA+ device design and verification test
    • Supports HSDPA-MIMO, DB-DC-HSDPA, DC-HSDPA RF measurements, and functional and baseband fading test
    • Provides inter-RAT handovers such as SRVCC, CSFB, PS, and SMS over SGs with E6621A PXT

  • E6706C 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] E6706C 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6706C 1xEV-DOラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6706Cラボ・アプリケーション・ソフトウェアは、業界標準の8960 (E5515C) 無線通信テスト・セットで動作し、無線通信開発のニーズに合わせて設計されたネットワーク・エミュレーション機能と移動機のデザイン/統合/検証テスト・ツールを提供します。

  • E6706F 8960 1xEV-DO Lab Application for Mobile Device R&D [販売終了製品] E6706F 8960 1xEV-DO Lab Application for Mobile Device R&D [販売終了製品] 

    E6706F 8960 1xEV-DO Lab Application for Mobile Device R&D [販売終了製品]

    • Provides the industry’s leading 1xEV-DO RF and IP data test capabilities
    • Includes optimized handover from LTE to eHRPD
    • Supports multi-carrier functionality for physical layer test in one box via Release B 64QAM

  • E6716C cdma2000/1xEV-DO LAスイート [販売・サポート終了製品] E6716C cdma2000/1xEV-DO LAスイート [販売・サポート終了製品] 

    E6716C cdma2000/1xEV-DO LAスイート [販売・サポート終了製品]

    E6716Cは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、cdma2000/1xEV-DOのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • E6716F cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [販売終了製品] E6716F cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [販売終了製品] 

    E6716F cdma2000®/1xEV-DO LA Suite [販売終了製品]

    • Bundles E6702F and E6706F lab applications for significant cost savings
    • Provides the industry’s leading cdma2000/1x Advanced and 1xEV-DO test solutions
    • Includes comprehensive call processing, RF measurements, and functional test capabilities

  • E6716T 高速IPデータレートcdma2000/1xEV-DO ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] E6716T 高速IPデータレートcdma2000/1xEV-DO ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6716T 高速IPデータレートcdma2000/1xEV-DO ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    複数のテクノロジーを必要とする環境のために、キーサイトはラボ・アプリケーションのスイートを用意しています...

  • E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6717D UMTSラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    E6717Dは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • E6717G UMTS Lab Application Suite [販売終了製品] E6717G UMTS Lab Application Suite [販売終了製品] 

    E6717G UMTS Lab Application Suite [販売終了製品]

    • Bundles budget-friendly E6701J, E6703I, and E6704A lab applications
    • Provides the industry’s leading GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE and W-CDMA/HSPA+ test solutions
    • Includes comprehensive call processing, RF measurements, and functional test capabilities

  • E6719F ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] E6719F ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品] 

    E6719F ラボ・アプリケーション・スイート [販売・サポート終了製品]

    E6719Fは、高度な8960ラボ・アプリケーション・スイートで、今日のマルチフォーマット無線機のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。

  • E6719I Lab Application Suite [販売終了製品] E6719I Lab Application Suite [販売終了製品] 

    E6719I Lab Application Suite [販売終了製品]

    • Bundles E6701J, E6702F, E6703I, E6704A, E6706F, and E6785I lab applications
    • Provides the leading GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE and W-CDMA/HSPA+ test solutions
    • Includes comprehensive call processing, RF measurements, and functional test capabilities

  • E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6785F 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    開発中の携帯電話のほとんどは、GSM/(E) GPRSとCDMA/HSPA、cdma2000と 1xEV-DOなど、複数のテクノロジーをサポートし、一部にはこれら 2つのシステム間をつなぐ「ワールドフォン」も存在します。

  • E6785H 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売終了製品] E6785H 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売終了製品] 

    E6785H 高速スイッチング・ラボ・アプリケーション [販売終了製品]

    Keysight E6785H 8960シリーズ10(E5515C/E)無線通信テスト・セット用高速スイッチング・ラボ・アプリケーションを使用すれば、主要な2G/3G無線テクノロジー・フォーマット間で迅速に移動できます。

  • E6785I Fast Switching Lab Application [販売終了製品] E6785I Fast Switching Lab Application [販売終了製品] 

    E6785I Fast Switching Lab Application [販売終了製品]

    • Enables moves between all major 2G/3G/3.5G formats quickly
    • Provides fast switching between E6701J, E6702F, E6703I, E6704A, and E6706F
    • Supports: GSM, GPRS, EGPRS, E-EDGE, W-CDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, cdma2000, 1xEV-DO, and eHRPD wireless formats

  • E6835A E6601A無線通信テスト・セット用TD-SCDMA校正アプリケーション [販売・サポート終了製品] E6835A E6601A無線通信テスト・セット用TD-SCDMA校正アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    E6835A E6601A無線通信テスト・セット用TD-SCDMA校正アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    Keysight E6835A TD-SCDMA校正アプリケーションは、Keysight E6601A無線通信テスト・セットで動作し、TD-SCDMAモバイル・デバイスの校正に必要なすべての機能を提供します。

  • GS-8000 GS-8000 Lite無線性能テスト・システム  [販売・サポート終了製品] GS-8000 GS-8000 Lite無線性能テスト・システム [販売・サポート終了製品] 

    GS-8000 GS-8000 Lite無線性能テスト・システム [販売・サポート終了製品]

    Keysight GS-8000 Lite無線性能テスト・システムはローコスト製造用に最適です。

  • GS-8000 無線機器ファンクション・テスト・ソリューション [販売・サポート終了製品] GS-8000 無線機器ファンクション・テスト・ソリューション [販売・サポート終了製品] 

    GS-8000 無線機器ファンクション・テスト・ソリューション [販売・サポート終了製品]

    Keysight の GSM、GPRS、CDMA、cdma 2000用無線テスト・アプリケーション。

  • GS-8210 無線ハンドセット・テスト・システム [販売・サポート終了製品] GS-8210 無線ハンドセット・テスト・システム [販売・サポート終了製品] 

    GS-8210 無線ハンドセット・テスト・システム [販売・サポート終了製品]

    GS-8210はコスト・パフォーマンスの高いマルチフォーマット無線ハンドセット・テスト・システムです。

  • GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品] GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品] 

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品]

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。

  • GS-9000 A-GPSデザイン検証テスト・システム [販売終了製品] GS-9000 A-GPSデザイン検証テスト・システム [販売終了製品] 

    GS-9000 A-GPSデザイン検証テスト・システム [販売終了製品]

    GS-9000は、8960無線通信テスト・セットをベースにしたスケーラブルなテスト・システムで、モバイル・デバイスとチップセット内のAssisted GPS(A-GPS)機能をテストできます。A-GPSデバイスがセルラ・ネットワークで期待どおりに動作することを確認できます。

  • JS-1000 パフォーマンス・ジッタ・ソリューション [販売終了製品] JS-1000 パフォーマンス・ジッタ・ソリューション [販売終了製品] 

    JS-1000 パフォーマンス・ジッタ・ソリューション [販売終了製品]

    Keysight JS-1000パフォーマンス・ジッタ・ソリューションは、光伝送通信システムの電気コンポーネント/モジュールを最高の確度と再現性でテストするため...

  • MXZ-1000 WiMAX製造テスト・システム [販売終了製品] MXZ-1000 WiMAX製造テスト・システム [販売終了製品] 

    MXZ-1000 WiMAX製造テスト・システム [販売終了製品]

    Keysight MXZ-1000は、高速テスト、優れた測定性能と機能、使いやすいGUI環境を備え、世界中で販売およびサポートされているWiMAXの校正/チューニング・ソリューションです。

  • N4010A 無線コネクティビティ・テスト・セット [販売終了製品] N4010A 無線コネクティビティ・テスト・セット [販売終了製品] 

    N4010A 無線コネクティビティ・テスト・セット [販売終了製品]

    Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR)、ZigBee™、無線LAN (WLAN)、802.11 a/b/g、802.11n MIMOおよびその他の無線接続技術に取り組む開発者、インテグレータ、メーカを対象とする、柔軟性の高い検証ツール

  • N5970A UMTS対話型ファンクション・テスト・ソフトウェア [販売・サポート終了製品] N5970A UMTS対話型ファンクション・テスト・ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    N5970A UMTS対話型ファンクション・テスト・ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    Keysight N5970A UMTS対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェアは、E5515C(8960)無線通信テスト・セットおよびGSM/GPRS/EGPRSやW-CDMA/HSPAラボ・アプリケーションと併用することにより、実環境テスト・ソリューションをラボ環境で実現します。

  • N5971A CDMA対話型ファンクション・テスト・ソフトウェア [販売・サポート終了製品] N5971A CDMA対話型ファンクション・テスト・ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    N5971A CDMA対話型ファンクション・テスト・ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    Keysight N5971A CDMA対話型ファンクション・テスト(IFT)ソフトウェアは、E5515C(8960)無線通信テスト・セットの全機能をcdma2000および1xEV-DOラボ・アプリケーションとともに使用でき、ラボ環境で実環境テスト・ソリューションを使用できます。

  • N5973A Verizon Wirelessコンプライアンス・テスト・プラン用IFTオートメーション [販売終了製品] N5973A Verizon Wirelessコンプライアンス・テスト・プラン用IFTオートメーション [販売終了製品] 

    N5973A Verizon Wirelessコンプライアンス・テスト・プラン用IFTオートメーション [販売終了製品]

    LTE-CDMAのInterRAT動作用のIFTスクリプト

  • N5978A TD-LTEテスト・プラン用IFTオートメーション [販売終了製品] N5978A TD-LTEテスト・プラン用IFTオートメーション [販売終了製品] 

    N5978A TD-LTEテスト・プラン用IFTオートメーション [販売終了製品]

    • Keysight IFTソフトウェア、8960シリーズ10(E5515C/E)およびPXT無線通信テスト・セットと組み合わせて使用
    • TD-LTE テスト・プランを提供
    • UEの性能を実際の通信回線上で保証
       

  • N9360A 移動機テスタ [販売・サポート終了製品] N9360A 移動機テスタ [販売・サポート終了製品] 

    N9360A 移動機テスタ [販売・サポート終了製品]

    N9360A は、セルラ・ハンドセット用の合否判定テスタで、移動機の保守および修理に最適です。

  • Z2082C-N16 WirelessHDテスト・システム [販売・サポート終了製品] Z2082C-N16 WirelessHDテスト・システム [販売・サポート終了製品] 

    Z2082C-N16 WirelessHDテスト・システム [販売・サポート終了製品]

    CTS-100自動テスト・システムによるWirelessHD RFフル・コンプライアンス・テスト