検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

AバージョンのN6700 MPS: モデルN6700A、N6710A、N672xA、N673xA、N674xA

N6700モジュラ電源システムのAバージョン製品は、2004年1月に発売されました。このページには、Aバージョン製品と新しいBバージョン製品の違いを紹介しています。

N6700AとN6700Bの違い: Bバージョンのメインフレームは、ファン・ノイズを減らすためのファン回転速度制御、低電力動作、最新ファームウェア (全モジュール・タイプをサポート、仮想チャネルによりパラレル動作を簡単に実現、スルーレート制御のプログラムが可能)、フルサイズUSBコネクタ (AバージョンではミニUSB)、8つのディジタルI/Oライン (Aバージョンでは4つ) を備えています。

N6700B同様、N6700A用アップデート・ファームウェアを無料でダウンロードできるので、既存の機器も新しいファームウェア機能にアクセスできます。新しいファームウェアをダウンロードするには、以下のライブラリ情報内のリンクをご覧ください。

N6710AとN6710Bの違い: N6710BはN6700Bメインフレームを使用しています。N6700AとN6700Bの違いについては、前のパラグラフをご覧ください。

N673xAとN673xBの違い: 50W基本DC電源モジュール・モデルの幅を広げるために、Bバージョンを開発しました。50W基本DC電源モジュールのすべてのモデル (N6731B~N6736B) は、5V、10Aから最大100V、0.5Aまでの電圧と電流を提供しています。主な仕様はAバージョンとBバージョンとで同じですが、一部の補足特性が変更されています。

N674xAとN674xBの違い: 100W基本DC電源モジュール・モデルの幅を広げるために、Bバージョンを開発しました。100W基本DC電源モジュールのすべてのモデル (N6741B~N6746B) は、5V、20Aから最大100V、1Aまでの電圧と電流を提供しています。主な仕様はAバージョンとBバージョンとで同じですが、一部の補足特性が変更されています。

Aバージョン製品とBバージョン製品の対応表
Aモデル代替のBモデル
N6700AN6700Bメインフレーム
N6710A
N6710Bカスタム構成システム
N6731AN6731B
N6732AN6732B
N6733AN6733B
N6734AN6734B
N6735AN6735B
N6742AN6742B
N6743AN6743B
N6744AN6744B
N6745A N6745B

Keysight 662xAまたはN672xAを以前に購入されているお客様が別の製品を購入される場合は、以下の表を用いてN6700Bマルチ出力モジュラ電源システム・メインフレームとDC電源モジュールの構成をご確認ください。

Aバージョンのモデル番号 AバージョンをBバージョンに交換する場合のオーダ
6621AまたはN6721A N6700B + 2 x N6752A
6622AまたはN6722A N6700B + 2 x N6752A
6623AまたはN6723A N6700B + 2 x N6751A + 1 x N6752A
6624AまたはN6724AN6700B + 4 x N6751A
6625AまたはN6725AN6700B + 1 x N6761A + 1 x N6762A
6626AまたはN6726AN6700B + 2 x N6761A + 2 x N6762A
6627AまたはN6727AN6700B + 4 x N6751A
6628AまたはN6728AN6700B + 2 x N6762A
6629AまたはN6729AN6700B + 4 x N6762A

互換性およびアップグレード情報については、データシートをご覧ください。データシートは、以下のライブラリ情報内のリンクをご覧ください。

  • N6700A マルチ出力モジュラ電源メインフレーム [販売・サポート終了製品] N6700A マルチ出力モジュラ電源メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    N6700A マルチ出力モジュラ電源メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    Keysight N6700モジュラ電源システムを使用すると、テストシステムの構築、配線、プログラミング、デバッグ、操作が簡単になります。

  • N6710A カスタム構成モジュラ電源システム [販売・サポート終了製品] N6710A カスタム構成モジュラ電源システム [販売・サポート終了製品] 

    N6710A カスタム構成モジュラ電源システム [販売・サポート終了製品]

    N6710Aは、受注生産(Build To Order)のモジュラ電源システムのベース・モデルです。

  • N6731A DC電源モジュール、5V、10A、50W [販売・サポート終了製品] N6731A DC電源モジュール、5V、10A、50W [販売・サポート終了製品] 

    N6731A DC電源モジュール、5V、10A、50W [販売・サポート終了製品]

    ご注文の場合は、N6710Aのオプションとして「N6731A-ATO」を指定してください。

  • N6732A DC電源モジュール、8V、6.25A、50W [販売終了製品] N6732A DC電源モジュール、8V、6.25A、50W [販売終了製品] 

    N6732A DC電源モジュール、8V、6.25A、50W [販売終了製品]

    ご注文の場合は、N6710Aのオプションとして「N6732A-ATO」を指定してください。

  • N6733A DC電源モジュール、20V、2.5A、50W [販売終了製品] N6733A DC電源モジュール、20V、2.5A、50W [販売終了製品] 

    N6733A DC電源モジュール、20V、2.5A、50W [販売終了製品]

    ご注文の場合は、N6710Aのオプションとして「N6733A-ATO」を指定してください。

  • N6734A DC電源モジュール、35V、1.5A、52.5W [販売終了製品] N6734A DC電源モジュール、35V、1.5A、52.5W [販売終了製品] 

    N6734A DC電源モジュール、35V、1.5A、52.5W [販売終了製品]

    ご注文の場合は、N6710Aのオプションとして「N6734A-ATO」を指定してください。

  • N6735A DC電源モジュール、50V、0.8A、40W [販売終了製品] N6735A DC電源モジュール、50V、0.8A、40W [販売終了製品] 

    N6735A DC電源モジュール、50V、0.8A、40W [販売終了製品]

    ご注文の場合は、N6710Aのオプションとして「N6735A-ATO」を指定してください。

  • N6742A DC電源モジュール、8V、10A、80W [販売終了製品] N6742A DC電源モジュール、8V、10A、80W [販売終了製品] 

    N6742A DC電源モジュール、8V、10A、80W [販売終了製品]

    ご注文の場合は、N6710Aのオプションとして「N6742A-ATO」を指定してください。

  • N6743A DC電源モジュール、20V、5A、100W [販売終了製品] N6743A DC電源モジュール、20V、5A、100W [販売終了製品] 

    N6743A DC電源モジュール、20V、5A、100W [販売終了製品]

    ご注文の場合は、N6710Aのオプションとして「N6743A-ATO」と指定してください。

  • N6744A DC電源モジュール、35V、3A、100W [販売終了製品] N6744A DC電源モジュール、35V、3A、100W [販売終了製品] 

    N6744A DC電源モジュール、35V、3A、100W [販売終了製品]

    DC電源モジュール、35V、3A、100W

  • N6745A DC電源モジュール、50V、1.6A、80W [販売終了製品] N6745A DC電源モジュール、50V、1.6A、80W [販売終了製品] 

    N6745A DC電源モジュール、50V、1.6A、80W [販売終了製品]

    DC電源モジュール、50V、1.6A、80W