検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了のウェーブガイド・アクセサリ

  • 11540A 導波管スタンド [販売・サポート終了製品] 11540A 導波管スタンド [販売・サポート終了製品] 

    11540A 導波管スタンド [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11540A 導波管スタンドは、70 - 133mmの任意の高さで、Keysight導波管ホルダをロックします...

  • 11545A Xバンド導波管ホルダ [販売・サポート終了製品] 11545A Xバンド導波管ホルダ [販売・サポート終了製品] 

    11545A Xバンド導波管ホルダ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11545A 導波管ホルダは、8.2 - 40GHzまでの周波数をカバーする導波管アクセサリを固定するために使用されます...

  • 11546A Pバンド用導波管ホルダ [販売・サポート終了製品] 11546A Pバンド用導波管ホルダ [販売・サポート終了製品] 

    11546A Pバンド用導波管ホルダ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11546A 導波管ホルダは、8.2 - 40GHzまでの周波数をカバーする導波管アクセサリを固定するために使用されます...

  • 11547A Kバンド用導波管ホルダ [販売・サポート終了製品] 11547A Kバンド用導波管ホルダ [販売・サポート終了製品] 

    11547A Kバンド用導波管ホルダ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11547A 導波管ホルダは、8.2 - 40GHzまでの周波数をカバーする導波管アクセサリを固定するために使用されます...

  • 11548A Rバンド導波管ホルダ [販売・サポート終了製品] 11548A Rバンド導波管ホルダ [販売・サポート終了製品] 

    11548A Rバンド導波管ホルダ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11548A導波管ホルダは、8.2 - 40GHzまでの周波数をカバーする導波管アクセサリを固定するために使用されます...

  • G281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)、3.95 - 5.85GHz [販売・サポート終了製品] G281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)、3.95 - 5.85GHz [販売・サポート終了製品] 

    G281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)、3.95 - 5.85GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight G281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50 Ωの同軸ラインに変換し...

  • H281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)、7.05 - 10GHz [販売・サポート終了製品] H281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)、7.05 - 10GHz [販売・サポート終了製品] 

    H281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)、7.05 - 10GHz [販売・サポート終了製品]

    Hgilent H281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50 Ωの同軸ラインに変換します。両方向にパワーの伝送が可能で、各アダプタがそれぞれの...

  • J281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)5.3 - 8.2GHz [販売・サポート終了製品] J281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)5.3 - 8.2GHz [販売・サポート終了製品] 

    J281A 同軸導波管アダプタ、N型(メス)5.3 - 8.2GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight J281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50Ωの同軸ラインに変換します。両方向にパワーの伝送が可能で、各アダプタがそれぞれの...

  • K382A 導波管可変アッテネータ、18 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] K382A 導波管可変アッテネータ、18 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    K382A 導波管可変アッテネータ、18 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    この直読式精密アッテネータの減衰値は、減衰材料の抵抗率ではなく、抵抗カードの回転角で決まります。このため、通常の調整可能フラップ・アッテネータの抵抗カードと異なり、温度や湿度の変化に影響されません。

  • K422C 導波管ディテクタ、18 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] K422C 導波管ディテクタ、18 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    K422C 導波管ディテクタ、18 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight K422Cは、18 - 26.5GHzのGaAsプレーナ・ドープト・バリア・ダイオード・ディテクタです。この導波管ディテクタは、負の出力極性を持ち...

  • K752C 導波管カプラ、18 - 26.5GHz、10dB [販売・サポート終了製品] K752C 導波管カプラ、18 - 26.5GHz、10dB [販売・サポート終了製品] 

    K752C 導波管カプラ、18 - 26.5GHz、10dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ・カプラは、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠の部品です。減衰値測定、リフレクトメータ設定、パワー測定、信号源のレベリング、ネットワーク解析...

  • K752D 導波管カプラ、18 - 26.5GHz、20dB [販売・サポート終了製品] K752D 導波管カプラ、18 - 26.5GHz、20dB [販売・サポート終了製品] 

    K752D 導波管カプラ、18 - 26.5GHz、20dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ・カプラは、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠の部品です。減衰値測定、リフレクトメータ設定、パワー測定、信号源のレベリング、ネットワーク解析...

  • P382A 導波管可変アッテネータ、12.4 - 18GHz [販売・サポート終了製品] P382A 導波管可変アッテネータ、12.4 - 18GHz [販売・サポート終了製品] 

    P382A 導波管可変アッテネータ、12.4 - 18GHz [販売・サポート終了製品]

    この直読式精密アッテネータの減衰値は、減衰材料の抵抗率ではなく、抵抗カードの回転角で決まります。

  • P752C 導波管カプラ、12.4 - 18 GH、10dB [販売・サポート終了製品] P752C 導波管カプラ、12.4 - 18 GH、10dB [販売・サポート終了製品] 

    P752C 導波管カプラ、12.4 - 18 GH、10dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ・カプラは、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な部品です。

  • P752D 導波管カプラ、12.4 - 18GHz、20dB [販売・サポート終了製品] P752D 導波管カプラ、12.4 - 18GHz、20dB [販売・サポート終了製品] 

    P752D 導波管カプラ、12.4 - 18GHz、20dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ・カプラは、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な部品です。

  • Q365A 導波管アイソレータ、33 - 50GHz、WR-22 [販売・サポート終了製品] Q365A 導波管アイソレータ、33 - 50GHz、WR-22 [販売・サポート終了製品] 

    Q365A 導波管アイソレータ、33 - 50GHz、WR-22 [販売・サポート終了製品]

    Keysight Q365Aは、テスト/測定アプリケーションに理想的なアイソレータです。広帯域で高いアイソレーション(25dB以上)を示すので、信号源による反射を抑えることができます。

  • Q752C 導波管カプラ、33 - 50GHz、10dB [販売・サポート終了製品] Q752C 導波管カプラ、33 - 50GHz、10dB [販売・サポート終了製品] 

    Q752C 導波管カプラ、33 - 50GHz、10dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ・カプラは、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な部品です。

  • Q752D 導波管カプラ、33 - 50GHz、20dB [販売・サポート終了製品] Q752D 導波管カプラ、33 - 50GHz、20dB [販売・サポート終了製品] 

    Q752D 導波管カプラ、33 - 50GHz、20dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ・カプラは、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な部品です。

  • R365A 導波管アイソレータ 26.5 - 22GHz、WR-28 [販売・サポート終了製品] R365A 導波管アイソレータ 26.5 - 22GHz、WR-28 [販売・サポート終了製品] 

    R365A 導波管アイソレータ 26.5 - 22GHz、WR-28 [販売・サポート終了製品]

    Keysight R365Aは、テストや測定に最適なアイソレータです。広い帯域にわたって大きなアイソレーション(25dB以上)を実現し、信号源の反射の影響を最小限に抑えます。

  • R382A 導波管可変アッテネータ 26.5 - 40GHz [販売・サポート終了製品] R382A 導波管可変アッテネータ 26.5 - 40GHz [販売・サポート終了製品] 

    R382A 導波管可変アッテネータ 26.5 - 40GHz [販売・サポート終了製品]

    この直読式精密アッテネータの減衰値は、減衰材料の抵抗率ではなく、抵抗カードの回転角によって決まります。

  • R752C 導波管結合器 26.5 - 40GHz、10dB [販売・サポート終了製品] R752C 導波管結合器 26.5 - 40GHz、10dB [販売・サポート終了製品] 

    R752C 導波管結合器 26.5 - 40GHz、10dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定、パワー測定、信号源レベリング、ネットワーク解析など...

  • R752CS 導波管カプラ、WR-28、26.5~40 GHz、10 dB  [販売・サポート終了製品] R752CS 導波管カプラ、WR-28、26.5~40 GHz、10 dB [販売・サポート終了製品] 

    R752CS 導波管カプラ、WR-28、26.5~40 GHz、10 dB [販売・サポート終了製品]

    752シリーズ・カプラは、多くのマイクロ波測定アプリケーションにとって不可欠なコンポーネントです。

  • R752D 導波管結合器 26.5 - 40GHz、20dB [販売・サポート終了製品] R752D 導波管結合器 26.5 - 40GHz、20dB [販売・サポート終了製品] 

    R752D 導波管結合器 26.5 - 40GHz、20dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定、パワー測定、信号源レベリング、ネットワーク解析など...

  • R752DS 導波管カプラ、WR-28、26.5~40 GHz、20 dB  [販売・サポート終了製品] R752DS 導波管カプラ、WR-28、26.5~40 GHz、20 dB [販売・サポート終了製品] 

    R752DS 導波管カプラ、WR-28、26.5~40 GHz、20 dB [販売・サポート終了製品]

    752シリーズ・カプラは、多くのマイクロ波測定アプリケーションにとって不可欠なコンポーネントです。

  • S281A 同軸導波管アダプタ N型(メス)、2.6 - 3.95GHz [販売・サポート終了製品] S281A 同軸導波管アダプタ N型(メス)、2.6 - 3.95GHz [販売・サポート終了製品] 

    S281A 同軸導波管アダプタ N型(メス)、2.6 - 3.95GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight S281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインに変換するためのアダプタです。

  • U365A 導波管アイソレータ 40 - 60GHz、WR-19 [販売・サポート終了製品] U365A 導波管アイソレータ 40 - 60GHz、WR-19 [販売・サポート終了製品] 

    U365A 導波管アイソレータ 40 - 60GHz、WR-19 [販売・サポート終了製品]

    Keysight U365Aは、テストや測定に最適なアイソレータです。広い帯域にわたって大きなアイソレーション(25dB以上)を実現し、信号源の反射の影響を最小限に抑えます。

  • U752C 導波管結合器 40 - 60GHz、10dB [販売・サポート終了製品] U752C 導波管結合器 40 - 60GHz、10dB [販売・サポート終了製品] 

    U752C 導波管結合器 40 - 60GHz、10dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定、パワー測定、信号源レベリング、ネットワーク解析など、方向性結合器はさまざまな用途に用...

  • U752D 導波管結合器 40 - 60GHz、20dB [販売・サポート終了製品] U752D 導波管結合器 40 - 60GHz、20dB [販売・サポート終了製品] 

    U752D 導波管結合器 40 - 60GHz、20dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定、パワー測定、信号源レベリング、ネットワーク解析など...

  • V365A 導波管アイソレータ 50 - 75GHz、WR-15 [販売・サポート終了製品] V365A 導波管アイソレータ 50 - 75GHz、WR-15 [販売・サポート終了製品] 

    V365A 導波管アイソレータ 50 - 75GHz、WR-15 [販売・サポート終了製品]

    Keysight V365Aは、テストや測定に最適なアイソレータです。広い帯域にわたって大きなアイソレーション(25dB以上)を実現し...

  • V752C 導波管結合器 50 - 75GHz、10dB [販売・サポート終了製品] V752C 導波管結合器 50 - 75GHz、10dB [販売・サポート終了製品] 

    V752C 導波管結合器 50 - 75GHz、10dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定...

  • V752D 導波管結合器 50 - 75GHz、20dB [販売・サポート終了製品] V752D 導波管結合器 50 - 75GHz、20dB [販売・サポート終了製品] 

    V752D 導波管結合器 50 - 75GHz、20dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定...

  • W365A 導波管アイソレータ、75 - 110GHz、WR-10 [販売・サポート終了製品] W365A 導波管アイソレータ、75 - 110GHz、WR-10 [販売・サポート終了製品] 

    W365A 導波管アイソレータ、75 - 110GHz、WR-10 [販売・サポート終了製品]

    Keysight W365Aは、テスト/計測アプリケーションに最適なアイソレータです。広帯域の高いアイソレーション(25dB以上)により...

  • W752C 導波管結合器 75 - 110GHz、10dB [販売・サポート終了製品] W752C 導波管結合器 75 - 110GHz、10dB [販売・サポート終了製品] 

    W752C 導波管結合器 75 - 110GHz、10dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定...

  • W752D 導波管結合器 75 - 110GHz、20dB [販売・サポート終了製品] W752D 導波管結合器 75 - 110GHz、20dB [販売・サポート終了製品] 

    W752D 導波管結合器 75 - 110GHz、20dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定...

  • X382A 導波管可変アッテネータ 8.2 - 12.4GHz [販売・サポート終了製品] X382A 導波管可変アッテネータ 8.2 - 12.4GHz [販売・サポート終了製品] 

    X382A 導波管可変アッテネータ 8.2 - 12.4GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight X382A導波管可変アッテネータタの減衰値は、減衰材料の抵抗率ではなく、抵抗カードの回転角によって決まります...

  • X752C 導波管結合器 8.2 - 12.4GHz、10dB [販売・サポート終了製品] X752C 導波管結合器 8.2 - 12.4GHz、10dB [販売・サポート終了製品] 

    X752C 導波管結合器 8.2 - 12.4GHz、10dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定...

  • X752D 導波管結合器 8.2 - 12.4GHz、20dB [販売・サポート終了製品] X752D 導波管結合器 8.2 - 12.4GHz、20dB [販売・サポート終了製品] 

    X752D 導波管結合器 8.2 - 12.4GHz、20dB [販売・サポート終了製品]

    Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定...