検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テスト・アクセサリ、ラック、ケーブル

  • 0403-0778C レベリングねじ [販売・サポート終了製品] 0403-0778C レベリングねじ [販売・サポート終了製品] 

    0403-0778C レベリングねじ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 0403-0778Cは交換用レベリングねじです。

  • 11909A 低雑音増幅器、9 kHz-1GHz [販売終了製品] 11909A 低雑音増幅器、9 kHz-1GHz [販売終了製品] 

    11909A 低雑音増幅器、9 kHz-1GHz [販売終了製品]

    11909A低雑音増幅器により、レシーバとスペクトラム・アナライザの感度を向上できます。被測定デバイスからの低レベル...

  • 11975A 増幅器 2GHz - 8GHz [販売・サポート終了製品] 11975A 増幅器 2GHz - 8GHz [販売・サポート終了製品] 

    11975A 増幅器 2GHz - 8GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight11975A 増幅器は、さまざまなソースを+/-1dB以内にレベリングすることが可能で、6dBm-16dBmの振幅を校正することも...

  • 82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 

    82350B PCI高性能GPIBインタフェース・カード [販売終了製品]

    Keysight 82350は、5V PCIベースPC用の高性能のIEEE-488インタフェースとソフトウェアです。

  • 82351A PCIe™-GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 82351A PCIe™-GPIBインタフェース・カード [販売終了製品] 

    82351A PCIe™-GPIBインタフェース・カード [販売終了製品]

    82351Aは、最新のハーフハイトの3.3V PCIe(TM)-GPIBインタフェース・カードで、次世代のPCIeベースの小型PCやワークステーションへの搭載に最適です。

  • 8447A プリアンプ、100kHz - 400MHz [販売・サポート終了製品] 8447A プリアンプ、100kHz - 400MHz [販売・サポート終了製品] 

    8447A プリアンプ、100kHz - 400MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8447Aは、広帯域の汎用増幅器です。十分な利得とパワーを備えているため、システム内のRF損失の回復...

  • 8447D プリアンプ、100kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品] 8447D プリアンプ、100kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品] 

    8447D プリアンプ、100kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8447Dは汎用の広帯域測定用増幅器で、システムのRF損失を補償する利得とパワーの供給、大電力デバイスの

  • E5805A USB/4ポートRS-232インタフェース [販売終了製品] E5805A USB/4ポートRS-232インタフェース [販売終了製品] 

    E5805A USB/4ポートRS-232インタフェース [販売終了製品]

    E5805Aを使用すると、PCのUSBポートから最大4個のRS-232測定器/デバイスに直接接続することができます。

  • E5810A LAN/GPIBゲートウェイ [販売終了製品] E5810A LAN/GPIBゲートウェイ [販売終了製品] 

    E5810A LAN/GPIBゲートウェイ [販売終了製品]

    E5810A LAN/GPIBゲートウェイを使用すれば、GPIB測定器への標準LAN経由でのリモート・アクセス/制御が可能です。

  • E5813A LAN-5ポートUSBハブ [販売・サポート終了製品] E5813A LAN-5ポートUSBハブ [販売・サポート終了製品] 

    E5813A LAN-5ポートUSBハブ [販売・サポート終了製品]

    USB互換デバイス、GPIB 測定器(82357Aを使用)、RS-232デバイス(E5805Aを使用)のリモート制御/モニタを標準LAN接続で行えます。