検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF計測製品 アンテナ・テスト、EMI/EMC、雑音指数

  • 11715A AM/FMテスト信号源 [販売・サポート終了製品] 11715A AM/FMテスト信号源 [販売・サポート終了製品] 

    11715A AM/FMテスト信号源 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 11715A AM/FMテスト信号源は、フラット、広帯域、低歪みの振幅/周波数変調RF信号を供給します。本製品は、主に8901A/B...

  • 8901A モジュレーション・アナライザ、150kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品] 8901A モジュレーション・アナライザ、150kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品] 

    8901A モジュレーション・アナライザ、150kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8901Aモジュレーション・アナライザは、数種類のRF測定器の機能を備えたアナライザです。150kHz - 1300MHzの周波数レンジにおいて...

  • 8901B モジュレーション・アナライザ、150kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品] 8901B モジュレーション・アナライザ、150kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品] 

    8901B モジュレーション・アナライザ、150kHz - 1.3GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8901Bは、8901Aと同様に、数種類のRF測定器の機能を組み合わせて、周波数レンジ150kHz-1300MHzにおいて完全かつ正確な変調信号の特性評価を行います。

  • 8902S メジャメント・システム [販売・サポート終了製品] 8902S メジャメント・システム [販売・サポート終了製品] 

    8902S メジャメント・システム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8902Sは、Keysight 8902Aメジャリング・レシーバによる測定をマイクロ波まで拡張します。

  • 8903B 20Hz - 100kHzオーディオ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 8903B 20Hz - 100kHzオーディオ・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    8903B 20Hz - 100kHzオーディオ・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8903Bオーディオ・アナライザは、20Hz-100kHzのオーディオ測定において優れた性能を発揮する汎用アナライザです。

  • 8903E 20Hz - 100kHz ディストーション・アナライザ [販売・サポート終了製品] 8903E 20Hz - 100kHz ディストーション・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    8903E 20Hz - 100kHz ディストーション・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8903Eディストーション・アナライザは、20Hz-100kHzのオーディオ測定用に、他の測定器にはない汎用性と性能を提供します。

  • 89410A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 10MHz [販売・サポート終了製品] 89410A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 10MHz [販売・サポート終了製品] 

    89410A ベクトル・シグナル・アナライザ、W-CDMA機能、DC - 10MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 89410Aは、DC - 10MHzの周波数レンジをカバーし、オプションでセカンド・チャネルを追加できます。

  • N1953B 物理層テスト・システム、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品] N1953B 物理層テスト・システム、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品] 

    N1953B 物理層テスト・システム、10 MHz~20 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight N1953B物理層テスト・システムは、高速バックプレーン、ケーブル、コネクタ、パッケージ、回路基板上のインピーダンス・トレースなど、シングルエンドや差動の物理層コンポーネントの特性を評価するための最高レベルの精度と最も包括的なアプローチを提供します。

  • N1955B 物理層テスト・システム、10 MHz~40 GHz [販売・サポート終了製品] N1955B 物理層テスト・システム、10 MHz~40 GHz [販売・サポート終了製品] 

    N1955B 物理層テスト・システム、10 MHz~40 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight N1955B物理層テスト・システムは、高速バックプレーン、ケーブル、コネクタ、パッケージ、回路基板上のインピーダンス・トレースなど、シングルエンドや差動の物理層コンポーネントの特性を評価するための最高レベルの精度と最も包括的なアプローチを提供します。

  • N1957B 物理層テスト・システム、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品] N1957B 物理層テスト・システム、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品] 

    N1957B 物理層テスト・システム、10 MHz~50 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight N1957B物理層テスト・システムは、高速バックプレーン、ケーブル、コネクタ、パッケージ、回路基板上のインピーダンス・トレースなど、シングルエンドや差動の物理層コンポーネントの特性を評価するための最高レベルの精度と最も包括的なアプローチを提供します。